피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
日本語
English
AT5-050
Bando
AT Pulley
AT5
Powered by
CAD모델 선택
{bando/at_pulley/at5/at5_050_asmtab.prj},{NB=47AT5-050AF(10)},{IDNR=},{Z=47},{DO=73.55},{BD=71.35},{FO=83},{FI=66},{DB=45},{DMINA=10.000},{DMAXA=57},{DMINB=10},{DMAXB=30},{SHAPE1=A},{FL=F},{SD=10},{WA=52},{W=57},{L=69},{VER=AT5-050},{RN=363},{S=2.5},{FLNO=F8366},{PPATH=at5_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
Z
Number of Teeth
ⁿ/ₐ
DO
do
[mm]
BD
Root diameter
[mm]
FO
Fo
[mm]
FI
Fi
[mm]
DB
db
[mm]
SHAPE
Shape
ⁿ/ₐ
WA
[mm]
W
[mm]
L
[mm]
S
[mm]
16AT5-050AF
16
24.20
22.00
32
20
16
AF
52
57
69
2.5
17AT5-050AF
17
25.80
23.60
32
20
16
AF
52
57
69
2.5
18AT5-050AF
18
27.40
25.20
32
20
16
AF
52
57
69
2.5
19AT5-050AF
19
29.00
26.80
35
25
20
AF
52
57
69
2.5
20AT5-050AF
20
30.60
28.40
39
25
20
AF
52
57
69
2.5
21AT5-050AF
21
32.20
30.00
39
25
20
AF
52
57
69
2.5
22AT5-050AF
22
33.75
31.55
39
25
20
AF
52
57
69
2.5
23AT5-050AF
23
35.35
33.15
45
31
25
AF
52
57
69
2.5
24AT5-050AF
24
36.95
34.75
45
31
25
AF
52
57
69
2.5
25AT5-050AF
25
38.55
36.35
45
31
25
AF
52
57
69
2.5
26AT5-050AF
26
40.15
37.95
48
36
30
AF
52
57
69
2.5
27AT5-050AF
27
41.75
39.55
48
36
30
AF
52
57
69
2.5
28AT5-050AF
28
43.30
41.10
48
36
30
AF
52
57
69
2.5
29AT5-050AF
29
44.90
42.70
55
41
35
AF
52
57
69
2.5
30AT5-050AF
30
46.50
44.30
55
41
35
AF
52
57
69
2.5
31AT5-050AF
31
48.10
45.90
55
41
35
AF
52
57
69
2.5
32AT5-050AF
32
49.70
47.50
55
41
35
AF
52
57
69
2.5
33AT5-050AF
33
51.30
49.10
61
46
35
AF
52
57
69
2.5
34AT5-050AF
34
52.85
50.65
61
46
35
AF
52
57
69
2.5
35AT5-050AF
35
54.45
52.25
61
46
35
AF
52
57
69
2.5
36AT5-050AF
36
56.05
53.85
61
46
40
AF
52
57
69
2.5
37AT5-050AF
37
57.65
55.45
67
51
40
AF
52
57
69
2.5
38AT5-050AF
38
59.25
57.05
67
51
40
AF
52
57
69
2.5
39AT5-050AF
39
60.85
58.65
70
56
40
AF
52
57
69
2.5
40AT5-050AF
40
62.45
60.25
70
56
45
AF
52
57
69
2.5
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
AT5-025
Bando
06.03.2023
AT5-010
Bando
06.03.2023
AT5-015
Bando
06.03.2023
T5
Bando
06.03.2023
AT20-050
Bando
06.03.2023
TTPA__-AT5100, TTPA__-AT5150, TTPB__-AT5100, TTPB__-AT5150, TTPK__-AT5100, ...
Misumi
29.05.2023
AT5
Bando
06.03.2023
Standard Shape A
Mitsuboshi Belting
10.03.2014
AF
Tsubakimoto Chain Co.
07.04.2022
AF
Tsubakimoto Chain Co.
12.04.2022
AT10-050
Bando
06.03.2023
BK-S14M - Timing Idler Pulleys(S14M)
STAMPINGMASTERS
21.06.2024
CBAFW,CBBFW,CBMFW - Synchronous gear - toothed idler gear with flange s5m ·...
SRD-FA
04.07.2022
ZRR-AT10-BR50-AL - AT Pulleys, Pitch 10 mm Made from Aluminium, Timing Belt...
MÄDLER
26.04.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청