피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
italiano
English
품질보증 정보
카탈로그: Intercom
생성됨: 27.01.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Intercom
N280 Nitrurati - Spine di espulsione lamellari N 280
Intercom
Punches dies
Flat ejector pin N280 hardened - N281 nitrated
Powered by
CAD모델 선택
{intercom/punzoni_matrici/spine_di_espulsione_lamellari/spine_di_espulsione_lamellari_280.prj},{NB=28160600020160},{TYPE=N280},{FORMA=Nitrurati},{D1=6},{A=2.0},{B=5.5},{D2=12},{K=5},{R=0.5},{R1=5},{L=160},{LX=100,125,160,200}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
FORMA
Form
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
D2
[mm]
K
[mm]
R
[mm]
R1
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
28160400010060
28160400010060
N280
Nitrated
4
1.0
3.5
8
3
0.3
5
60
30
28160400010200
28160400010200
N280
Nitrated
4
1.0
3.5
8
3
0.3
5
200
100
28160400010160
28160400010160
N280
Nitrated
4
1.0
3.5
8
3
0.3
5
160
80
28160400010125
28160400010125
N280
Nitrated
4
1.0
3.5
8
3
0.3
5
125
63
28160400010100
28160400010100
N280
Nitrated
4
1.0
3.5
8
3
0.3
5
100
50
28160400010080
28160400010080
N280
Nitrated
4
1.0
3.5
8
3
0.3
5
80
40
28160500010080
28160500010080
N280
Nitrated
5
1.0
4.5
10
3
0.5
5
80
40
28160500010200
28160500010200
N280
Nitrated
5
1.0
4.5
10
3
0.5
5
200
100
28160500010160
28160500010160
N280
Nitrated
5
1.0
4.5
10
3
0.5
5
160
80
28160500010125
28160500010125
N280
Nitrated
5
1.0
4.5
10
3
0.5
5
125
63
28160500010100
28160500010100
N280
Nitrated
5
1.0
4.5
10
3
0.5
5
100
50
28160500012080
28160500012080
N280
Nitrated
5
1.2
4.5
10
3
0.5
5
80
40
28160500012200
28160500012200
N280
Nitrated
5
1.2
4.5
10
3
0.5
5
200
100
28160500012160
28160500012160
N280
Nitrated
5
1.2
4.5
10
3
0.5
5
160
80
28160500012125
28160500012125
N280
Nitrated
5
1.2
4.5
10
3
0.5
5
125
63
28160500012100
28160500012100
N280
Nitrated
5
1.2
4.5
10
3
0.5
5
100
50
28160500015100
28160500015100
N280
Nitrated
5
1.5
4.5
10
3
0.5
5
100
50
28160500015200
28160500015200
N280
Nitrated
5
1.5
4.5
10
3
0.5
5
200
100
28160500015160
28160500015160
N280
Nitrated
5
1.5
4.5
10
3
0.5
5
160
80
28160500015125
28160500015125
N280
Nitrated
5
1.5
4.5
10
3
0.5
5
125
63
28160600010080
28160600010080
N280
Nitrated
6
1.0
5.5
12
5
0.5
5
80
40
28160600010200
28160600010200
N280
Nitrated
6
1.0
5.5
12
5
0.5
5
200
100
28160600010160
28160600010160
N280
Nitrated
6
1.0
5.5
12
5
0.5
5
160
80
28160600010125
28160600010125
N280
Nitrated
6
1.0
5.5
12
5
0.5
5
125
63
28160600010100
28160600010100
N280
Nitrated
6
1.0
5.5
12
5
0.5
5
100
50
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
I.DG - Measuring instrumentation Temperature gauges THERMOWELLS Stainless s...
FG INOX
16.02.2017
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청