피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
svenska
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: norelem
생성됨: 12.02.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
English as original or default language
Following languages are included:
german, english, french, spanish, chinese
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
27888-02 - Hinges steel or stainless steel weldable
norelem
Systems and components for machine and plant construction
27000 Connections for gas springs (brackets) Axial joints Clevis joints Rod ends Threaded spindles for levelling feet Levelling sets Levelling wedges Hinges Levelling feet, swivel feet, machine feet Angle joints Levelling feet accessories
Hinges
Powered by
CAD모델 선택
{norelem/systeme_u_komponenten_fuer_den_maschinenbau/gruppe_27000/scharniere/27888-02_asmtab.prj},{NB=27888-02-006006008050},{BEST=27888-02-00600600805},{W=0},{MATERIAL=Stahl},{A=120},{A3=60},{A4=60},{B=80},{D=6},{H=16},{S=5},{F1=0},{F2=0},{GEW=365.0000},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=83021000},{EAN=4067932022216},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA},{TYP=42},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.},{PPATH=27888-02_schb.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
BEST
Order No.
ⁿ/ₐ
MATERIAL
Material
ⁿ/ₐ
A
Length
[mm]
A3
distance
[mm]
A4
distance
[mm]
B
width
[mm]
D
Diameter
[mm]
H
height
[mm]
S
height
[mm]
F1
Force
[N]
F2
Force
[N]
GEW
Approx. weight
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
27888-02-00300300303
27888-02-00300300303
Stahl
60
30
30
30
6
12
3
800
1200
0.0603
Yes
83021090
4059495750613
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
27888-02-00400400303
27888-02-00400400303
Stahl
80
40
40
30
6
12
3
800
800
0.0753
Yes
83021090
4059495750620
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
27888-02-00300300403
27888-02-00300300403
Stahl
60
30
30
40
6
12
3
800
1200
0.0808
Yes
83021090
4059495750637
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
27888-02-00400400403
27888-02-00400400403
Stahl
80
40
40
40
6
12
3
800
1000
0.1007
Yes
83021090
4059495750644
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
27888-02-00300300603
27888-02-00300300603
Stahl
60
30
30
60
6
12
3
1200
1800
0.1214
Yes
83021090
4059495750651
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
27888-02-00400400803
27888-02-00400400803
Stahl
80
40
40
80
6
12
3
1200
1800
0.1990
Yes
83021090
4059495750668
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
27888-02-00500501003
27888-02-00500501003
Stahl
100
50
50
100
6
12
3
1200
1800
0.2940
Yes
83021090
4059495750675
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
27888-02-10300300303
27888-02-10300300303
Edelstahl
60
30
30
30
6
12
3
700
1000
0.0610
Yes
83021090
4059495750682
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
27888-02-10400400303
27888-02-10400400303
Edelstahl
80
40
40
30
6
12
3
700
600
0.0751
Yes
83021090
4059495750699
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
27888-02-10300300403
27888-02-10300300403
Edelstahl
60
30
30
40
6
12
3
700
1000
0.0817
Yes
83021090
4059495750705
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
27888-02-10400400403
27888-02-10400400403
Edelstahl
80
40
40
40
6
12
3
700
800
0.1004
Yes
83021090
4059495750712
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
27888-02-10300300603
27888-02-10300300603
Edelstahl
60
30
30
60
6
12
3
1000
1500
0.1228
Yes
83021090
4059495750729
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
27888-02-10400400803
27888-02-10400400803
Edelstahl
80
40
40
80
6
12
3
1000
1500
0.2002
Yes
83021090
4059495750736
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
27888-02-10500501003
27888-02-10500501003
Edelstahl
100
50
50
100
6
12
3
1000
1500
0.2996
Yes
83021090
4059495750743
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
27888-02-00200200402
27888-02-00200200402
Stahl
40
20
20
40
6
10
2
0
0
40.0000
Yes
83021000
4067932021943
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
27888-02-00250250502
27888-02-00250250502
Stahl
50
25
25
50
6
10
2
0
0
48.0000
Yes
83021000
4067932021950
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
27888-02-00300300302
27888-02-00300300302
Stahl
60
30
30
30
6
10
2
0
0
52.0000
Yes
83021000
4067932021967
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
27888-02-00300300402
27888-02-00300300402
Stahl
60
30
30
40
6
10
2
0
0
65.0000
Yes
83021000
4067932021974
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
27888-02-00300300602
27888-02-00300300602
Stahl
60
30
30
60
6
10
2
0
0
75.0000
Yes
83021000
4067932021981
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
27888-02-00400400302
27888-02-00400400302
Stahl
80
40
40
30
6
10
2
0
0
83.0000
Yes
83021000
4067932021998
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
27888-02-00400400402
27888-02-00400400402
Stahl
80
40
40
40
6
10
2
0
0
90.0000
Yes
83021000
4067932022001
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
27888-02-00400400602
27888-02-00400400602
Stahl
80
40
40
60
6
10
2
0
0
100.0000
Yes
83021000
4067932022018
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
27888-02-00400400802
27888-02-00400400802
Stahl
80
40
40
80
6
10
2
0
0
120.0000
Yes
83021000
4067932022025
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
27888-02-00500501002
27888-02-00500501002
Stahl
100
50
50
100
6
10
2
0
0
150.0000
Yes
83021000
4067932022032
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
27888-02-00300300305
27888-02-00300300305
Stahl
60
30
30
30
6
16
5
0
0
87.0000
Yes
83021000
4067932022148
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
27888 - Hinges weldable
norelem
26.06.2024
27877 - Hinges sheet steel or sheet stainless steel
norelem
26.06.2024
05560 - Latches adjustable heavy-duty version
norelem
30.05.2024
06237 - Knobs flat
norelem
30.05.2024
27891 - Block hinges with fastening nuts, long version
norelem
26.06.2024
27876-05 - Strap hinges stainless steel with grease nipple
norelem
26.06.2024
27886 - Weldable hinges, stainless steel
norelem
26.06.2024
CHALss - Long stainless steel hinge - Piano type hinge
HPC
03.08.2023
05530-05 - Latches stainless steel DIN 3133
norelem
26.06.2024
27872 - Hinges aluminium
norelem
26.06.2024
95012 - Swivel and fixed castors heavy-duty version
norelem
30.05.2024
07060 - Nuts for T-slots DIN 508 enhanced
norelem
30.05.2024
27870 - Hinges aluminium, lift-off right
norelem
26.06.2024
K1345 - Hinges, stainless steel lift-off, right
KIPP
11.06.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청