피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
svenska
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: norelem
생성됨: 12.02.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
English as original or default language
Following languages are included:
german, english, french, spanish, chinese
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
27622 - Fork Joints in stainless steel DIN 71752
norelem
Systems and components for machine and plant construction
27000 Connections for gas springs (brackets) Axial joints Clevis joints Rod ends Threaded spindles for levelling feet Levelling sets Levelling wedges Hinges Levelling feet, swivel feet, machine feet Angle joints Levelling feet accessories
Clevis joints
Powered by
CAD모델 선택
{norelem/systeme_u_komponenten_fuer_den_maschinenbau/gruppe_27000/gabelgelenke/27622.prj},{NB=27622-1248},{BEST=27622-1248},{AUSF=Rechtsgewinde},{B=12},{G=48},{D1=12},{D2=M 12},{D3=20},{L2=72},{A=24},{GEW=0.2036},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=73181900},{EAN=4059495252810},{NDM=12},{ST=1.750},{XA=86},{XB=18.0},{XC=3},{XD=32},{XE=20},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_BIM,KIPP_USA,BLOHM},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
LINA
BOM
BEST
Order No.
ⁿ/ₐ
AUSF
version
ⁿ/ₐ
B
width
[mm]
G
distance
[mm]
D1
diameter
[mm]
D2
thread
[mm]
D3
diameter
[mm]
L2
Length
[mm]
A
width
[mm]
GEW
Approx. weight
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
27622-0510
27622-0510
right-hand thread
5
10
5
M 5
9
20
10
0.0113
Yes
73181900
4059495252674
27622-0612
27622-0612
right-hand thread
6
12
6
M 6
10
24
12
0.0188
Yes
73181900
4059495252698
27622-0816
27622-0816
right-hand thread
8
16
8
M 8
14
32
16
0.0463
Yes
73181900
4059495252704
27622-0832
27622-0832
right-hand thread
8
32
8
M 8
14
48
16
0.0609
Yes
73181900
4059495252728
27622-1020
27622-1020
right-hand thread
10
20
10
M10
18
40
20
0.0898
Yes
73181900
4059495252742
27622-10120
27622-10120
right-hand thread
10
20
10
M 10 x 1,25
18
40
20
0.0889
Yes
73181900
4059495252735
27622-1040
27622-1040
right-hand thread
10
40
10
M 10
18
60
20
0.1194
Yes
73181900
4059495252766
27622-1224
27622-1224
right-hand thread
12
24
12
M 12
20
48
24
0.1574
Yes
73181900
4059495252797
27622-12124
27622-12124
right-hand thread
12
24
12
M 12 x 1,25
20
48
24
0.1445
Yes
73181900
4059495252773
27622-1248
27622-1248
right-hand thread
12
48
12
M 12
20
72
24
0.2036
Yes
73181900
4059495252810
27622-12148
27622-12148
right-hand thread
12
48
12
M 12 x 1,25
20
72
24
0.2126
Yes
73181900
4059495252780
27622-1428
27622-1428
right-hand thread
14
28
14
M 14
24
56
27
0.2180
Yes
73181900
4059495252827
27622-1632
27622-1632
right-hand thread
16
32
16
M 16
26
64
32
0.3358
Yes
73181900
4059495252841
27622-16132
27622-16132
right-hand thread
16
32
16
M 16 x 1,5
26
64
32
0.3330
Yes
73181900
4059495252834
27622-05101
27622-05101
left-hand thread
5
10
5
M 5
9
20
10
0.0113
Yes
73181900
4059495252681
27622-06121
27622-06121
left-hand thread
6
12
6
M 6
10
24
12
0.0187
Yes
73181900
4059495287553
27622-08161
27622-08161
left-hand thread
8
16
8
M 8
14
32
16
0.0459
Yes
73181900
4059495252711
27622-10201
27622-10201
left-hand thread
10
20
10
M10
18
40
20
0.0894
Yes
73181900
4059495252759
27622-12241
27622-12241
left-hand thread
12
24
12
M 12
20
48
24
0.1455
Yes
73181900
4059495252803
27622-16321
27622-16321
left-hand thread
16
32
16
M 16
26
64
32
0.3346
Yes
73181900
4059495252858
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청