피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
English
25SP3S & 25SP17S - .250 Pitch Sprockets - Circular Pitch - 3/8" and 11/16" Bore
WMBerg
INCH
Chain and Belt Drives
Row-L-Er® Link Chain
Powered by
CAD모델 선택
{wmberg/b2000/chain_and_belt_drives/row_l_er_link_chain/a95.prj},{NB=25SP3S-12},{PN=25SP3S-12},{DES=Sprocket},{CN=Master Inch/Metric Catalog},{CP=A95},{MAT=303 Stainless Steel},{P=0.2500},{N=12},{PD=0.9659},{OD=1.083},{B=0.3748},{F=0.125},{OW=0.125},{F1=0.110},{H1=0.1875}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
PN
Product No.
ⁿ/ₐ
DES
Description
ⁿ/ₐ
CN
Catalog Name
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
P
Pitch
[인치]
N
Number of Teeth
ⁿ/ₐ
PD
Pitch Diameter
[인치]
OD
Outside Diameter
[인치]
B
Bore Diameter
[인치]
25SP17S-15
25SP17S-15
Sprocket
Master Inch/Metric Catalo...
303 Stainless Steel
0.2500
15
1.2024
1.326
0.6871
25SP17S-16
25SP17S-16
Sprocket
Master Inch/Metric Catalo...
303 Stainless Steel
0.2500
16
1.2815
1.406
0.6871
25SP17S-17
25SP17S-17
Sprocket
Master Inch/Metric Catalo...
303 Stainless Steel
0.2500
17
1.3605
1.487
0.6871
25SP17S-18
25SP17S-18
Sprocket
Master Inch/Metric Catalo...
303 Stainless Steel
0.2500
18
1.4397
1.567
0.6871
25SP17S-19
25SP17S-19
Sprocket
Master Inch/Metric Catalo...
303 Stainless Steel
0.2500
19
1.5189
1.648
0.6871
25SP17S-20
25SP17S-20
Sprocket
Master Inch/Metric Catalo...
303 Stainless Steel
0.2500
20
1.5981
1.728
0.6871
25SP17S-21
25SP17S-21
Sprocket
Master Inch/Metric Catalo...
303 Stainless Steel
0.2500
21
1.6774
1.808
0.6871
25SP17S-22
25SP17S-22
Sprocket
Master Inch/Metric Catalo...
303 Stainless Steel
0.2500
22
1.7567
1.888
0.6871
25SP17S-24
25SP17S-24
Sprocket
Master Inch/Metric Catalo...
303 Stainless Steel
0.2500
24
1.9153
2.048
0.6871
25SP17S-25
25SP17S-25
Sprocket
Master Inch/Metric Catalo...
303 Stainless Steel
0.2500
25
1.9947
2.128
0.6871
25SP17S-26
25SP17S-26
Sprocket
Master Inch/Metric Catalo...
303 Stainless Steel
0.2500
26
2.0741
2.208
0.6871
25SP17S-30
25SP17S-30
Sprocket
Master Inch/Metric Catalo...
303 Stainless Steel
0.2500
30
2.3917
2.528
0.6871
25SP17S-32
25SP17S-32
Sprocket
Master Inch/Metric Catalo...
303 Stainless Steel
0.2500
32
2.5506
2.688
0.6871
25SP17S-36
25SP17S-36
Sprocket
Master Inch/Metric Catalo...
303 Stainless Steel
0.2500
36
2.8684
3.007
0.6871
25SP17S-40
25SP17S-40
Sprocket
Master Inch/Metric Catalo...
303 Stainless Steel
0.2500
40
3.1864
3.326
0.6871
25SP17S-45
25SP17S-45
Sprocket
Master Inch/Metric Catalo...
303 Stainless Steel
0.2500
45
3.5839
3.725
0.6871
25SP17S-48
25SP17S-48
Sprocket
Master Inch/Metric Catalo...
303 Stainless Steel
0.2500
48
3.8224
3.964
0.6871
25SP17S-50
25SP17S-50
Sprocket
Master Inch/Metric Catalo...
303 Stainless Steel
0.2500
50
3.9815
4.123
0.6871
25SP17S-54
25SP17S-54
Sprocket
Master Inch/Metric Catalo...
303 Stainless Steel
0.2500
54
4.2996
4.442
0.6871
25SP17S-60
25SP17S-60
Sprocket
Master Inch/Metric Catalo...
303 Stainless Steel
0.2500
60
4.7768
4.920
0.6871
25SP17S-70
25SP17S-70
Sprocket
Master Inch/Metric Catalo...
303 Stainless Steel
0.2500
70
5.5723
5.716
0.6871
25SP17S-72
25SP17S-72
Sprocket
Master Inch/Metric Catalo...
303 Stainless Steel
0.2500
72
5.7314
5.875
0.6871
25SP3S-11
25SP3S-11
Sprocket
Master Inch/Metric Catalo...
303 Stainless Steel
0.2500
11
0.8874
1.001
0.3748
25SP3S-12
25SP3S-12
Sprocket
Master Inch/Metric Catalo...
303 Stainless Steel
0.2500
12
0.9659
1.083
0.3748
25SP3S-13
25SP3S-13
Sprocket
Master Inch/Metric Catalo...
303 Stainless Steel
0.2500
13
1.0446
1.164
0.3748
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
CG1 - Split Hub Clamps - Compact Design - 303 Stainless Steel and Aluminum ...
WMBerg
06.06.2023
RC25 - .250 Pitch Link Chain - Circular Pitch (Must Be Lubricated)
WMBerg
06.06.2023
35SP-A & 35EM-B - .375 Pitch Sprockets - 3/8" to 3/4" Bore - For American S...
WMBerg
06.06.2023
Sprockets for conveyor chains PASSO 50 RULLO 31 - Sprockets for conveyor ch...
BEA Ingranaggi
06.07.2020
Sprockets for conveyor chains P50 R31
Haberkorn
03.12.2021
TP7A - Timing Pulleys - 2mm (Nominal) Circular Pitch - Aluminum Alloy Anodi...
WMBerg
06.06.2023
RC35 - D - #35 .375 Pitch Chain - 3/8" Pitch
WMBerg
06.06.2023
25SP-A & 25EM-B - .250 Pitch Sprockets - Circular Pitch - 1/4",3/8" and 1/...
WMBerg
06.06.2023
14SP3 - .1475 Pitch Sprockets - Circular Pitch - 3/8" and 11/16" Bore
WMBerg
06.06.2023
Sprocket 1/2 x 3/16 " - Sprocket 1/2 x 3/16 "for roller chain according to ...
Ketten Fuchs
22.09.2021
22264 - Sprockets single 3/8“ x 7/32“ DIN ISO 606
norelem
26.06.2024
22264 - Sprockets single 3/4" x 7/16" DIN ISO 606
norelem
26.06.2024
14LP5 - Chain Sprockets - .1475 Circular Pitch - 3/8" 11/16" Bore
WMBerg
06.06.2023
35EM - #35 .375 Pitch Sprockets - 3/8" Circular Pitch
WMBerg
06.06.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청