피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
polski
Türkçe
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: FIBRO
생성됨: 11.01.2022.
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
english, german, chinese, french, italian, chinese, spanish, polish, turkish
Additional documentation included
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
Materials included
ecological informations
Vendor locations included
eCl@ss 11.1
Designation of spare parts included
English as original or default language
FIBRO
2471.02./32. - Spring plunger, with spring loaded ball, with slot, increased spring force
FIBRO
Standard Parts for Stamping and Punching Dies
Springs
Spring plungers
with spring loaded balls
with slot
2471.02. increased spring force
Powered by
CAD모델 선택
{fibro/normalien/f/f09/f09_02/f09_02_01/f09_02_01_02/2471-02.prj},{NB=2471.02.010},{DOC=2471_02_32_pdf},{MAT=2},{D1=M10},{L=19.000},{S=2.000},{D2=6.000},{F1=57.000},{F2=104.000},{N=1.500},{T=1.400},{M=10.000},{ZTC=73181900}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
BC
Order No.
ⁿ/ₐ
D1
Thread diameter
ⁿ/ₐ
L
Length
[mm]
S
Stroke
[mm]
D2
Ball diameter
[mm]
F1
Initial spring force
[N]
F2
Final spring force
[N]
ZTC
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
2471.02.005
2471.02.005
M5
12.000
0.900
3.000
15.000
22.000
73181900
2471.02.006
2471.02.006
M6
14.000
1.000
3.500
19.000
28.000
73181900
2471.02.008
2471.02.008
M8
16.000
1.500
4.500
36.000
62.000
73181900
2471.02.010
2471.02.010
M10
19.000
2.000
6.000
57.000
104.000
73181900
2471.02.012
2471.02.012
M12
22.000
2.500
8.000
61.000
110.000
73181900
2471.02.016
2471.02.016
M16
24.000
3.500
10.000
68.000
142.000
73181900
2471.02.020
2471.02.020
M20
30.000
4.500
12.000
84.000
166.000
73181900
2471.02.024
2471.02.024
M24
34.000
5.500
15.000
127.000
237.000
73181900
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청