피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
magyar
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
slovenčina
slovenščina
Türkçe
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Festo
생성됨: 04.02.2021
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
기본/표준언어로서 영어
가장 중요한 20가지 모델링 법칙이 따라옵니다.
ERP매핑을 PARTupdate에서 사용할 수 있습니다.
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM)는 고려되었습니다
제품선택 Assistant / Configurator 포함
계산도구 포함
키네매틱 / 형상 제약 정의
매뉴팩처링 사이트
고려된 칼라
재질
통일변수이름
End-of-life 정보 포함
Definition of NOCUT Parts included
Assembling conditions / informations included
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.1, 9.0, 10.01, 10.1
다음의 언어가 포함됩니다:
german, english, italian, french, spanish, portuguese, slovak, hungarian, slovenian, russian, japanese, korean, chinese, polish, turkish
Festo
SRBS - 위치 센서
Festo
제품 (A - Z)
S
SRBS
Powered by
CAD모델 선택
{festo/parts/s/srbs/srbs_asmtab.prj},{NB=2393546 SRBS-Q12-12-E270-EP-1-S-M8},{TNR=2393546},{TYP=SRBS-Q12-12-E270-EP-1-S-M8},{D1=44.600},{D2=M8x1},{D3=9.600},{L1=300.000},{L2=41.100},{L3=29.400},{SW1=3.0},{CNSMASSEXACT=0.042},{VERS=2},{PPATH=assemblies/srbs_asmtpl.prj},{GTIN=4052568264895}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
TNR
Part Number
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
D1
직경
[mm]
D2
나사산
ⁿ/ₐ
D3
직경
[mm]
L1
길이
[mm]
L2
길이
[mm]
L3
길이
[mm]
SW1
플랫 전체 폭
[mm]
CNSMASSEXACT
중량
[kg]
GTIN
ⁿ/ₐ
2619969 SRBS-Q12-6-E270-E...
2619969
SRBS-Q12-6-E270-EP-1-S-M8
29.400
M8x1
9.600
300.000
41.100
25.400
1.5
0.025
4052568265410
2619972 SRBS-Q12-8-E270-E...
2619972
SRBS-Q12-8-E270-EP-1-S-M8
32.000
M8x1
9.600
300.000
41.100
27.400
2.0
0.030
4052568265427
2412001 SRBS-Q1-10-E270-E...
2412001
SRBS-Q1-10-E270-EP-1-S-M8
46.400
M8x1
9.600
300.000
41.100
29.800
2.5
0.035
4052568264956
2393546 SRBS-Q12-12-E270-...
2393546
SRBS-Q12-12-E270-EP-1-S-M...
44.600
M8x1
9.600
300.000
41.100
29.400
3.0
0.042
4052568264895
2393547 SRBS-Q12-16-E270-...
2393547
SRBS-Q12-16-E270-EP-1-S-M...
51.600
M8x1
9.600
300.000
41.100
33.900
4.0
0.055
4052568264901
2393548 SRBS-Q12-25-E270-...
2393548
SRBS-Q12-25-E270-EP-1-S-M...
64.500
M8x1
9.600
300.000
41.100
36.000
4.0
0.060
4052568264918
2393549 SRBS-Q12-32-E270-...
2393549
SRBS-Q12-32-E270-EP-1-S-M...
81.300
M8x1
9.600
300.000
41.100
38.900
5.0
0.081
4052568264925
2393550 SRBS-Q12-40-E270-...
2393550
SRBS-Q12-40-E270-EP-1-S-M...
98.300
M8x1
9.600
300.000
41.100
40.400
6.0
0.120
4052568264932
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
CDPX - 제어 유니트
Festo
02.02.2024
CPX-...-BG - 전기 터미널용 액세서리
Festo
19.06.2024
CPX - 전기 주변 장치
Festo
19.06.2024
DRVS - 반-회전 드라이브
Festo
22.08.2023
MME - 위치 측정 엔코더
Festo
29.08.2023
NRW - 마운팅 브라켓
Festo
26.09.2023
SBSI-F - 색상 센서
Festo
30.08.2023
FEC - 케이블
Festo
22.08.2023
ESS-...-S - 흡착컵 완료
Festo
22.08.2023
NRQ - 마운팅 레일
Festo
26.09.2023
MPL - 플레이트
Festo
29.08.2023
CP - 전기 주변 장치
Festo
23.08.2023
CTEU - 버스 노드
Festo
23.08.2023
DLP-VSE - Local controller
Festo
26.08.2021
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청