피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
svenska
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: norelem
생성됨: 12.02.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
English as original or default language
Following languages are included:
german, english, french, spanish, chinese
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
24010 - Splined shafts similar to DIN ISO 14
norelem
Systems and components for machine and plant construction
24000 Pillow block bearings Splined shafts, splined hubs Ball-type linear drives Bearing units Trapezoidal thread spindles, trapezoidal thread nuts
Splined shafts, splined hubs
Powered by
CAD모델 선택
{norelem/systeme_u_komponenten_fuer_den_maschinenbau/gruppe_24000/keilwellen_keilnaben/24010.prj},{NB=24010-46541X2000},{BEST=24010-46541X2000},{MATERIAL=Edelstahl},{PROFIL=KW46X54},{ANZKE=8},{D=54},{D1=46},{B=9.0},{L=1000},{GEW=15.3200},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=84831030},{EAN=4059495462745},{FILTER=NORELEM,},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
BEST
Order No.
ⁿ/ₐ
MATERIAL
material
ⁿ/ₐ
PROFIL
Profile
ⁿ/ₐ
ANZKE
Anzhl der Keile
ⁿ/ₐ
D
diameter
[mm]
D1
diameter
[mm]
B
width
[mm]
L
Length
[mm]
GEW
Approx. weight
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
24010-11141X1000
24010-11141X1000
Steel
KW11X14
6
14
11
3.0
1000
0.9500
Yes
84831030
4059495462530
31.12.2099
Nahezu alle Artikel aus d...
24010-13161X1000
24010-13161X1000
Steel
KW13X16
6
16
13
3.5
1000
1.2900
Yes
84831030
4059495462547
31.12.2099
Nahezu alle Artikel aus d...
24010-16201X1000
24010-16201X1000
Steel
KW16X20
6
20
16
4.0
1000
1.9600
Yes
84831030
4059495462554
31.12.2099
Nahezu alle Artikel aus d...
24010-18221X1000
24010-18221X1000
Steel
KW18X22
6
22
18
5.0
1000
2.4700
Yes
84831030
4059495462561
31.12.2099
Nahezu alle Artikel aus d...
24010-21251X1000
24010-21251X1000
Steel
KW21X25
6
25
21
5.0
1000
3.1600
Yes
84831030
4059495462578
31.12.2099
Nahezu alle Artikel aus d...
24010-23281X1000
24010-23281X1000
Steel
KW23X28
6
28
23
6.0
1000
3.9500
Yes
84831030
4059495462585
31.12.2099
Nahezu alle Artikel aus d...
24010-26321X1000
24010-26321X1000
Steel
KW26X32
6
32
26
6.0
1000
5.0300
Yes
84831030
4059495462592
31.12.2099
Nahezu alle Artikel aus d...
24010-32381X1000
24010-32381X1000
Steel
KW32X38
8
38
32
6.0
1000
7.4800
Yes
84831030
4059495462608
31.12.2099
Nahezu alle Artikel aus d...
24010-36421X1000
24010-36421X1000
Steel
KW36X42
8
42
36
7.0
1000
9.2400
Yes
84831030
4059495462615
31.12.2099
Nahezu alle Artikel aus d...
24010-42481X1000
24010-42481X1000
Steel
KW42X48
8
48
42
8.0
1000
12.5100
Yes
84831030
4059495462622
31.12.2099
Nahezu alle Artikel aus d...
24010-46541X1000
24010-46541X1000
Steel
KW46X54
8
54
46
9.0
1000
15.2300
Yes
84831030
4059495462639
31.12.2099
Nahezu alle Artikel aus d...
24010-11141X2000
24010-11141X2000
Stainless steel
KW11X14
6
14
11
3.0
1000
0.9400
Yes
84831030
4059495462646
31.12.2099
Nahezu alle Artikel aus d...
24010-13161X2000
24010-13161X2000
Stainless steel
KW13X16
6
16
13
3.5
1000
0.9520
Yes
84831030
4059495462653
31.12.2099
Nahezu alle Artikel aus d...
24010-16201X2000
24010-16201X2000
Stainless steel
KW16X20
6
20
16
4.0
1000
1.9500
Yes
84831030
4059495462660
31.12.2099
Nahezu alle Artikel aus d...
24010-18221X2000
24010-18221X2000
Stainless steel
KW18X22
6
22
18
5.0
1000
2.4600
Yes
84831030
4059495462677
31.12.2099
Nahezu alle Artikel aus d...
24010-21251X2000
24010-21251X2000
Stainless steel
KW21X25
6
25
21
5.0
1000
1.2940
Yes
84831030
4059495462684
31.12.2099
Nahezu alle Artikel aus d...
24010-23281X2000
24010-23281X2000
Stainless steel
KW23X28
6
28
23
6.0
1000
3.9700
Yes
84831030
4059495462691
31.12.2099
Nahezu alle Artikel aus d...
24010-26321X2000
24010-26321X2000
Stainless steel
KW26X32
6
32
26
6.0
1000
5.0200
Yes
84831030
4059495462707
31.12.2099
Nahezu alle Artikel aus d...
24010-32381X2000
24010-32381X2000
Stainless steel
KW32X38
8
38
32
6.0
1000
7.4700
Yes
84831030
4059495462714
31.12.2099
Nahezu alle Artikel aus d...
24010-36421X2000
24010-36421X2000
Stainless steel
KW36X42
8
42
36
7.0
1000
9.3000
Yes
84831030
4059495462721
31.12.2099
Nahezu alle Artikel aus d...
24010-42481X2000
24010-42481X2000
Stainless steel
KW42X48
8
48
42
8.0
1000
12.4300
Yes
84831030
4059495462738
31.12.2099
Nahezu alle Artikel aus d...
24010-46541X2000
24010-46541X2000
Stainless steel
KW46X54
8
54
46
9.0
1000
15.3200
Yes
84831030
4059495462745
31.12.2099
Nahezu alle Artikel aus d...
24010-11141X3000
24010-11141X3000
Steel
KW11X14
6
14
11
3.0
2000
1.8980
Yes
84831095
4059495735184
31.12.2099
Nahezu alle Artikel aus d...
24010-13161X3000
24010-13161X3000
Steel
KW13X16
6
16
13
3.5
2000
2.5740
Yes
84831095
4059495735191
31.12.2099
Nahezu alle Artikel aus d...
24010-16201X3000
24010-16201X3000
Steel
KW16X20
6
20
16
4.0
2000
3.8220
Yes
84831095
4059495735207
31.12.2099
Nahezu alle Artikel aus d...
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
24011-01 - Splined hubs with flange similar to DIN ISO 14
norelem
26.06.2024
24011 - Splined hubs round similar to DIN ISO 14
norelem
26.06.2024
22003 - Toothed belt pulleys, AT profile
norelem
26.06.2024
24000 - Trapezoidal thread spindles single-start, RH or LH thread
norelem
26.06.2024
24003 - Trapezoidal thread nuts, round single-start, RH or LH thread
norelem
26.06.2024
24078-02 - Floating bearing units block version
norelem
26.06.2024
07073 - Slot nuts twist-in, keyed Type I
norelem
30.05.2024
07071 - Slot nuts twist-in Type I
norelem
30.05.2024
K - splined shaft with accessoires
INKOMA-GROUP
31.08.2007
T-Case - T-Case LinearRace Shafting
Thomson Linear
14.08.2023
24001 - Trapezoidal thread spindles, double-start, right-hand thread
norelem
26.06.2024
23403-01 - Cardan single joints, stainless steel, with plain bearing, simil...
norelem
26.06.2024
22004 - Trapezoidal thread nuts, round, double-start, right-hand thread
norelem
26.06.2024
24005 - Trapezoidal thread flange nuts single-start, RH or LH thread
norelem
26.06.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청