피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
svenska
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: norelem
생성됨: 12.02.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
English as original or default language
Following languages are included:
german, english, french, spanish, chinese
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
23731 - Plain bearing with collar
norelem
Systems and components for machine and plant construction
23000 Seals Plain bearing Couplings Quick plug couplings Shrink disc Clamping sets (shaft-hub) Rolling bearings Cardan joints
Plain bearing
Powered by
CAD모델 선택
{norelem/systeme_u_komponenten_fuer_den_maschinenbau/gruppe_23000/gleitlager/23731.prj},{NB=23731-01501712},{BEST=23731-01501712},{D=15},{D1=17.0},{D2=23},{L1=12.0},{L2=1.0},{R=1.0},{GEW=0.0053},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=84833080},{EAN=4059495241340},{FILTER=NORELEM},{XA=0.600},{XB=30.000},{XC=0.300},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
LINA
BOM
BEST
Order No.
ⁿ/ₐ
D
diameter
[mm]
D1
diameter
[mm]
D2
diameter
[mm]
L1
Length
[mm]
L2
distance
[mm]
R
Radius
[mm]
GEW
Approx. weight
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
23731-00400505
23731-00400505
4
5.5
9
5.6
1.0
0.5
0.0006
Yes
84833080
4059495241265
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23731-00600807
23731-00600807
6
8.0
12
7.0
1.0
1.0
0.0014
Yes
84833080
4059495241272
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23731-00801005
23731-00801005
8
10.0
15
5.5
1.0
1.0
0.0016
Yes
84833080
4059495241289
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23731-00801009
23731-00801009
8
10.0
15
9.5
1.0
1.0
0.0024
Yes
84833080
4059495241296
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23731-01001209
23731-01001209
10
12.0
18
9.0
1.0
1.0
0.0029
Yes
84833080
4059495241302
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23731-01001212
23731-01001212
10
12.0
18
12.0
1.0
1.0
0.0036
Yes
84833080
4059495241319
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23731-01201417
23731-01201417
12
14.0
20
17.0
1.0
1.0
0.0058
Yes
84833080
4059495241326
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23731-01401617
23731-01401617
14
16.0
22
17.0
1.0
1.0
0.0066
Yes
84833080
4059495241333
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23731-01501712
23731-01501712
15
17.0
23
12.0
1.0
1.0
0.0053
Yes
84833080
4059495241340
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23731-01501717
23731-01501717
15
17.0
23
17.0
1.0
1.0
0.0072
Yes
84833080
4059495241357
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23731-01601817
23731-01601817
16
18.0
24
17.0
1.0
1.0
0.0074
Yes
84833080
4059495241364
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23731-01802012
23731-01802012
18
20.0
26
12.0
1.0
1.0
0.0064
Yes
84833080
4059495241371
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23731-02002311
23731-02002311
20
23.0
30
11.5
1.5
1.5
0.0108
Yes
84833080
4059495241388
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23731-02202521
23731-02202521
22
25.0
32
21.5
1.5
1.5
0.0197
Yes
84833080
4059495241395
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23731-02502826
23731-02502826
25
28.0
35
26.5
1.5
1.5
0.0268
Yes
84833080
4059495241401
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23731-03003430
23731-03003430
30
34.0
42
30.0
2.0
2.0
0.0498
Yes
84833080
4059495241418
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23731-03503926
23731-03503926
35
39.0
47
26.0
2.0
2.0
0.0501
Yes
84833080
4059495241425
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23731-04004426
23731-04004426
40
44.0
53
26.0
2.0
2.0
0.0572
Yes
84833080
4059495241432
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23731-05005522
23731-05005522
50
55.0
65
22.0
2.5
2.0
0.0808
Yes
84833080
4059495241449
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청