피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: MÄDLER
생성됨: 06.03.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
Pictures for product configuration included
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
MAE-STZR-M3-MN-B25-C45 - Spur Gears Made from Steel C45, with One-Sided Hub, Module 3, Tooth Width 25 mm
MÄDLER
Drive Element
Spur Gears
Spure Gears Steel
Module 3.0
Powered by
CAD모델 선택
{maedler/antriebselemente/stirnzahnraeder/stirnzahnraeder_stahl/modul_3/m3_zb-25mm_mn.prj},{NB=23303800},{ARTNR=23303800},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl},{MAT=Stahl C45},{M=3},{Z=38},{B=25},{DA=120},{D=114},{NL=20},{ND=60},{BH7=20},{MD=108.2},{GEW=2.30},{CTN=84839089}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
ARTNR
Product No.
ⁿ/ₐ
MATK
Material Short description
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
M
Module
ⁿ/ₐ
Z
Number of teeth
ⁿ/ₐ
B
b
[mm]
DA
da
[mm]
D
d
[mm]
NL
[mm]
ND
[mm]
BH7
B - H7
[mm]
MD
perm. MT* - Basis of calculations see page 197
[Nm]
GEW
Weight
[kg]
CTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
23301200
23301200
Steel
Steel C45
3
12
25
42
36
15
25
12
9.3
0.21
84839089
23301300
23301300
Steel
Steel C45
3
13
25
45
39
15
25
12
10.5
0.24
84839089
23301400
23301400
Steel
Steel C45
3
14
25
48
42
15
25
12
11.8
0.28
84839089
23301500
23301500
Steel
Steel C45
3
15
25
51
45
15
35
12
13.0
0.37
84839089
23301600
23301600
Steel
Steel C45
3
16
25
54
48
15
35
12
14.0
0.41
84839089
23301700
23301700
Steel
Steel C45
3
17
25
57
51
15
35
12
14.3
0.46
84839089
23301800
23301800
Steel
Steel C45
3
18
25
60
54
15
45
12
16.5
0.58
84839089
23301900
23301900
Steel
Steel C45
3
19
25
63
57
15
45
12
18.8
0.63
84839089
23302000
23302000
Steel
Steel C45
3
20
25
66
60
15
45
15
21.3
0.67
84839089
23302100
23302100
Steel
Steel C45
3
21
25
69
63
15
45
15
23.9
0.72
84839089
23302200
23302200
Steel
Steel C45
3
22
25
72
66
15
45
15
26.7
0.78
84839089
23302300
23302300
Steel
Steel C45
3
23
25
75
69
15
50
15
39.6
0.89
84839089
23302400
23302400
Steel
Steel C45
3
24
25
78
72
15
50
15
32.7
0.95
84839089
23302500
23302500
Steel
Steel C45
3
25
25
81
75
15
50
15
36.0
1.01
84839089
23302600
23302600
Steel
Steel C45
3
26
25
84
78
15
50
15
39.5
1.08
84839089
23302700
23302700
Steel
Steel C45
3
27
25
87
81
15
50
15
43.2
1.16
84839089
23302800
23302800
Steel
Steel C45
3
28
25
90
84
15
50
20
47.0
1.19
84839089
23303000
23303000
Steel
Steel C45
3
30
25
96
90
15
50
20
55.2
1.35
84839089
23303200
23303200
Steel
Steel C45
3
32
25
102
96
15
50
20
64.9
1.62
84839089
23303500
23303500
Steel
Steel C45
3
35
25
111
105
15
60
20
85.0
1.90
84839089
23303600
23303600
Steel
Steel C45
3
36
25
114
108
15
60
20
92.4
2.00
84839089
23303800
23303800
Steel
Steel C45
3
38
25
120
114
20
60
20
108.2
2.30
84839089
23304000
23304000
Steel
Steel C45
3
40
25
126
120
20
60
20
124.7
2.67
84839089
23304200
23304200
Steel
Steel C45
3
42
25
132
126
20
70
20
142.3
2.89
84839089
23304500
23304500
Steel
Steel C45
3
45
25
141
135
20
70
20
170.2
3.26
84839089
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
MAE-STZR-M3-ON-B25-C45 - Spur Gears Made from Steel C45, without Hub, Modul...
MÄDLER
26.04.2024
MAE-RD-ZST-M1-M6-ST - Round Gear Racks Made From Steel C45K / St50K, Module...
MÄDLER
10.04.2024
MAE-PR-ZST-M1-M3-ST-VZGUG - Precision Gear Racks Made from Steel 16MnCr5, T...
MÄDLER
10.04.2024
MAE-ZST-M0.5-M10-ST - Gear Racks Made from Specially Treated Bright Steel C...
MÄDLER
10.04.2024
MAE-STZR-M3-MN-B30-C45 - Spur Gears Made from Steel C45, with One-Sided Hub...
MÄDLER
26.04.2024
STWN, STWS - Retaining Rings - C - External
Misumi
04.06.2021
MAE-STZR-M4-MN-B30-C45 - Spur Gears Made from Steel C45, with One-Sided Hub...
MÄDLER
26.04.2024
MAE-STZR-M2-MN-B20-C45 - Spur Gears Made from Steel C45, with One-Sided Hub...
MÄDLER
26.04.2024
MAE-ZST-M1-M6-C45-BR-ECO - Gear Racks Made from Steel C45, Module 1 to 6, E...
MÄDLER
10.04.2024
MAE-STZR-M2-MN-B16-C45 - Spur Gears Made from Steel C45, with One-Sided Hub...
MÄDLER
26.04.2024
MAE-STZR-M1-ON-B10-C45 - Spur Gears Made from Steel C45, without Hub, Modul...
MÄDLER
26.04.2024
MAE-STZR-M1-MN-B6.5-C45 - Spur Gears Made from Steel C45, with One-Sided Hu...
MÄDLER
26.04.2024
MAE-STZR-M4-MN-B40-C45 - Spur Gears Made from Steel C45, with One-Sided Hub...
MÄDLER
26.04.2024
MAE-STZR-M3-B30-C45-HRC54 - Spur Gears Made with One-Sided Hub, Steel C45, ...
MÄDLER
26.04.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청