피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
English
품질보증 정보
카탈로그: Buerkert
생성됨: 02.09.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Buerkert
2300-SMS - 2/2-way Angle-Seat Control Valve
Buerkert
Products (A - Z)
2300
Powered by
CAD모델 선택
{buerkert/produkteaz/2300/2300-sms.prj},{NB=2300-SMS-DN25-SA60-050-0-8696},{PPATH=2300sbls.prj},{DN=25},{D=25.0x1.2},{LTA=SA60},{ANTG=050},{WW=0},{DWST=EE},{WKST=VA},{KV=16},{NR=9},{LTAC=0},{ANTYV=8696},{ANTYVB='8696'},{DIST1=4.500}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
LINA
BOM
DN
Orifice size
[mm]
D
Port Connection DSxWS
[mm]
LTA
Port connection
ⁿ/ₐ
ANTG
Actuator size
ⁿ/ₐ
KV
Kv-Value-Water
[m³/h]
2300-SMS-DN15-SA58-050-0-...
15
12.0x1.0
SA58
050
5
2300-SMS-DN15-SA59-050-0-...
15
12.0x1.0
SA59
050
5
2300-SMS-DN15-SA58-070-0-...
15
18.0x1.0
SA58
070
5
2300-SMS-DN15-SA59-070-0-...
15
18.0x1.0
SA59
070
5
2300-SMS-DN20-SA59-050-0-...
20
18.0x1.0
SA59
050
10
2300-SMS-DN20-SA60-050-0-...
20
18.0x1.0
SA60
050
10
2300-SMS-DN20-SA59-070-0-...
20
25.0x1.2
SA59
070
10
2300-SMS-DN20-SA60-070-0-...
20
25.0x1.2
SA60
070
10
2300-SMS-DN25-SA60-050-0-...
25
25.0x1.2
SA60
050
16
2300-SMS-DN25-SA60-070-0-...
25
25.0x1.2
SA60
070
16
2300-SMS-DN25-SA60-090-0-...
25
25.0x1.2
SA60
090
16
2300-SMS-DN32-SA62-070-0-...
32
38.0x1.2
SA62
070
23
2300-SMS-DN32-SA62-090-0-...
32
38.0x1.2
SA62
090
23
2300-SMS-DN40-SA62-090-0-...
40
38.0x1.2
SA62
090
34
2300-SMS-DN40-SA62-130-0-...
40
38.0x1.2
SA62
130
36
2300-SMS-DN50-SA63-090-0-...
50
51.0x1.2
SA63
090
49
2300-SMS-DN50-SA63-130-0-...
50
51.0x1.2
SA63
130
53
2300-SMS-DN65-SA64-130-0-...
65
63.5x1.65
SA64
130
90
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
8694 - Digital electropneumatic
Buerkert
08.12.2023
2508 - Cable Plug Form A
Buerkert
08.12.2023
8635 - Digital electropneumatic Positioner SideControl
Buerkert
08.12.2023
8692 - Digital electropneumatic
Buerkert
08.12.2023
2300-ASME - 2/2-way Angle-Seat Control Valve
Buerkert
08.12.2023
2300-ISO-CLAMP - 2/2-way Angle-Seat Control Valve
Buerkert
08.12.2023
8032 - Flowmeter/Threshold detector with paddle wheel
Buerkert
08.12.2023
6014p - Plunger valve 3/2 way direct-acting
Buerkert
08.12.2023
5282 - Servo-assisted 2/2-way diaphragm valve
Buerkert
08.12.2023
2301-DIN-FLANSCH - 2/2-way Globe Control Valve with stainless steel design ...
Buerkert
08.12.2023
8693 - Digital electropneumatic
Buerkert
08.12.2023
2301-ASME - 2/2-way Globe Control Valve with stainless steel design ASME BP...
Buerkert
08.12.2023
2301-JIS-FLANSCH - 2/2-way Globe Control Valve with stainless steel design ...
Buerkert
08.12.2023
SE36 - Digital flow ELEMENT transmitter
Buerkert
08.12.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청