피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
日本語
中文
English
5V-5
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
Pulley & Sheaves
WEDGE PULLEY
5V
Powered by
CAD모델 선택
{nbk/pulley/wedge_pulley/5v/5v5.prj},{NB=300-5V-5},{CN=300-5V-5},{DP=297.4},{DE=301},{DMAX=85},{DMIN=36},{D=35},{TYPE=10U},{DB=150},{L=100},{S1=4.6},{S2=-},{W=95.4},{H=26},{CADDATA=3005V5},{INERTIA=0.279},{WEIGHT=27.6},{PRICE=31,5},{VERS=18}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CN
Catalog number
ⁿ/ₐ
DP
Pitch diameter- dp
[mm]
DE
Outer diameter- de
[mm]
DMAX
Maximum shaft bore diameter- dmax
[mm]
DMIN
Minimum hole diameter shaft- dmin
[mm]
D
(Pilot hole) d
[mm]
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
DB
Dimension db
[mm]
L
Dimension l
[mm]
S1
Dimension s1
[mm]
S2
Dimension s2
[mm]
W
Dimension w
[mm]
H
Dimension h 0~+3
[mm]
INERTIA
Moment of inertia
[kg*m2]
WEIGHT
Weight
[kg]
150-5V-5
150-5V-5
147.4
151
65
27
-
41U
-
80
-
15.4
95.4
26
0.023
9.35
160-5V-5
160-5V-5
157.4
161
70
27
-
41U
-
80
-
15.4
95.4
26
0.0303
10.7
170-5V-5
170-5V-5
167.4
171
75
27
-
41U
-
80
-
15.4
95.4
26
0.0392
12.2
180-5V-5
180-5V-5
177.4
181
85
27
-
41U
-
80
-
15.4
95.4
26
0.0499
13.8
190-5V-5
190-5V-5
187.4
191
90
27
-
41U
-
80
-
15.4
95.4
26
0.0627
15.4
200-5V-5
200-5V-5
197.4
201
95
27
-
41U
-
80
-
15.4
95.4
26
0.0778
17.2
210-5V-5
210-5V-5
207.4
211
100
27
-
41U
-
80
-
15.4
95.4
25
0.0951
19
212-5V-5
212-5V-5
209.4
213
100
27
-
41U
-
80
-
15.4
95.4
26
0.0994
19.4
220-5V-5
220-5V-5
217.4
221
105
27
-
41U
-
80
-
15.4
95.4
24
0.115
20.9
224-5V-5
224-5V-5
221.4
225
105
27
-
41U
-
80
-
15.4
95.4
26
0.125
21.8
230-5V-5
230-5V-5
227.4
231
75
34
32
10U
130
100
4.6
-
95.4
23
0.114
19.7
236-5V-5
236-5V-5
233.4
237
75
34
32
10U
130
100
4.6
-
95.4
26
0.131
21.2
240-5V-5
240-5V-5
237.4
241
75
34
32
10U
130
100
4.6
-
95.4
23
0.132
20.9
250-5V-5
250-5V-5
247.4
251
80
34
32
10U
140
100
4.6
-
95.4
26
0.149
21.8
260-5V-5
260-5V-5
257.4
261
80
34
32
10U
140
100
4.6
-
95.4
23.5
0.16
21.8
265-5V-5
265-5V-5
262.4
266
80
34
32
10U
140
100
4.6
-
95.4
26
0.181
23.2
280-5V-5
280-5V-5
277.4
281
85
34
32
10U
150
100
4.6
-
95.4
26
0.224
25.9
300-5V-5
300-5V-5
297.4
301
85
36
35
10U
150
100
4.6
-
95.4
26
0.279
27.6
315-5V-5
315-5V-5
312.4
316
90
49
48
10U
160
100
4.6
-
95.4
26
0.336
29.9
335-5V-5
335-5V-5
332.4
336
90
49
48
10Z
160
110
14.6
-
95.4
26
0.395
31.6
355-5V-5
355-5V-5
352.4
356
90
49
48
10Z
160
110
14.6
-
95.4
26
0.472
33.1
375-5V-5
375-5V-5
372.4
376
90
49
48
10Z
160
110
14.6
-
95.4
26
0.576
35.6
400-5V-5
400-5V-5
397.4
401
90
49
48
10Z
160
110
14.6
-
95.4
26
0.715
38
425-5V-5
425-5V-5
422.4
426
90
49
48
10Z
160
110
14.6
-
95.4
26
0.907
41.9
450-5V-5
450-5V-5
447.4
451
90
49
48
10Z
160
110
14.6
-
95.4
26
1.1
44.3
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청