피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
품질보증 정보
카탈로그: Eaton's CAD
생성됨: 19.09.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Eaton's CAD
Motor protection circuit-breaker [EC000074]
Eaton's CAD
Industrial control, drives, automation and sensors
Motor protection and overload relays
23238
Powered by
CAD모델 선택
{eaton_cad/23126/23144/23238/23551.prj},{NB=199196},{PLID=199196},{NETTO_WEIGHT=0.31100},{EF001389=4.00},{EF007025=0.75},{EF001364=1.50},{EF005387=5.33},{EF001391=3},{EF007049=150},{EF000040=102},{EF000008=45},{EF000049=75},{CUSTOMS_TARIFF_NUMBER1=85362010},{PREVIEW=../../../_pool_/2a/7c/e5/23551_preview_1070.png},{MANUTYPEDESC=PKZM0-4-SPI32},{DESCSHORT=Motor-protective circuit-breaker, 1.5 kW, 2.5 - 4 A, Feed-side screw terminals/output-side push-in terminals, MSC}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
PLID
ⁿ/ₐ
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
ⁿ/ₐ
DESCSHORT
Short Description
ⁿ/ₐ
DESCLONG
Long Description
ⁿ/ₐ
INTNO
International product number
ⁿ/ₐ
NETTO_WEIGHT
Netto weight
[kg]
ECLASS_13_0
ⁿ/ₐ
ETIM_9_0
ⁿ/ₐ
EF002336
Overload release current setting
[A]
EF007131
Adjustment range undelayed short-circuit release
[A]
EF006233
With thermal overload protection
ⁿ/ₐ
EF007400
Phase failure sensitive
ⁿ/ₐ
EF007007
Switch off technique
ⁿ/ₐ
EF001435
Rated operating voltage
[V]
EF001389
Rated permanent current Iu
[A]
EF007025
Rated operation power at AC-3, 230 V
[kW]
EF001364
Rated operation power at AC-3, 400 V
[kW]
EF005387
Power loss
[W]
EF006819
Type of electrical connection of main circuit
ⁿ/ₐ
EF006976
Type of control element
ⁿ/ₐ
EF008240
Device construction
ⁿ/ₐ
EF001387
With integrated auxiliary switch
ⁿ/ₐ
EF001390
With integrated under voltage release
ⁿ/ₐ
EF001391
Number of poles
ⁿ/ₐ
EF007049
Rated short-circuit breaking capacity lcu at 400 V, AC
[kA]
EF005474
Degree of protection (IP)
ⁿ/ₐ
EF000040
Height
[mm]
EF000008
Width
[mm]
EF000049
Depth
[mm]
278483
278483
PKZM01-6,3
Motor-protective circuit-...
Motor-protective circuit-...
4015082784836
0.30000
Motor protection circuit-...
Motor protection circuit-...
4 - 6.3
98 - 98
false
true
Thermomagnetic
440 - 440
6.30
1.10
2.20
5.68
Screw connection
Push button
Built-in device fixed bui...
false
false
3
50
IP20
90
45
93
278480
278480
PKZM01-1,6
Motor-protective circuit-...
Motor-protective circuit-...
4015082784805
0.29200
Motor protection circuit-...
Motor protection circuit-...
1 - 1.6
25 - 25
false
true
Thermomagnetic
440 - 440
1.60
0.25
0.55
5.36
Screw connection
Push button
Built-in device fixed bui...
false
false
3
50
IP20
90
45
93
229837
229837
PKZM0-10-SC
Motor-protective circuit-...
Motor-protective circuit-...
4015082298371
0.29400
Motor protection circuit-...
Motor protection circuit-...
6.3 - 10
155 - 155
false
true
Thermomagnetic
690 - 690
10.00
2.20
4.00
6.48
Screw connection
Turn button
Built-in device fixed bui...
false
false
3
150
IP20
93
45
76
278477
278477
PKZM01-0,4
Motor-protective circuit-...
Motor-protective circuit-...
4015082784775
0.25900
Motor protection circuit-...
Motor protection circuit-...
0.25 - 0.4
6.2 - 6.2
false
true
Thermomagnetic
440 - 440
0.40
0.06
0.09
5.22
Screw connection
Push button
Built-in device fixed bui...
false
false
3
50
IP20
90
45
93
278488
278488
PKZM0-12-C
Motor-protective circuit-...
Motor-protective circuit-...
4015082784881
0.28300
Motor protection circuit-...
Motor protection circuit-...
8 - 12
186 - 186
false
true
Thermomagnetic
690 - 690
12.00
3.00
5.50
6.64
Spring clamp connection
Turn button
Built-in device fixed bui...
false
false
3
50
IP20
93
45
76
229678
229678
PKZM0-10-C
Motor-protective circuit-...
Motor-protective circuit-...
4015082296780
0.29100
Motor protection circuit-...
Motor protection circuit-...
6.3 - 10
155 - 155
false
true
Thermomagnetic
690 - 690
10.00
2.20
4.00
6.48
Spring clamp connection
Turn button
Built-in device fixed bui...
false
false
3
150
IP20
93
45
76
278484
278484
PKZM01-10
Motor-protective circuit-...
Motor-protective circuit-...
4015082784843
0.30400
Motor protection circuit-...
Motor protection circuit-...
6.3 - 10
155 - 155
false
true
Thermomagnetic
440 - 440
10.00
2.20
4.00
6.48
Screw connection
Push button
Built-in device fixed bui...
false
false
3
50
IP20
90
45
93
229835
229835
PKZM0-4-SC
Motor-protective circuit-...
Motor-protective circuit-...
4015082298357
0.28600
Motor protection circuit-...
Motor protection circuit-...
2.5 - 4
62 - 62
false
true
Thermomagnetic
690 - 690
4.00
0.75
1.50
5.33
Screw connection
Turn button
Built-in device fixed bui...
false
false
3
150
IP20
93
45
76
229671
229671
PKZM0-0,4-C
Motor-protective circuit-...
Motor-protective circuit-...
4015082296711
0.24100
Motor protection circuit-...
Motor protection circuit-...
0.25 - 0.4
6.2 - 6.2
false
true
Thermomagnetic
690 - 690
0.40
0.06
0.09
5.22
Spring clamp connection
Turn button
Built-in device fixed bui...
false
false
3
150
IP20
93
45
76
229834
229834
PKZM0-2,5-SC
Motor-protective circuit-...
Motor-protective circuit-...
4015082298340
0.28600
Motor protection circuit-...
Motor protection circuit-...
1.6 - 2.5
39 - 39
true
true
Thermomagnetic
690 - 690
2.50
0.37
0.75
5.16
Screw connection
Turn button
Built-in device fixed bui...
false
false
3
150
IP20
93
45
76
229833
229833
PKZM0-1,6-SC
Motor-protective circuit-...
Motor-protective circuit-...
4015082298333
0.28100
Motor protection circuit-...
Motor protection circuit-...
1 - 1.6
25 - 25
false
true
Thermomagnetic
690 - 690
1.60
0.25
0.55
5.36
Screw connection
Turn button
Built-in device fixed bui...
false
false
3
150
IP20
93
45
76
278481
278481
PKZM01-2,5
Motor-protective circuit-...
Motor-protective circuit-...
4015082784812
0.29300
Motor protection circuit-...
Motor protection circuit-...
1.6 - 2.5
39 - 39
false
true
Thermomagnetic
440 - 440
2.50
0.37
0.75
5.16
Screw connection
Push button
Built-in device fixed bui...
false
false
3
50
IP20
90
45
93
229832
229832
PKZM0-1-SC
Motor-protective circuit-...
Motor-protective circuit-...
4015082298326
0.24300
Motor protection circuit-...
Motor protection circuit-...
0.63 - 1
15.5 - 15.5
false
true
Thermomagnetic
690 - 690
1.00
0.12
0.25
5.33
Screw connection
Turn button
Built-in device fixed bui...
false
false
3
150
IP20
93
45
76
283390
283390
PKZM01-16
Motor-protective circuit-...
Motor-protective circuit-...
4015082833909
0.30000
Motor protection circuit-...
Motor protection circuit-...
10 - 16
248 - 248
false
true
Thermomagnetic
440 - 440
16.00
4.00
7.50
6.43
Screw connection
Push button
Built-in device fixed bui...
false
false
3
50
IP20
90
45
93
222352
222352
PKZM4-25
Motor-protective circuit-...
Motor-protective circuit-...
4015082223526
1.13600
Motor protection circuit-...
Motor protection circuit-...
16 - 25
388 - 388
false
true
Thermomagnetic
690 - 690
25.00
5.50
12.50
14.70
Screw connection
Turn button
Built-in device fixed bui...
false
false
3
150
IP20
140
55
160
229679
229679
PKZM0-16-C
Motor-protective circuit-...
Motor-protective circuit-...
4015082296797
0.28800
Motor protection circuit-...
Motor protection circuit-...
10 - 16
248 - 248
false
true
Thermomagnetic
690 - 690
16.00
4.00
7.50
6.43
Spring clamp connection
Turn button
Built-in device fixed bui...
false
false
3
50
IP20
93
45
76
203594
203594
PKM0-20
Short-circuit protective ...
Motor-protective circuit-...
4015082035945
0.29400
Motor protection circuit-...
Motor protection circuit-...
0 - 0
310 - 310
false
false
Magnetic
690 - 690
20.00
5.50
9.00
5.82
Screw connection
Turn button
Built-in device fixed bui...
false
false
3
50
IP20
93
45
76
278482
278482
PKZM01-4
Motor-protective circuit-...
Motor-protective circuit-...
4015082784829
0.29300
Motor protection circuit-...
Motor protection circuit-...
2.5 - 4
62 - 62
false
true
Thermomagnetic
440 - 440
4.00
0.75
1.50
5.33
Screw connection
Push button
Built-in device fixed bui...
false
false
3
50
IP20
90
45
93
222413
222413
PKZM4-63
Motor-protective circuit-...
Motor-protective circuit-...
4015082224134
1.13600
Motor protection circuit-...
Motor protection circuit-...
55 - 65
977 - 977
false
true
Thermomagnetic
690 - 690
65.00
18.50
34.00
31.50
Screw connection
Turn button
Built-in device fixed bui...
false
false
3
50
IP20
140
55
160
278476
278476
PKZM01-0,25
Motor-protective circuit-...
Motor-protective circuit-...
4015082784768
0.25200
Motor protection circuit-...
Motor protection circuit-...
0.16 - 0.25
3.9 - 3.9
false
true
Thermomagnetic
440 - 440
0.25
0.00
0.06
5.15
Screw connection
Push button
Built-in device fixed bui...
false
false
3
50
IP20
90
45
93
278486
278486
PKZM0-12
Motor-protective circuit-...
Motor-protective circuit-...
4015082784867
0.29500
Motor protection circuit-...
Motor protection circuit-...
8 - 12
186 - 186
false
true
Thermomagnetic
690 - 690
12.00
3.00
5.50
6.64
Screw connection
Turn button
Built-in device fixed bui...
false
false
3
50
IP20
93
45
76
229670
229670
PKZM0-0,25-C
Motor-protective circuit-...
Motor-protective circuit-...
4015082296704
0.24200
Motor protection circuit-...
Motor protection circuit-...
0.16 - 0.25
3.9 - 3.9
false
true
Thermomagnetic
690 - 690
0.25
0.00
0.06
5.15
Spring clamp connection
Turn button
Built-in device fixed bui...
false
false
3
150
IP20
93
45
76
278478
278478
PKZM01-0,63
Motor-protective circuit-...
Motor-protective circuit-...
4015082784782
0.26300
Motor protection circuit-...
Motor protection circuit-...
0.4 - 0.63
9.8 - 9.8
false
true
Thermomagnetic
440 - 440
0.63
0.09
0.12
5.16
Screw connection
Push button
Built-in device fixed bui...
false
false
3
50
IP20
90
45
93
222394
222394
PKZM4-58
Motor-protective circuit-...
Motor-protective circuit-...
4015082223946
1.13600
Motor protection circuit-...
Motor protection circuit-...
50 - 58
899 - 899
false
true
Thermomagnetic
690 - 690
58.00
17.00
30.00
28.20
Screw connection
Turn button
Built-in device fixed bui...
false
false
3
50
IP20
140
55
160
222350
222350
PKZM4-16
Motor-protective circuit-...
Motor-protective circuit-...
4015082223502
1.13600
Motor protection circuit-...
Motor protection circuit-...
10 - 16
248 - 248
false
true
Thermomagnetic
690 - 690
16.00
4.00
7.50
14.10
Screw connection
Turn button
Built-in device fixed bui...
false
false
3
150
IP20
140
55
160
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청