피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: MÄDLER
생성됨: 06.03.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
Pictures for product configuration included
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
MAE-RD-ZST-M1-M6-ST - Round Gear Racks Made From Steel C45K / St50K, Module 1 to 6
MÄDLER
Drive Element
Gear Racks
Racks straight teeth
Powered by
CAD모델 선택
{maedler/antriebselemente/zahnstangen/gerade_verzahnt/rd-zst_m1-m6_st_c45k_u_st50k.prj},{NB=24263000},{ARTNR=24263000},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl},{MAT=Stahl St50K},{FLM=Nicht für fortlaufende Montage abgelängt},{M=2.5},{D=25 h6},{NL=250},{H0=22.5},{HA=25},{B=15.0},{GEW=0.89},{DD=25},{Z=32},{L=250},{TISTL=0},{TO=7.8540},{R=0.5},{TYP=1},{LL=251.327},{MM=2.5},{HF=0},{CTN=84839089}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
ARTNR
Product No.
ⁿ/ₐ
MATK
Material Short description
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
FLM
Version mounting
ⁿ/ₐ
M
Module
ⁿ/ₐ
D
[mm]
NL
Nominal length L
[mm]
H0
h0
[mm]
HA
ha
[mm]
B
b
[mm]
GEW
Weight
[kg]
CTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
22463000
22463000
Steel
Steel St50K
Not cut for continuous li...
1.0
10 h6
250
9.0
10
6.0
0.14
84839089
22463100
22463100
Steel
Steel St50K
Not cut for continuous li...
1,0
10 h6
500
9.0
10
6.0
0.28
84839089
22463200
22463200
Steel
Steel St50K
Not cut for continuous li...
1,0
10 h6
1000
9.0
10
6.0
0.56
84839089
22563000
22563000
Steel
Steel St50K
Not cut for continuous li...
1.0
15 h6
250
14.0
15
7.5
0.34
84839089
22563100
22563100
Steel
Steel St50K
Not cut for continuous li...
1,0
15 h6
500
14.0
15
7.5
0.66
84839089
22563200
22563200
Steel
Steel St50K
Not cut for continuous li...
1,0
15 h6
1000
14.0
15
7.5
1.35
84839089
22863000
22863000
Steel
Steel St50K
Not cut for continuous li...
1.5
15 h6
250
13.5
15
9.0
0.32
84839089
22863100
22863100
Steel
Steel St50K
Not cut for continuous li...
1,5
15 h6
500
13.5
15
9.0
0.64
84839089
22863200
22863200
Steel
Steel St50K
Not cut for continuous li...
1,5
15 h6
1000
13.5
15
9.0
1.28
84839089
22963000
22963000
Steel
Steel St50K
Not cut for continuous li...
1.5
17 h6
250
15.5
17
9.6
0.42
84839089
22963100
22963100
Steel
Steel St50K
Not cut for continuous li...
1,5
17 h6
500
15.5
17
9.6
0.84
84839089
22963200
22963200
Steel
Steel St50K
Not cut for continuous li...
1,5
17 h6
1000
15.5
17
9.6
1.70
84839089
24163000
24163000
Steel
Steel St50K
Not cut for continuous li...
2.0
20 h6
250
18.0
20
12.0
0.57
84839089
24163100
24163100
Steel
Steel St50K
Not cut for continuous li...
2,0
20 h6
500
18.0
20
12.0
1.14
84839089
24163200
24163200
Steel
Steel St50K
Not cut for continuous li...
2,0
20 h6
1000
18.0
20
12.0
2.28
84839089
24163400
24163400
Steel
## Steel C45K ##
Not cut for continuous li...
2,0
20 h6
2000
18.0
20
12.0
4.52
84839089
24263000
24263000
Steel
Steel St50K
Not cut for continuous li...
2.5
25 h6
250
22.5
25
15.0
0.89
84839089
24263100
24263100
Steel
Steel St50K
Not cut for continuous li...
2,5
25 h6
500
22.5
25
15.0
1.78
84839089
24263200
24263200
Steel
Steel St50K
Not cut for continuous li...
2,5
25 h6
1000
22.5
25
15.0
3.56
84839089
24263400
24263400
Steel
## Steel C45K ##
Not cut for continuous li...
2,5
25 h6
2000
22.5
25
15.0
7.12
84839089
24363000
24363000
Steel
Steel St50K
Not cut for continuous li...
3.0
30 h6
250
27.0
30
18.0
1.30
84839089
24363100
24363100
Steel
Steel St50K
Not cut for continuous li...
3,0
30 h6
500
27.0
30
18.0
2.59
84839089
24363200
24363200
Steel
Steel St50K
Not cut for continuous li...
3,0
30 h6
1000
27.0
30
18.0
5.14
84839089
24363400
24363400
Steel
## Steel C45K ##
Not cut for continuous li...
3,0
30 h6
2000
27.0
30
18.0
10.28
84839089
24463000
24463000
Steel
Steel St50K
Not cut for continuous li...
4.0
40 h6
250
36.0
40
24.0
2.28
84839089
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청