피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
svenska
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: norelem
생성됨: 12.02.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
English as original or default language
Following languages are included:
german, english, french, spanish, chinese
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
22070 - V-belt pulleys, grey cast iron for mounting with taper clamping bushes
norelem
Systems and components for machine and plant construction
22000 Transmission Bevel gears V-belts, V-belt pulleys Chains, sprockets Worm screws, worm wheels Spur gears, racks Toothed belts, toothed belt pulleys
V-belts, V-belt pulleys
Powered by
CAD모델 선택
{norelem/systeme_u_komponenten_fuer_den_maschinenbau/gruppe_22000/keilriemen_u_keilriemenscheiben/22070.prj},{NB=22070-21322},{XD=MIN},{TYP=0},{TYP1=2.0},{TYP2=1},{N=2},{B=35},{B1=11.0},{C=2.8},{D=132},{D1X=0.000},{D5X=97.000},{E=10.0},{E1=15},{L=32},{L1=3.000},{T=13.8},{XC=35.0},{D2X=14},{ALFA=38},{H5=MIN},{XA=31.800},{XB=70.0},{NDM=0.4375},{GEW=2.0900},{EAN=4059495497358},{TYP4=1},{BEST=22070-21322},{AUS=Typ SPA/13/A},{AUSP=für Taper Spannbuchse 2012},{FORM=J},{D1=-},{D5=97},{D2=14-50},{D2X1=50},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=84835090},{FILTER=NORELEM,},{EOL=31.12.2099}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
BEST
Order number
ⁿ/ₐ
AUS
version
ⁿ/ₐ
AUSP
Type
ⁿ/ₐ
FORM
Form
ⁿ/ₐ
XD
Height
[mm]
N
Anzahl Rillen
[St.]
B
Width
[mm]
B1
distance
[mm]
C
distance
[mm]
D
Diameter
[mm]
D1
Diameter
[mm]
D5
Diameter DIN 974-1
[mm]
E
distance
[mm]
E1
distance
[mm]
T
distance
[mm]
GEW
Approx. weight
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
22070-10631
22070-10631
Typ SPZ/10/Z
für Taper Spannbuchse 110...
A
35.0
1
16
8.5
2.0
63
62
-
8.0
12
11.0
0.2760
Yes
84835090
4059495506623
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22070-10632
22070-10632
Typ SPZ/10/Z
für Taper Spannbuchse 110...
J
35.0
2
28
8.5
2.0
63
-
38
8.0
12
11.0
0.2890
Yes
84835090
4059495506630
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22070-10633
22070-10633
Typ SPZ/10/Z
für Taper Spannbuchse 110...
J
35.0
3
40
8.5
2.0
63
-
38
8.0
12
11.0
0.4510
Yes
84835090
4059495496344
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22070-10671
22070-10671
Typ SPZ/10/Z
für Taper Spannbuchse 110...
A
35.0
1
16
8.5
2.0
67
62
-
8.0
12
11.0
0.3010
Yes
84835090
4059495506647
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22070-10672
22070-10672
Typ SPZ/10/Z
für Taper Spannbuchse 110...
J
35.0
2
28
8.5
2.0
67
-
38
8.0
12
11.0
0.3580
Yes
84835090
4059495506654
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22070-11673
22070-11673
Typ SPZ/10/Z
für Taper Spannbuchse 110...
J
35.0
3
40
8.5
2.0
67
-
38
8.0
12
11.0
0.5320
Yes
84835090
4059495506661
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22070-12711
22070-12711
Typ SPZ/10/Z
für Taper Spannbuchse 110...
A
35.0
1
16
8.5
2.0
71
62
-
8.0
12
11.0
0.3430
Yes
84835090
4059495506678
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22070-13712
22070-13712
Typ SPZ/10/Z
für Taper Spannbuchse 110...
J
35.0
2
28
8.5
2.0
71
-
42
8.0
12
11.0
0.4380
Yes
84835090
4059495506685
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22070-14713
22070-14713
Typ SPZ/10/Z
für Taper Spannbuchse 110...
J
35.0
3
40
8.5
2.0
71
-
42
8.0
12
11.0
0.6030
Yes
84835090
4059495506692
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22070-15751
22070-15751
Typ SPZ/10/Z
für Taper Spannbuchse 110...
A
35.0
1
16
8.5
2.0
75
62
-
8.0
12
11.0
0.3920
Yes
84835090
4059495506708
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22070-16752
22070-16752
Typ SPZ/10/Z
für Taper Spannbuchse 121...
J
38.0
2
28
8.5
2.0
75
-
48
8.0
12
11.0
0.4150
Yes
84835090
4059495506715
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22070-17753
22070-17753
Typ SPZ/10/Z
für Taper Spannbuchse 121...
J
38.0
3
40
8.5
2.0
75
-
48
8.0
12
11.0
0.5810
Yes
84835090
4059495506722
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22070-18801
22070-18801
Typ SPZ/10/Z
für Taper Spannbuchse 121...
A
38.0
1
16
8.5
2.0
80
75
-
8.0
12
11.0
0.4963
Yes
84835090
4059495506739
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22070-19802
22070-19802
Typ SPZ/10/Z
für Taper Spannbuchse 121...
J
38.0
2
28
8.5
2.0
80
-
52
8.0
12
11.0
0.5120
Yes
84835090
4059495506746
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22070-10803
22070-10803
Typ SPZ/10/Z
für Taper Spannbuchse 121...
J
38.0
3
40
8.5
2.0
80
-
52
8.0
12
11.0
0.6840
Yes
84835090
4059495506753
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22070-21851
22070-21851
Typ SPZ/10/Z
für Taper Spannbuchse 121...
A
38.0
1
16
8.5
2.0
85
86
-
8.0
12
11.0
0.6690
Yes
84835090
4059495506760
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22070-22852
22070-22852
Typ SPZ/10/Z
für Taper Spannbuchse 161...
J
2
28
8.5
2.0
85
-
57
8.0
12
11.0
0.5200
Yes
84835090
4059495506777
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22070-23853
22070-23853
Typ SPZ/10/Z
für Taper Spannbuchse 161...
J
3
40
8.5
2.0
85
-
57
8.0
12
11.0
0.6820
Yes
84835090
4059495506784
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22070-24901
22070-24901
Typ SPZ/10/Z
für Taper Spannbuchse 161...
A
1
16
8.5
2.0
90
86
-
8.0
12
11.0
0.6900
Yes
84835090
4059495506791
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22070-25902
22070-25902
Typ SPZ/10/Z
für Taper Spannbuchse 161...
J
2
28
8.5
2.0
90
-
62
8.0
12
11.0
0.6340
Yes
84835090
4059495506807
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22070-26903
22070-26903
Typ SPZ/10/Z
für Taper Spannbuchse 161...
J
3
40
8.5
2.0
90
-
62
8.0
12
11.0
0.8330
Yes
84835090
4059495506814
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22070-27951
22070-27951
Typ SPZ/10/Z
für Taper Spannbuchse 161...
A
1
16
8.5
2.0
95
86
-
8.0
12
11.0
0.8160
Yes
84835090
4059495506821
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22070-28952
22070-28952
Typ SPZ/10/Z
für Taper Spannbuchse 161...
J
2
28
8.5
2.0
95
-
67
8.0
12
11.0
0.7940
Yes
84835090
4059495506838
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22070-29953
22070-29953
Typ SPZ/10/Z
für Taper Spannbuchse 161...
J
3
40
8.5
2.0
95
-
67
8.0
12
11.0
1.0100
Yes
84835090
4059495506845
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22070-11001
22070-11001
Typ SPZ/10/Z
für Taper Spannbuchse 121...
A
1
16
8.5
2.0
100
86
-
8.0
12
11.0
0.8180
Yes
84835090
4059495506852
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
23200 - Taper clamping bushes
norelem
26.06.2024
22071 - V-belts DIN 2215
norelem
26.06.2024
22071-02 - V-belts DIN 7753
norelem
26.06.2024
MAE-TL-SPB-1008-5050 - Taper bushes 1008 to 5050
MÄDLER
26.04.2024
07590 - Slotted round nuts DIN 1804
norelem
30.05.2024
Spannbuchsen - Taper bush
Ketten Fuchs
26.11.2013
24200 - Pillow block bearing pedestal type UCP
norelem
26.06.2024
V-belt pulleys for taper bush SPZ-1 - V-belts pulleys for taper bush
BEA Ingranaggi
06.07.2020
07330 - Circlips for shafts DIN 471
norelem
30.05.2024
MAE-TL-KRS-2-SPZ/Z(10)-GG - V-Belt Pulleys made from cast iron for Taper Bu...
MÄDLER
26.04.2024
V-belt pulleys for taper bush SPZ-3 - V-belts pulleys for taper bush
BEA Ingranaggi
06.07.2020
Section SPB/17 - KS V-Grooved Pulleys for Taper-Bushings, Grooves acc. to D...
Optibelt
08.08.2023
V-belt pulleys for taper bush SPA-2 - V-belts pulleys for taper bush
BEA Ingranaggi
06.07.2020
V-belt pulleys for taper bush SPZ-2 - V-belts pulleys for taper bush
BEA Ingranaggi
06.07.2020
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청