피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
English
4455
Molex
PCB Receptacles
2.54mm
KK 254
Powered by
CAD모델 선택
{molex/pcb_receptacles/2_54mm/kk_254/4455.prj},{NB=22172097},{SHA256=uRicBHOPM4Tqi7rm+lT+3RnIRvrRQ2Itj8jokzrUNok=},{INAME=00133__022172097},{PN=22172097},{DESC=KK 254 PC Board Connector, Bottom Entry, 0.80µm Gold (Au), 9 Circuits},{CIRCUITS=9},{CURRENT=3.0, 3.5, 3.75, 4.0},{MATERIAL=Gold},{ROWS=1},{ORIENTATION=Bottom Entry},{TERMINATION=Through Hole}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
PN
Part Number
ⁿ/ₐ
DESC
Description
ⁿ/ₐ
CIRCUITS
Circuits
ⁿ/ₐ
CURRENT
Maximum Current
[A]
MATERIAL
Material - Plating Mating
ⁿ/ₐ
ROWS
Number of Rows
ⁿ/ₐ
ORIENTATION
Orientation
ⁿ/ₐ
TERMINATION
Termination Interface
ⁿ/ₐ
22022025
22022025
KK 254 PC Board Connector...
2
2.5
Tin
1
Vertical
Through Hole
22022035
22022035
KK 254 PC Board Connector...
3
2.5
Tin
1
Vertical
Through Hole
22022045
22022045
KK 254 PC Board Connector...
4
2.5
Tin
1
Vertical
Through Hole
22022055
22022055
KK 254 PC Board Connector...
5
2.5
Tin
1
Vertical
Through Hole
22022065
22022065
KK 254 PC Board Connector...
6
2.5
Tin
1
Vertical
Through Hole
22022075
22022075
KK 254 PC Board Connector...
7
2.5
Tin
1
Vertical
Through Hole
22022085
22022085
KK 254 PC Board Connector...
8
2.5
Tin
1
Vertical
Through Hole
22022095
22022095
KK 254 PC Board Connector...
9
2.5
Tin
1
Vertical
Through Hole
22022105
22022105
KK 254 PC Board Connector...
10
2.5
Tin
1
Vertical
Through Hole
22022115
22022115
KK 254 PC Board Connector...
11
2.5
Tin
1
Vertical
Through Hole
22022125
22022125
KK 254 PC Board Connector...
12
2.5
Tin
1
Vertical
Through Hole
22022135
22022135
KK 254 PC Board Connector...
13
2.5
Tin
1
Vertical
Through Hole
22022145
22022145
KK 254 PC Board Connector...
14
2.5
Tin
1
Vertical
Through Hole
22022155
22022155
KK 254 PC Board Connector...
15
2.5
Tin
1
Vertical
Through Hole
22022165
22022165
KK 254 PC Board Connector...
16
2.5
Tin
1
Vertical
Through Hole
22022175
22022175
KK 254 PC Board Connector...
17
2.5
Tin
1
Vertical
Through Hole
22022185
22022185
KK 254 PC Board Connector...
18
2.5
Tin
1
Vertical
Through Hole
22022195
22022195
KK 254 PC Board Connector...
19
2.5
Tin
1
Vertical
Through Hole
22022205
22022205
KK 254 PC Board Connector...
20
2.5
Tin
1
Vertical
Through Hole
22027023
22027023
KK 254 PC Board Connector...
2
2.5
Tin
1
Vertical
Through Hole
22027033
22027033
KK 254 PC Board Connector...
3
2.5
Tin
1
Vertical
Through Hole
22027043
22027043
KK 254 PC Board Connector...
4
2.5
Tin
1
Vertical
Through Hole
22027053
22027053
KK 254 PC Board Connector...
5
2.5
Tin
1
Vertical
Through Hole
22027063
22027063
KK 254 PC Board Connector...
6
2.5
Tin
1
Vertical
Through Hole
22027073
22027073
KK 254 PC Board Connector...
7
2.5
Tin
1
Vertical
Through Hole
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청