22000000 - Steel(+) Pan head Tapping Screw(3 with slot, C-1)
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
Tapping Screws
Powered by
CAD모델 선택
{sunco/tapping_screws/40000.prj},{NB=22-00-0000-0040-0400},{S=4.0},{L=40},{L1=4,5,6,8,10,12},{L2=4,5,6,8,10,12,14,16,20,25},{L3=6,8,10,12,16,20},{L4=6,8,10,12,14,15,16,18,20,25,30,35,40,45,50,55,60},{L5=6,8,10,12,14,15,16,20,25,30,35,40,45,50},{L6=10,12,14,15,16,18,20,22,25,30,35,40,45,50,55,60,70}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
S
Size
ⁿ/ₐ
L
Length
ⁿ/ₐ
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
P
Pitch
[mm]
TOH
Type of + Hole
ⁿ/ₐ
DK
Outside Diameter
[mm]
TDK
tolerance-dk
ⁿ/ₐ
K
Width
[mm]
TK
tolerance-k
[mm]
22-00-0000-0026-0040
2.6
4
22-00-0000-0026-0040
0.4
1
4.5
-0.4
1.7
+-0.1
22-00-0000-0026-0050
2.6
5
22-00-0000-0026-0050
0.4
1
4.5
-0.4
1.7
+-0.1
22-00-0000-0026-0060
2.6
6
22-00-0000-0026-0060
0.4
1
4.5
-0.4
1.7
+-0.1
22-00-0000-0026-0080
2.6
8
22-00-0000-0026-0080
0.4
1
4.5
-0.4
1.7
+-0.1
22-00-0000-0026-0100
2.6
10
22-00-0000-0026-0100
0.4
1
4.5
-0.4
1.7
+-0.1
22-00-0000-0026-0120
2.6
12
22-00-0000-0026-0120
0.4
1
4.5
-0.4
1.7
+-0.1
22-00-0000-0030-0040
3.0
4
22-00-0000-0030-0040
0.5
2
5.5
-0.5
2.0
+-0.15
22-00-0000-0030-0050
3.0
5
22-00-0000-0030-0050
0.5
2
5.5
-0.5
2.0
+-0.15
22-00-0000-0030-0060
3.0
6
22-00-0000-0030-0060
0.5
2
5.5
-0.5
2.0
+-0.15
22-00-0000-0030-0080
3.0
8
22-00-0000-0030-0080
0.5
2
5.5
-0.5
2.0
+-0.15
22-00-0000-0030-0100
3.0
10
22-00-0000-0030-0100
0.5
2
5.5
-0.5
2.0
+-0.15
22-00-0000-0030-0120
3.0
12
22-00-0000-0030-0120
0.5
2
5.5
-0.5
2.0
+-0.15
22-00-0000-0030-0140
3.0
14
22-00-0000-0030-0140
0.5
2
5.5
-0.5
2.0
+-0.15
22-00-0000-0030-0160
3.0
16
22-00-0000-0030-0160
0.5
2
5.5
-0.5
2.0
+-0.15
22-00-0000-0030-0200
3.0
20
22-00-0000-0030-0200
0.5
2
5.5
-0.5
2.0
+-0.15
22-00-0000-0030-0250
3.0
25
22-00-0000-0030-0250
0.5
2
5.5
-0.5
2.0
+-0.15
22-00-0000-0035-0060
3.5
6
22-00-0000-0035-0060
0.6
2
6.0
-0.5
2.3
+-0.15
22-00-0000-0035-0080
3.5
8
22-00-0000-0035-0080
0.6
2
6.0
-0.5
2.3
+-0.15
22-00-0000-0035-0100
3.5
10
22-00-0000-0035-0100
0.6
2
6.0
-0.5
2.3
+-0.15
22-00-0000-0035-0120
3.5
12
22-00-0000-0035-0120
0.6
2
6.0
-0.5
2.3
+-0.15
22-00-0000-0035-0160
3.5
16
22-00-0000-0035-0160
0.6
2
6.0
-0.5
2.3
+-0.15
22-00-0000-0035-0200
3.5
20
22-00-0000-0035-0200
0.6
2
6.0
-0.5
2.3
+-0.15
22-00-0000-0040-0060
4.0
6
22-00-0000-0040-0060
0.7
2
7.0
-0.5
2.6
+-0.15
22-00-0000-0040-0080
4.0
8
22-00-0000-0040-0080
0.7
2
7.0
-0.5
2.6
+-0.15
22-00-0000-0040-0100
4.0
10
22-00-0000-0040-0100
0.7
2
7.0
-0.5
2.6
+-0.15
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
DIN 85 - FN 332 - rostfrei A2 - Slotted pan head screws, Product grade A
SFS Group Schweiz AG
24.05.2024
Reference 30801 - Slotted Pan head machine screw - DIN 85 - 4.8 class - Zin...
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
30.07.2020
00000011 - Steel(+)Flat countersunk machine screw(Old JIS)
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
11.01.2019
BN 661 - Phillips flat countersunk head machine screws form H (DIN 965 A; ~...
Bossard Catalog
26.01.2023
BN 3310 - Pozi flat countersunk head machine screws form Z (DIN 965 A; ~ISO...
Bossard Catalog
26.01.2023
BN 78 - Phillips oval countersunk head machine screws form H (DIN 966 A; IS...
Bossard Catalog
26.01.2023
Reference 64602 - Prevalling torque type Hexagon nut plastic insert DIN 985...
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
30.07.2020
21020000 - Stainless(+) Pan head Tapping Screw(2 with slot, B-1)
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
11.01.2019
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청