피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
English
206461
Molex
Crimp Housings
3.00mm
Micro-Fit
Powered by
CAD모델 선택
{molex/crimp_housings/3_00mm/micro_fit/206461.prj},{NB=2064611200},{SHA256=zrELRKqHQ/N1ujPcKAkBHRAUOXRkvzN03nWeXZEXjF4=},{INAME=00009__2064611200},{PN=2064611200},{DESC=Micro-Fit+ Receptacle Housing, Dual Row, 12 Circuits, UL 94V-0, Black},{CIRCUITS=12},{CURRENT=Contact Molex},{GENDER=Receptacle},{ROWS=2}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
PN
Part Number
ⁿ/ₐ
DESC
Description
ⁿ/ₐ
CIRCUITS
Circuits
ⁿ/ₐ
CURRENT
Maximum Current
[A]
GENDER
Gender
ⁿ/ₐ
ROWS
Number of Rows
ⁿ/ₐ
2064610200
2064610200
Micro-Fit+ Receptacle Hou...
2
Contact Molex
Receptacle
2
2064610400
2064610400
Micro-Fit+ Receptacle Hou...
4
Contact Molex
Receptacle
2
2064610600
2064610600
Micro-Fit+ Receptacle Hou...
6
Contact Molex
Receptacle
2
2064610800
2064610800
Micro-Fit+ Receptacle Hou...
8
Contact Molex
Receptacle
2
2064611000
2064611000
Micro-Fit+ Receptacle Hou...
10
Contact Molex
Receptacle
2
2064611200
2064611200
Micro-Fit+ Receptacle Hou...
12
Contact Molex
Receptacle
2
2064611400
2064611400
Micro-Fit+ Receptacle Hou...
14
Contact Molex
Receptacle
2
2064611600
2064611600
Micro-Fit+ Receptacle Hou...
16
Contact Molex
Receptacle
2
2064611800
2064611800
Micro-Fit+ Receptacle Hou...
18
Contact Molex
Receptacle
2
2064612000
2064612000
Micro-Fit+ Receptacle Hou...
20
Contact Molex
Receptacle
2
2064612200
2064612200
Micro-Fit+ Receptacle Hou...
22
Contact Molex
Receptacle
2
2064612400
2064612400
Micro-Fit+ Receptacle Hou...
24
Contact Molex
Receptacle
2
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청