피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
English
품질보증 정보
카탈로그: BEA Ingranaggi
생성됨: 04.12.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
BEA Ingranaggi
Duplex plate wheels 10B-2 - Plate wheels for roller chains - DIN 8187 - ISO 606
BEA Ingranaggi
Chain Drive
Plate wheels
Duplex plate wheels
Powered by
CAD모델 선택
{bea/chain_drive/plate_wheels/duplex_platte_wheels/duplex_plate_wheels_10b_2.prj},{NB=202350039},{Z=39},{DE=204.2},{DP=197.29},{CNSORDERNO=202350039},{D2=20},{KG=5.56},{B2=26},{B1=9},{C=1.6},{R3=16}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
Z
Number of teeth
ⁿ/ₐ
DE
de
[mm]
DP
dp
[mm]
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
D2
[mm]
KG
[kg]
B2
[mm]
B1
b1
[mm]
C
[mm]
R3
r3
[mm]
202350008
8
48.4
41.48
202350008
10
0.15
26
9
1.6
16
202350009
9
53.3
46.42
202350009
10
0.21
26
9
1.6
16
202350010
10
58.3
51.37
202350010
10
0.27
26
9
1.6
16
202350011
11
63.2
56.34
202350011
10
0.34
26
9
1.6
16
202350012
12
68.2
61.34
202350012
10
0.42
26
9
1.6
16
202350013
13
73.2
66.32
202350013
10
0.51
26
9
1.6
16
202350014
14
78.2
71.34
202350014
10
0.60
26
9
1.6
16
202350015
15
83.2
76.36
202350015
12
0.70
26
9
1.6
16
202350016
16
88.3
81.37
202350016
12
0.82
26
9
1.6
16
202350017
17
93.3
86.39
202350017
12
0.94
26
9
1.6
16
202350018
18
98.3
91.42
202350018
12
1.06
26
9
1.6
16
202350019
19
103.3
96.45
202350019
12
1.20
26
9
1.6
16
202350020
20
108.4
101.49
202350020
12
1.34
26
9
1.6
16
202350021
21
113.4
106.52
202350021
16
1.48
26
9
1.6
16
202350022
22
118.4
111.55
202350022
16
1.64
26
9
1.6
16
202350023
23
123.5
116.58
202350023
16
1.80
26
9
1.6
16
202350024
24
128.5
121.62
202350024
16
1.98
26
9
1.6
16
202350025
25
133.6
126.66
202350025
16
2.17
26
9
1.6
16
202350026
26
138.6
131.70
202350026
20
2.33
26
9
1.6
16
202350027
27
143.6
136.75
202350027
20
2.53
26
9
1.6
16
202350028
28
148.7
141.78
202350028
20
2.74
26
9
1.6
16
202350029
29
153.7
146.83
202350029
20
2.96
26
9
1.6
16
202350030
30
158.8
151.87
202350030
20
3.18
26
9
1.6
16
202350031
31
163.8
156.92
202350031
20
3.41
26
9
1.6
16
202350032
32
168.9
161.95
202350032
20
3.66
26
9
1.6
16
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Duplex sprockets 10B-2 - Sprockets for roller chains - DIN 8187 - ISO 606
BEA Ingranaggi
06.07.2020
Duplex chains Bea ISO - Roller chains european standard - DIN 8187 - ISO 60...
BEA Ingranaggi
06.07.2020
Duplex plate wheels 12B-2 - Plate wheels for roller chains - DIN 8187 - ISO...
BEA Ingranaggi
06.07.2020
Duplex plate wheels 16B-2 - Plate wheels for roller chains - DIN 8187 - ISO...
BEA Ingranaggi
06.07.2020
Duplex plate wheels 08B-2 - Plate wheels for roller chains - DIN 8187 - ISO...
BEA Ingranaggi
06.07.2020
Double simple sprockets 10B-1 - Double simple sprockets - DIN 8187 - ISO 60...
BEA Ingranaggi
06.07.2020
''T'' Profile for duplex chain - Chain guide rails in polyethylene
BEA Ingranaggi
06.07.2020
Duplex connecting link for ISO chain Bea - Connecting link and offset link ...
BEA Ingranaggi
06.07.2020
System Bea 10B-1 - Sprockets for roller chains ''System Bea'' - DIN 8187 - ...
BEA Ingranaggi
06.07.2020
Simplex plate wheels 10B-1 / ASA 50 - Plate wheels for roller chains - DIN ...
BEA Ingranaggi
06.07.2020
Simplex chains Bea ISO - Roller chains european standard - DIN 8187 - ISO 6...
BEA Ingranaggi
06.07.2020
MAE-ZKR-ZRL-10B-2-ST - Double-Strand plate wheels ZRL, ISO 10 B-2, Pitch 5/...
MÄDLER
26.04.2024
''E'' Profile for duplex chain - Chain guide rails in polyethylene
BEA Ingranaggi
06.07.2020
Chain-stretcher with ball bearing national - Chain-stretcher sprockets with...
BEA Ingranaggi
06.07.2020
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청