피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
polski
Türkçe
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: FIBRO
생성됨: 11.01.2022.
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
english, german, chinese, french, italian, chinese, spanish, polish, turkish
Additional documentation included
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
Materials included
ecological informations
Vendor locations included
eCl@ss 11.1
Designation of spare parts included
English as original or default language
FIBRO
202.31. - Guide pillar ECO-LINE endwise bolt-on type, ~DIN 9825/~ISO 9182-2
FIBRO
Standard Parts for Stamping and Punching Dies
Guide elements
Guide pillars, straight
DIN 9825/ISO 9182-2, ECO-LINE
Powered by
CAD모델 선택
{fibro/normalien/d/d01/d01_01/202_31_asmtab.prj},{NB=202.31.030.125},{DOC=202_31_pdf},{D1=30.000},{D3=18.000},{D4=28.000},{D6=0.000},{T=20.500},{M=16.000},{NM=150.000},{L1=125},{L2=6.000},{L4=3.000},{R1=5.000},{MK=14.000},{T1=36.000},{T2=8.300},{W=0.000},{L=40.000},{PPATH=../d01_01/d01_01_99/202_31_asmsbl.prj},{ZTC=84879090}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
BOM
BC
Order No.
ⁿ/ₐ
D1
Guide diameter
[mm]
D3
[mm]
D4
[mm]
D6
[mm]
T
[mm]
M
Thread
[mm]
ZS
Cap screw
ⁿ/ₐ
NM
Tightening torque
[Nm]
L2
[mm]
L4
[mm]
R1
[mm]
GEW
Weight
[kg]
ZTC
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
202.31.015.090
202.31.015.090
15.000
9.000
17.000
0.000
12.000
8.000
M8x35
21.000
4.000
3.000
3.000
0.117
84879090
202.31.016.090
202.31.016.090
16.000
9.000
17.000
0.000
12.000
8.000
M8x35
21.000
4.000
3.000
3.000
0.134
84879090
202.31.019.100
202.31.019.100
19.000
11.000
20.000
0.000
14.000
10.000
M10x40
37.000
4.000
3.000
3.000
0.208
84879090
202.31.020.100
202.31.020.100
20.000
11.000
20.000
0.000
14.000
10.000
M10x40
37.000
4.000
3.000
3.000
0.232
84879090
202.31.024.100
202.31.024.100
24.000
14.000
22.000
0.000
16.000
12.000
M12x40
85.000
6.000
3.000
5.000
0.330
84879090
202.31.025.100
202.31.025.100
25.000
14.000
22.000
0.000
16.000
12.000
M12x40
85.000
6.000
3.000
5.000
0.360
84879090
202.31.030.125
202.31.030.125
30.000
18.000
28.000
0.000
20.500
16.000
M16x40
150.000
6.000
3.000
5.000
0.636
84879090
202.31.032.125
202.31.032.125
32.000
18.000
28.000
0.000
20.500
16.000
M16x40
150.000
6.000
3.000
5.000
0.732
84879090
202.31.038.160
202.31.038.160
38.000
18.000
28.000
0.000
20.500
16.000
M16x40
150.000
6.000
3.000
5.000
1.367
84879090
202.31.040.160
202.31.040.160
40.000
18.000
28.000
0.000
20.500
16.000
M16x40
150.000
6.000
3.000
5.000
1.521
84879090
202.31.048.180
202.31.048.180
48.000
14.000
22.000
28.000
16.000
12.000
M12x50
85.000
8.000
3.000
5.000
2.481
84879090
202.31.050.180
202.31.050.180
50.000
14.000
22.000
28.000
16.000
12.000
M12x50
85.000
8.000
3.000
5.000
2.698
84879090
202.31.060.250
202.31.060.250
60.000
18.000
28.000
34.000
20.500
16.000
M16x60
200.000
8.000
3.000
5.000
5.376
84879090
202.31.063.250
202.31.063.250
63.000
18.000
28.000
34.000
20.500
16.000
M16x60
200.000
8.000
3.000
5.000
5.944
84879090
202.31.080.280
202.31.080.280
80.000
18.000
28.000
54.000
20.500
16.000
M16x60
200.000
8.000
3.000
5.000
10.816
84879090
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청