피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
magyar
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
slovenčina
slovenščina
Türkçe
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Festo
생성됨: 04.02.2021
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
기본/표준언어로서 영어
가장 중요한 20가지 모델링 법칙이 따라옵니다.
ERP매핑을 PARTupdate에서 사용할 수 있습니다.
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM)는 고려되었습니다
제품선택 Assistant / Configurator 포함
계산도구 포함
키네매틱 / 형상 제약 정의
매뉴팩처링 사이트
고려된 칼라
재질
통일변수이름
End-of-life 정보 포함
Definition of NOCUT Parts included
Assembling conditions / informations included
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.1, 9.0, 10.01, 10.1
다음의 언어가 포함됩니다:
german, english, italian, french, spanish, portuguese, slovak, hungarian, slovenian, russian, japanese, korean, chinese, polish, turkish
Festo
FDG - 무동력 가이드 축
Festo
제품
전기 드라이브
액세서리
가이드 축
Powered by
CAD모델 선택
{festo/parts_cat/e_drives/acc/g_axes/fdg_asm_tab.prj},{NB=192852 FDG-32-1-P-KF-GK---(asm_0)},{KDM=32},{HUBMAX=3000.000},{L1PGK=250.000},{L1ZRGK=0.000},{L1SPGK=0.000},{L1PGV=380.000},{L1ZRGV=0.000},{L1SPGV=0.000},{L1PGA=250.000},{L1ZRGA=0.000},{L1SPGA=0.000},{L2PGK=125.000},{L2ZRGK=0.000},{L2SPGK=0.000},{L2PGV=190.000},{L2ZRGV=0.000},{L2SPGV=0.000},{L2PGA=125.000},{L2ZRGA=0.000},{L2SPGA=0.000},{B1=54.000},{B2=112.100},{B4=46.000},{B5=21.000},{B6=40.000},{B7=63.000},{B8=79.000},{B9=47.000},{B10=20.000},{H3=62.000},{H5=27.000},{H7=77.500},{H8=93.100},{H9=49.500},{H10=64.500},{L5=31.000},{L17=131.000},{L18=40.000},{L19=0.000},{L20=261.000},{TNR=192852},{TYP=FDG},{INFO=2017-07-31},{HUB=1},{ANTR=3},{BL=1},{ZSCHL=0},{HUBST=0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
단종된 제품
2024. 12. 31.에 중단 될 제품입니다. 새로운 프로젝트에 사용하지 마십시오.
대체 부품
교체 부품을 사용해야 합니까?
EGC-FA (m) - 무동력 가이드 축, 모듈형 시스템
Festo
22.08.2023
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
TNR
Part Number
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
KDM
사이즈
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
B1
[mm]
B2
[mm]
B4
[mm]
B5
[mm]
B6
[mm]
B7
[mm]
B8
[mm]
B9
[mm]
B10
[mm]
H3
[mm]
H5
[mm]
H7
[mm]
H8
[mm]
H9
[mm]
H10
[mm]
L5
[mm]
L17
[mm]
L18
[mm]
L19
[mm]
L20
[mm]
192850 FDG-18-1-P-KF-GK
192850
FDG
18
150.000
75.000
34.000
0.000
28.000
7.000
24.000
32.000
50.500
0.000
0.000
37.600
17.000
57.000
0.000
0.000
0.000
15.500
85.000
0.000
0.000
165.000
192851 FDG-25-1-P-KF-GK
192851
FDG
25
200.000
100.000
45.000
100.500
39.100
18.000
32.500
48.000
67.000
32.000
0.000
52.800
22.500
68.500
83.000
45.000
62.400
25.000
105.000
40.000
0.000
205.000
192852 FDG-32-1-P-KF-GK
192852
FDG
32
250.000
125.000
54.000
112.100
46.000
21.000
40.000
63.000
79.000
47.000
20.000
62.000
27.000
77.500
93.100
49.500
64.500
31.000
131.000
40.000
0.000
261.000
192853 FDG-40-1-P-KF-GK
192853
FDG
40
300.000
150.000
64.000
137.600
53.000
28.000
49.000
78.500
96.500
55.000
20.000
71.800
32.000
90.500
106.600
54.000
79.600
31.000
167.000
40.000
40.000
337.000
192854 FDG-50-1-P-KF-GK
192854
FDG
50
350.000
175.000
90.000
0.000
76.000
44.000
72.000
97.000
122.000
72.000
40.000
99.000
45.000
122.500
0.000
0.000
0.000
34.000
202.000
40.000
40.000
402.000
192855 FDG-63-1-P-KF-GK
192855
FDG
63
400.000
200.000
106.000
0.000
89.000
44.000
83.000
121.000
142.000
90.000
40.000
115.000
53.000
144.500
0.000
0.000
0.000
34.000
230.000
40.000
40.000
480.000
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청