피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
1926A
EMUGE-FRANKEN
FRANKEN
Solid Carbide End Mills and Slot Mills
Powered by
CAD모델 선택
{emuge/franken/hartmetall-schaft-20und20langlochfre4ser/1926a.prj},{NB=1926A.010},{SHA256=MkFrdftM8Ncqe0lzUX35uTyxzrCH9TCFcwIkBzi7XHs=},{INAME=1926A_010000_gen},{NAME=1926A_010000_gen},{DOC=1926a/1926a_010000.pdf},{NSM=DIN4000-82},{J21=1926A.010},{J22=Schaftfräser},{J3=F},{BLD=1},{H3=HM},{J1=DIN 6527},{J11=L},{J6=ZYL01000105},{J8=FEC, FDR},{A1=10.000},{B2=22.000},{B3=32.0},{B5=72.0},{B71=22.000},{C11=ZYL},{C12=1},{C2=0100},{C3=10.000},{C31=h5},{F1=R},{F21=4},{F3=R},{H11=HC},{H22=0},{H5=TIALN},{DXF=1926a/1926a_010000.dxf},{XML=1926a/1926a_010000.xml},{CSV=1926a/1926a_010000.csv},{STP=1926a/1926a_010000_gen.stp}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
BOM
NSM
Standard of Characteristics
ⁿ/ₐ
J21
Item.ID
ⁿ/ₐ
J22
Item.Name
ⁿ/ₐ
J3
Company Code
ⁿ/ₐ
BLD
Tool Style Code
ⁿ/ₐ
H3
Cutting Tool Material, Manufacturer Naming
ⁿ/ₐ
J1
Standard Number
ⁿ/ₐ
J11
Standard Code Letter
ⁿ/ₐ
J6
Connection Code, Machine Side
ⁿ/ₐ
J8
Treatment
ⁿ/ₐ
A1
Cutting Diameter
[mm]
B2
Cuttingedge Length, max.
[mm]
B3
Protruding Length
[mm]
B5
Overall Length
ⁿ/ₐ
B71
Functional Length
ⁿ/ₐ
C11
Connection Type, Machine Side
ⁿ/ₐ
C12
Connection Form, Machine Side
ⁿ/ₐ
C2
Connection Size, Machine Side
ⁿ/ₐ
C3
Connection Diameter, Machine Side
[mm]
C31
Connection Diameter, Machine Side, ISO Tolerance Class
ⁿ/ₐ
F1
Cutting Direction
ⁿ/ₐ
F21
Face Effective Cutting Edge Count
ⁿ/ₐ
F3
Flute Helix Hand
ⁿ/ₐ
H11
Cutting Tool Material
ⁿ/ₐ
H22
Coolant Exit Style Code
ⁿ/ₐ
H5
Coating
ⁿ/ₐ
1926A.003
DIN4000-82
1926A.003
Schaftfräser
F
1
HM
DIN 6527
L
ZYL00600105
FEC, FDR
3.000
8.000
21.0
57.0
8.000
ZYL
1
60
6.000
h5
R
4
R
HC
0
TIALN
1926A.004
DIN4000-82
1926A.004
Schaftfräser
F
1
HM
DIN 6527
L
ZYL00600105
FEC, FDR
4.000
11.000
21.0
57.0
11.000
ZYL
1
60
6.000
h5
R
4
R
HC
0
TIALN
1926A.005
DIN4000-82
1926A.005
Schaftfräser
F
1
HM
DIN 6527
L
ZYL00600105
FEC, FDR
5.000
13.000
21.0
57.0
13.000
ZYL
1
60
6.000
h5
R
4
R
HC
0
TIALN
1926A.006
DIN4000-82
1926A.006
Schaftfräser
F
1
HM
DIN 6527
L
ZYL00600105
FEC, FDR
6.000
13.000
21.0
57.0
13.000
ZYL
1
60
6.000
h5
R
4
R
HC
0
TIALN
1926A.008
DIN4000-82
1926A.008
Schaftfräser
F
1
HM
DIN 6527
L
ZYL00800105
FEC, FDR
8.000
19.000
27.0
63.0
19.000
ZYL
1
0080
8.000
h5
R
4
R
HC
0
TIALN
1926A.010
DIN4000-82
1926A.010
Schaftfräser
F
1
HM
DIN 6527
L
ZYL01000105
FEC, FDR
10.000
22.000
32.0
72.0
22.000
ZYL
1
0100
10.000
h5
R
4
R
HC
0
TIALN
1926A.012
DIN4000-82
1926A.012
Schaftfräser
F
1
HM
DIN 6527
L
ZYL01200105
FEC, FDR
12.000
26.000
38.0
83.0
26.000
ZYL
1
0120
12.000
h5
R
4
R
HC
0
TIALN
1926A.016
DIN4000-82
1926A.016
Schaftfräser
F
1
HM
DIN 6527
L
ZYL01600105
FEC, FDR
16.000
32.000
44.0
92.0
32.000
ZYL
1
0160
16.000
h5
R
4
R
HC
0
TIALN
1926A.020
DIN4000-82
1926A.020
Schaftfräser
F
1
HM
DIN 6527
L
ZYL02000105
FEC, FDR
20.000
38.000
54.0
104.0
38.000
ZYL
1
0200
20.000
h5
R
4
R
HC
0
TIALN
1926A.0375
DIN4000-82
1926A.0375
Schaftfräser
F
1
HM
WN
ZYL95251025
FEC, FDR
9.525
22.225
23.8
63.5
22.225
ZYL
10
9525
9.525
h5
R
4
R
HC
0
TIALN
1926A.0500
DIN4000-82
1926A.0500
Schaftfräser
F
1
HM
WN
ZYL12701025
FEC, FDR
12.700
25.400
31.0
76.2
25.400
ZYL
10
1270
12.700
h5
R
4
R
HC
0
TIALN
1926A.0625
DIN4000-82
1926A.0625
Schaftfräser
F
1
HM
WN
ZYL15871025
FEC, FDR
15.875
31.750
40.5
88.9
31.750
ZYL
10
1587
15.875
h5
R
4
R
HC
0
TIALN
1926A.0750
DIN4000-82
1926A.0750
Schaftfräser
F
1
HM
WN
ZYL19051025
FEC, FDR
19.050
38.100
50.0
101.6
38.100
ZYL
10
1905
19.050
h5
R
4
R
HC
0
TIALN
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청