품질보증 정보
카탈로그: BEA Ingranaggi
생성됨: 04.12.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
BEA Ingranaggi
Duplex sprockets with hardened teeth 08B-2 - Sprockets for roller chains with hardened teeth
BEA Ingranaggi
Chain Drive
Sprockets
Duplex sprockets with hardened teeth
Powered by
CAD모델 선택
{bea/chain_drive/sprockets/d_spr_with_hardened_teeth/d_spr_with_hardened_teeth_08b_2.prj},{NB=192340018},{Z=18},{DE=78.0},{DP=73.14},{CNSORDERNO=192340018},{DM=58},{D2=16},{A=38},{KG=0.85},{B2=21},{B1=7},{C=1.3},{R3=13}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
BOM
Z
Number of teeth
ⁿ/ₐ
DE
de
[mm]
DP
dp
[mm]
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
DM
dm
[mm]
D2
[mm]
A
[mm]
KG
[kg]
B2
[mm]
B1
b1
[mm]
C
[mm]
R3
r3
[mm]
192340012
12
53.9
49.07
192340012
35
12
35
0.30
21
7
1.3
13
192340013
13
57.9
53.06
192340013
38
12
35
0.36
21
7
1.3
13
192340014
14
61.9
57.07
192340014
42
10
35
0.44
21
7
1.3
13
192340015
15
65.9
61.09
192340015
46
12
35
0.52
21
7
1.3
13
192340016
16
69.9
65.10
192340016
50
16
38
0.63
21
7
1.3
13
192340017
17
74.0
69.11
192340017
54
16
38
0.73
21
7
1.3
13
192340018
18
78.0
73.14
192340018
58
16
38
0.85
21
7
1.3
13
192340019
19
82.0
77.16
192340019
62
16
38
0.97
21
7
1.3
13
192340020
20
86.0
81.19
192340020
66
16
38
1.10
21
7
1.3
13
192340021
21
90.1
85.22
192340021
70
16
40
1.29
21
7
1.3
13
192340022
22
94.1
89.24
192340022
70
16
40
1.37
21
7
1.3
13
192340023
23
98.1
93.27
192340023
70
16
40
1.46
21
7
1.3
13
192340024
24
102.1
97.29
192340024
75
16
40
1.64
21
7
1.3
13
192340025
25
106.2
101.33
192340025
80
16
40
1.82
21
7
1.3
13
192340030
30
126.3
121.50
192340030
100
16
40
2.79
21
7
1.3
13
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청