magyar
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
slovenčina
slovenščina
Türkçe
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Festo
생성됨: 04.02.2021
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
기본/표준언어로서 영어
가장 중요한 20가지 모델링 법칙이 따라옵니다.
ERP매핑을 PARTupdate에서 사용할 수 있습니다.
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM)는 고려되었습니다
제품선택 Assistant / Configurator 포함
계산도구 포함
키네매틱 / 형상 제약 정의
매뉴팩처링 사이트
고려된 칼라
재질
통일변수이름
End-of-life 정보 포함
Definition of NOCUT Parts included
Assembling conditions / informations included
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.1, 9.0, 10.01, 10.1
다음의 언어가 포함됩니다:
german, english, italian, french, spanish, portuguese, slovak, hungarian, slovenian, russian, japanese, korean, chinese, polish, turkish
Festo
FFP - Push-on 플랜지
Festo
제품 (A - Z)
F
FFP
Powered by
CAD모델 선택
{festo/parts/f/ffp/ffp.prj},{NB=186803 FFP-25},{TNR=186803},{TYP=FFP-25},{INFO=2018-06-30},{B=38.000},{B1=38.000},{B2=30.000},{B3=30.000},{B4=30.000},{B5=30.000},{B6=22.000},{D=13.000},{D1=6.600},{D2=11.000},{D3=11.000},{D4=6.600},{D5=M6},{D5N=6.000},{D5K=4.773},{D6=M5},{D6N=5.000},{D6K=4.019},{D7=7.000},{L=27.000},{L1=18.000},{L2=8.500},{L3=4.700},{L4=12.000},{L5=4.700},{L6=19.000},{L7=1.600},{T=0.000},{W=0.000},{R=0.000},{VERS=2},{EOLDATE=30.06.2018},{GTIN=4052568147914}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
단종된 제품
2018. 6. 30. 이후 제품이 중단되었습니다. 새 프로젝트에 사용하지 마십시오.
대체 부품
유효한 교체 부품이 지정되지 않았습니다. 질문이있는 경우 제조업체에 문의하십시오.
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
TNR
Part Number
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
B
[mm]
B1
[mm]
B2
[mm]
B3
[mm]
B4
[mm]
B5
[mm]
B6
[mm]
D
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
D4
[mm]
D5
ⁿ/ₐ
D6
ⁿ/ₐ
D7
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
L6
[mm]
L7
[mm]
T
[mm]
W
[mm]
R
[mm]
GTIN
ⁿ/ₐ
186801 FFP-10
186801
FFP-10
15.000
26.000
0.000
20.000
9.000
20.000
0.000
6.000
4.500
8.000
5.800
3.400
M3
M4
2.000
15.000
8.500
4.000
4.600
7.800
3.500
0.000
2.500
9.000
15.000
3.000
4052568147891
186802 FFP-16
186802
FFP-16
19.000
33.000
0.000
26.000
12.000
26.000
0.000
8.000
4.500
8.000
8.000
4.500
M4
M4
5.000
17.000
10.500
5.000
4.600
10.500
4.500
0.000
1.000
11.000
15.000
3.000
4052568147907
186803 FFP-25
186803
FFP-25
38.000
38.000
30.000
30.000
30.000
30.000
22.000
13.000
6.600
11.000
11.000
6.600
M6
M5
7.000
27.000
18.000
8.500
4.700
12.000
4.700
19.000
1.600
0.000
0.000
0.000
4052568147914
186804 FFP-32
186804
FFP-32
49.000
49.000
40.000
40.000
40.000
40.000
25.000
16.000
9.000
15.000
15.000
9.000
M8
M5
7.000
27.000
18.000
8.500
6.000
15.000
6.000
19.000
1.600
0.000
0.000
0.000
4052568147921
186805 FFP-50
186805
FFP-50
64.000
64.000
50.000
50.000
50.000
50.000
36.000
25.000
11.000
18.000
18.000
11.000
M10
M6
9.000
35.000
23.000
11.000
7.500
20.000
9.000
25.000
2.100
0.000
0.000
0.000
4052568147938
186806 FFP-80
186806
FFP-80
94.000
94.000
70.000
70.000
70.000
70.000
54.000
40.000
13.500
20.000
20.000
13.500
M12
M8
12.000
40.000
25.000
12.000
8.500
29.000
14.000
27.000
2.600
0.000
0.000
0.000
4052568147945
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청