피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
7.18 - Wear plates, thickness = 5 mm
voestalpine
7. Wear plates
Powered by
CAD모델 선택
{voest/07_gleitplatten/07_18.prj},{NB=VA_Platte_18550},{IDENTNR=18550},{B=38},{L=100},{S=5},{B1=},{B1X=0.000},{L1=70},{FORM=A},{V=1},{SCHRAUBEN=2 x M8},{L2=15},{D=9.0},{GEWICHT=0.12},{CTN=84833080},{BMW1=},{FIBRO1=2960.72.038.100},{SANKYO1=UWP 38-100},{GSB=P605-01-038-100}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
LINA
BOM
IDENTNR
Code-No. WF 750/1A
ⁿ/ₐ
B
Width b -0.2
[mm]
L
Length L
[mm]
S
Thickness ±0.025
[mm]
B1
Bohrungsabstand b1±0.2
[mm]
L1
Bohrungsabstand L1±0.2
[mm]
FORM
ⁿ/ₐ
SCHRAUBEN
Countersunk screw DIN EN ISO 10642
ⁿ/ₐ
L2
[mm]
D
H13
[mm]
GEWICHT
Weight
[kg]
CTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
18540
18540
18
50
5
20
A
2 x M6
15
6.6
0.03
84833080
18541
18541
18
75
5
45
A
2 x M6
15
6.6
0.05
84833080
18542
18542
18
100
5
70
A
2 x M6
15
6.6
0.04
84833080
18543
18543
18
150
5
60
B
3 x M8
15
9.0
0.08
84833080
18544
18544
28
50
5
20
A
2 x M8
15
9.0
0.05
84833080
18545
18545
28
75
5
45
A
2 x M8
15
9.0
0.06
84833080
18546
18546
28
100
5
70
A
2 x M8
15
9.0
0.08
84833080
18547
18547
28
150
5
60
B
3 x M8
15
9.0
0.17
84833080
18548
18548
38
50
5
20
A
2 x M8
15
9.0
0.06
84833080
18549
18549
38
75
5
45
A
2 x M8
15
9.0
0.11
84833080
18550
18550
38
100
5
70
A
2 x M8
15
9.0
0.12
84833080
18551
18551
38
150
5
60
B
3 x M8
15
9.0
0.18
84833080
18552
18552
48
75
5
45
A
2 x M8
15
9.0
0.12
84833080
18553
18553
48
100
5
70
A
2 x M8
15
9.0
0.19
84833080
18554
18554
48
125
5
95
A
2 x M8
15
9.0
0.20
84833080
18555
18555
48
150
5
60
B
3 x M8
15
9.0
0.29
84833080
18556
18556
75
75
5
45
45
C
4 x M8
15
9.0
0.18
84833080
18557
18557
75
100
5
45
70
C
4 x M8
15
9.0
0.24
84833080
18558
18558
75
125
5
45
95
C
4 x M8
15
9.0
0.30
84833080
18559
18559
75
150
5
45
60
D
6 x M8
15
9.0
0.34
84833080
18560
18560
100
100
5
70
70
C
4 x M8
15
9.0
0.32
84833080
18561
18561
100
125
5
70
95
C
4 x M8
15
9.0
0.37
84833080
18562
18562
100
150
5
70
60
D
6 x M8
15
9.0
0.44
84833080
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
7.14 - Wear plates / steel hardened without lubricant acc. to VDI 3357, thi...
voestalpine
15.06.2023
7.16 - Wear plates, thickness = 10 mm
voestalpine
15.06.2023
11.3 - L-Gibs with / withoutmounting holes
voestalpine
15.06.2023
7.19 - Wear plates, thickness = 10 mm
voestalpine
15.06.2023
7.21 - Wear plates acc. to VDI 3357, thickness = 12 mm
voestalpine
15.06.2023
7.14 - Wear plates acc. to VDI 3357, thickness = 20 mm
voestalpine
15.06.2023
RV 170 - Miniature height, maximum force
Special Springs
09.04.2024
2960.72. - Sliding pad, small dimension, Bronze with solid lubricant
FIBRO
21.07.2023
7.7 - Wear plates, thickness = 8 mm; 12 mm; 16 mm; 20 mm
voestalpine
15.06.2023
RV 1000 - Minimum height, maximum force
Special Springs
09.04.2024
RV 320 - Miniature height, maximum force
Special Springs
09.04.2024
7.2 - Wear plates, thickness = 20 mm
voestalpine
15.06.2023
7.25 - Wear plates, thickness = 15 mm
voestalpine
15.06.2023
7.13 - Wear plates, thickness = 16 mm
voestalpine
15.06.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청