카탈로그: Hallite
생성됨: 20.09.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Hallite
18
Hallite
Single Acting Piston Seals
18
Inch
Powered by
CAD모델 선택
{hallite/single_act_piston_seals/18/in/18i.prj},{NB=HALLITE 1424100},{CNSORDERNO=1424100},{DD1=4.000},{TOL1=-0.0014 / -0.0048},{D1=4.875},{TOL2=+0.005 / -0.005},{L1=0.656},{INFO=Web info}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
DD1
Rod Diameter Ød1
[인치]
TOL1
Tolerance f9
[인치]
D1
Bore Diameter ØD1
[인치]
TOL2
Tolerance Js11
[인치]
L1
Length L1
[인치]
HALLITE 1379300
1379300
0.375
-0.0005 / -0.0019
0.750
+0.003 / -0.003
0.281
HALLITE 0406700
0406700
0.500
-0.0006 / -0.0023
0.875
+0.003 / -0.003
0.281
HALLITE 1435600
1435600
0.625
-0.0006 / -0.0023
0.875
+0.003 / -0.003
0.187
HALLITE 1247600
1247600
0.625
-0.0006 / -0.0023
1.000
+0.003 / -0.003
0.281
HALLITE 1364200
1364200
0.750
-0.0008 / -0.0028
1.093
+0.003 / -0.003
0.281
HALLITE 0403700
0403700
0.750
-0.0008 / -0.0028
1.250
+0.003 / -0.003
0.375
HALLITE 0401300
0401300
0.875
-0.0008 / -0.0028
1.375
+0.003 / -0.003
0.375
HALLITE 0282600
0282600
1.000
-0.0008 / -0.0028
1.375
+0.003 / -0.003
0.250
HALLITE 0422400
0422400
1.000
-0.0008 / -0.0028
1.500
+0.003 / -0.003
0.375
HALLITE 0287000
0287000
1.125
-0.0008 / -0.0028
1.625
+0.003 / -0.003
0.375
HALLITE 0778200
0778200
1.125
-0.0008 / -0.0028
1.750
+0.003 / -0.003
0.437
HALLITE 0282400
0282400
1.250
-0.0010 / -0.0034
1.625
+0.003 / -0.003
0.281
HALLITE 0404100
0404100
1.250
-0.0010 / -0.0034
1.875
+0.003 / -0.003
0.437
HALLITE 0778400
0778400
1.375
-0.0010 / -0.0034
2.000
+0.004 / -0.004
0.437
HALLITE 1447800
1447800
1.500
-0.0010 / -0.0034
2.000
+0.004 / -0.004
0.281
HALLITE 0967600
0967600
1.500
-0.0010 / -0.0034
2.125
+0.004 / -0.004
0.437
HALLITE 1432600
1432600
1.625
-0.0010 / -0.0034
2.250
+0.004 / -0.004
0.437
HALLITE 1404300
1404300
1.750
-0.0010 / -0.0034
2.250
+0.004 / -0.004
0.312
HALLITE 0939800
0939800
1.750
-0.0010 / -0.0034
2.375
+0.004 / -0.004
0.437
HALLITE 0867200
0867200
1.875
-0.0010 / -0.0034
2.500
+0.004 / -0.004
0.437
HALLITE 1371000
1371000
2.000
-0.0012 / -0.0041
2.625
+0.004 / -0.004
0.437
HALLITE 1369100
1369100
2.000
-0.0012 / -0.0041
2.750
+0.004 / -0.004
0.562
HALLITE 0424300
0424300
2.250
-0.0012 / -0.0041
2.875
+0.004 / -0.004
0.437
HALLITE 1098400
1098400
2.250
-0.0012 / -0.0041
3.000
+0.004 / -0.004
0.562
HALLITE 0641200
0641200
2.500
-0.0012 / -0.0041
3.000
+0.004 / -0.004
0.312
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
511
Hallite
05.03.2024
O-ring - Additional Products
Hallite
02.06.2023
33 - Wipers
Hallite
05.03.2024
56
Hallite
05.03.2024
65
Hallite
05.03.2024
533 - Bearings
Hallite
05.03.2024
862 - Wipers
Hallite
05.03.2024
18
Hallite
05.03.2024
58
Hallite
05.03.2024
W02 (Imperial) - Snap-In Dirt Wiper - Series 302 (Imperial)
System Seals
28.12.2020
P54 (Imperial) - Heavy Duty Piston Seal - Series 254 (Imperial)
System Seals
19.10.2020
W17 (Imperial) - Mill-Duty, Double-Acting Wiper - Series 317 (Imperial)
System Seals
19.10.2020
P07 (Imperial) - Piston Seal - Series 207 (Imperial)
System Seals
19.10.2020
W09 (Metric) - Dirt Wiper - Series 309 (Metric)
System Seals
19.10.2020
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청