피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
품질보증 정보
카탈로그: Hallite
생성됨: 20.09.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Hallite
18
Hallite
Rod Seals
18
Metric
Powered by
CAD모델 선택
{hallite/rod_seals/18/mm/18m.prj},{NB=HALLITE 0296000},{CNSORDERNO=0296000},{DD1=70},{TOL1=-0.030 / -0.104},{D1=90},{TOL2=+0.11 / -0.11},{L1=14.0},{INFO=Web info}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
DD1
Rod Diameter Ød1
[mm]
TOL1
Tolerance f9
[mm]
D1
Bore Diameter ØD1
[mm]
TOL2
Tolerance Js11
[mm]
L1
Length L1
[mm]
HALLITE 0202200
0202200
6
-0.010 / -0.040
14
+0.05 / -0.05
6.0
HALLITE 0202400
0202400
8
-0.013 / -0.049
16
+0.05 / -0.05
6.0
HALLITE 0202500
0202500
10
-0.013 / -0.049
18
+0.06 / -0.06
6.0
HALLITE 0202600
0202600
12
-0.016 / -0.059
20
+0.07 / -0.07
6.0
HALLITE 0202700
0202700
14
-0.016 / -0.059
24
+0.07 / -0.07
7.5
HALLITE 0202800
0202800
15
-0.016 / -0.059
25
+0.07 / -0.07
7.5
HALLITE 0615900
0615900
16
-0.016 / -0.059
26
+0.07 / -0.07
7.5
HALLITE 0202900
0202900
18
-0.016 / -0.059
28
+0.07 / -0.07
7.5
HALLITE 0200500
0200500
20
-0.020 / -0.072
30
+0.07 / -0.07
7.5
HALLITE 0817600
0817600
22
-0.020 / -0.072
30
+0.07 / -0.07
6.0
HALLITE 0203300
0203300
22
-0.020 / -0.072
32
+0.08 / -0.08
7.5
HALLITE 0472800
0472800
25
-0.020 / -0.072
40
+0.08 / -0.08
11.0
HALLITE 0204300
0204300
28
-0.020 / -0.072
43
+0.08 / -0.08
11.0
HALLITE 0204400
0204400
30
-0.020 / -0.072
45
+0.08 / -0.08
11.0
HALLITE 0282100
0282100
30
-0.020 / -0.072
50
+0.08 / -0.08
14.0
HALLITE 0204600
0204600
32
-0.025 / -0.087
47
+0.08 / -0.08
11.0
HALLITE 0052300
0052300
35
-0.025 / -0.087
45
+0.08 / -0.08
7.5
HALLITE 0474600
0474600
35
-0.025 / -0.087
50
+0.08 / -0.08
11.0
HALLITE 1204900
1204900
36
-0.025 / -0.087
44
+0.08 / -0.08
6.0
HALLITE 0978800
0978800
36
-0.025 / -0.087
51
+0.10 / -0.10
11.0
HALLITE 0202000
0202000
40
-0.025 / -0.087
50
+0.08 / -0.08
10.5
HALLITE 0475000
0475000
40
-0.025 / -0.087
55
+0.10 / -0.10
11.0
HALLITE 0979400
0979400
45
-0.025 / -0.087
60
+0.10 / -0.10
11.0
HALLITE 0281700
0281700
45
-0.025 / -0.087
65
+0.10 / -0.10
14.0
HALLITE 0179300
0179300
50
-0.025 / -0.087
60
+0.10 / -0.10
7.5
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
38 - Wipers
Hallite
05.03.2024
601
Hallite
05.03.2024
605
Hallite
05.03.2024
860 - Wipers
Hallite
05.03.2024
33 - Wipers
Hallite
05.03.2024
13
Hallite
05.03.2024
18
Hallite
05.03.2024
511
Hallite
05.03.2024
54
Hallite
05.03.2024
Additional Products - Backup Ring
Hallite
02.06.2023
P16 - PTFE Profiles
Hallite
02.06.2023
831 - Wipers
Hallite
05.03.2024
839 - Wipers
Hallite
05.03.2024
506 - Bearings
Hallite
05.03.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청