피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
품질보증 정보
카탈로그: Wippermann
생성됨: 19.09.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Wippermann
Connecting link - Connecting link No. 111 Triplex (European type)
Wippermann
Roller chain with waisted plates
Triplex roller chains according to ISO 606 (European type)
Connecting link No. 111
Powered by
CAD모델 선택
{wippermann/rollenketten_tailliert/dreifach_rollenketten_iso_606_eu/verbindungsglied_nr_111/verbindungsglied_nr_111_dreifach_eu.prj},{NB=1703 0596 1200},{HIDEB=0},{HIDE=0},{P=38.10},{E=48.36},{B3=38.20},{D2=14.63},{G=33.4},{L3=150.0},{K=6.6},{SA=5.0},{DS=4.0},{SZ=5.0},{LS=22.0},{CNSORDERNOS=1703 0596 1200},{CNSORDERNOSR=-},{CNSORDERNOB=1703 0563 120Ma},{CNSORDERNOBK=1703 0563 KS0D},{CNSORDERNOTHT=1703 0563 120Mb},{CNSORDERNOTK=1703 0563 KS0Da},{CNSORDERNOM=1703 0563 120M},{CNSORDERNOMR=-},{INFO=PDF Katalog},{AUSVIS=Standardkette},{WIP=Nr. 111 - T 596},{WIPS=Nr. 111 - T 596},{WIPSR=-},{WIPB=Nr. 111 - 20 B-3 BI},{WIPBK=Nr. 111 - 20 B-3 BI KS},{WIPTHT=Nr. 111 - 20 B-3 TR HT},{WIPTK=Nr. 111 - 20 B-3 TR KS},{WIPMR=-},{ISO=24 B-3},{WIPM=Nr. 111 - 20 B-3 MA},{ZTNR=73151900},{ECLASS1=23-17-04-03},{ECLASS2=23-17-04-04}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
LINA
BOM
CNSORDERNO
Article number
ⁿ/ₐ
AUS
Version
ⁿ/ₐ
WIP
Wip
ⁿ/ₐ
ISO
ⁿ/ₐ
P
Pitch
[mm]
E
Transverse pitch
[mm]
B3
Outer plate width min.
[mm]
D2
Pin Ø max.
[mm]
G
Plate height max.
[mm]
L3
Width over pin max.
[mm]
K
Projection over connecting link max.
[mm]
ECLASS
eClass No.
ⁿ/ₐ
ZTNR
Customs Tariff No.
ⁿ/ₐ
NORM
According to Standard
ⁿ/ₐ
1703 0548 120Ma
1703 0548 120Ma
Biathlon
Nr. 111 - 16 B-3 BI
16 B-3
25.40
31.88
25.60
8.28
21.0
99.9
5.4
23-17-04-03
73151900
ISO 606
1703 0548 KS0D
1703 0548 KS0D
Biathlon KS
Nr. 111 - 16 B-3 BI KS
16 B-3
25.40
31.88
25.60
8.28
21.0
99.9
5.4
23-17-04-03
73151900
ISO 606
1703 0548 120M
1703 0548 120M
Marathon
Nr. 111 - 16 B-3 MA
16 B-3
25.40
31.88
25.60
8.28
21.0
99.9
5.4
23-17-04-04
73151900
ISO 606
1703 0548 0001a
1703 0548 0001a
Marathon stainless steel
Nr. 111 - T 548 RF MA
16 B-3
25.40
31.88
25.60
8.28
21.0
99.9
5.4
23-17-04-05
73151900
ISO 606
1703 0548 1200
1703 0548 1200
Standard chain
Nr. 111 - T 548
16 B-3
25.40
31.88
25.60
8.28
21.0
99.9
5.4
23-17-04-03
73151900
ISO 606
1703 0548 1201
1703 0548 1201
Standard chain stainless ...
Nr. 111 - T 548 RF
16 B-3
25.40
31.88
25.60
8.28
21.0
99.9
5.4
23-17-04-05
73151900
ISO 606
1703 0548 120Mb
1703 0548 120Mb
Triathlon HT
Nr. 111 - 16 B-3 TR HT
16 B-3
25.40
31.88
25.60
8.28
21.0
99.9
5.4
23-17-04-04
73151900
ISO 606
1703 0548 KS0Da
1703 0548 KS0Da
Triathlon KS
Nr. 111 - 16 B-3 TR KS
16 B-3
25.40
31.88
25.60
8.28
21.0
99.9
5.4
23-17-04-04
73151900
ISO 606
1703 0563 1200
1703 0563 1200
Standard chain
Nr. 111 - T 563
20 B-3
31.75
36.45
29.20
10.19
26.4
116.0
6.1
23-17-04-03
73151900
ISO 606
1703 0563 120Ma
1703 0563 120Ma
Biathlon
Nr. 111 - 20 B-3 BI
24 B-3
31.75
36.45
29.20
10.19
26.4
116.0
6.1
23-17-04-03
73151900
ISO 606
1703 0563 KS0D
1703 0563 KS0D
Biathlon KS
Nr. 111 - 20 B-3 BI KS
24 B-3
31.75
36.45
29.20
10.19
26.4
116.0
6.1
23-17-04-03
73151900
ISO 606
1703 0563 120M
1703 0563 120M
Marathon
Nr. 111 - 20 B-3 MA
24 B-3
31.75
36.45
29.20
10.19
26.4
116.0
6.1
23-17-04-04
73151900
ISO 606
1703 0596 1200
1703 0596 1200
Standard chain
Nr. 111 - T 596
24 B-3
38.10
48.36
38.20
14.63
33.4
150.0
6.6
23-17-04-03
73151900
ISO 606
1703 0563 120Mb
1703 0563 120Mb
Triathlon HT
Nr. 111 - 20 B-3 TR HT
24 B-3
31.75
36.45
29.20
10.19
26.4
116.0
6.1
23-17-04-04
73151900
ISO 606
1703 0563 KS0Da
1703 0563 KS0Da
Triathlon KS
Nr. 111 - 20 B-3 TR KS
24 B-3
31.75
36.45
29.20
10.19
26.4
116.0
6.1
23-17-04-04
73151900
ISO 606
1703 0596 120Ma
1703 0596 120Ma
Biathlon
Nr. 111 - 24 B-3 BI
28 B-3
38.10
48.36
38.20
14.63
33.4
150.0
6.6
23-17-04-03
73151900
ISO 606
1703 0596 KS0D
1703 0596 KS0D
Biathlon KS
Nr. 111 - 24 B-3 BI KS
28 B-3
38.10
48.36
38.20
14.63
33.4
150.0
6.6
23-17-04-03
73151900
ISO 606
1703 0596 120M
1703 0596 120M
Marathon
Nr. 111 - 24 B-3 MA
28 B-3
38.10
48.36
38.20
14.63
33.4
150.0
6.6
23-17-04-04
73151900
ISO 606
1703 0613 1200
1703 0613 1200
Standard chain
Nr. 111 - T 613
28 B-3
44.45
59.56
46.80
15.90
37.0
184.0
7.4
23-17-04-03
73151900
ISO 606
1703 0596 120Mb
1703 0596 120Mb
Triathlon HT
Nr. 111 - 24 B-3 TR HT
28 B-3
38.10
48.36
38.20
14.63
33.4
150.0
6.6
23-17-04-04
73151900
ISO 606
1703 0596 KS0Da
1703 0596 KS0Da
Triathlon KS
Nr. 111 - 24 B-3 TR KS
28 B-3
38.10
48.36
38.20
14.63
33.4
150.0
6.6
23-17-04-04
73151900
ISO 606
1703 0652 1200
1703 0652 1200
Standard chain
Nr. 111 - T 652
32 B-3
50.80
58.55
45.80
17.81
42.2
184.0
7.9
23-17-04-03
73151900
ISO 606
1703 0671 1200
1703 0671 1200
Standard chain
Nr. 111 - T 671
40 B-3
63.50
72.29
56.00
22.89
52.9
227.0
10.0
23-17-04-03
73151900
ISO 606
1703 0679 1200
1703 0679 1200
Standard chain
Nr. 111 - T 679
48 B-3
76.20
91.21
71.00
29.24
63.8
281.0
10.0
23-17-04-03
73151900
ISO 606
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청