피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
magyar
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
slovenčina
slovenščina
Türkçe
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Festo
생성됨: 04.02.2021
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
기본/표준언어로서 영어
가장 중요한 20가지 모델링 법칙이 따라옵니다.
ERP매핑을 PARTupdate에서 사용할 수 있습니다.
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM)는 고려되었습니다
제품선택 Assistant / Configurator 포함
계산도구 포함
키네매틱 / 형상 제약 정의
매뉴팩처링 사이트
고려된 칼라
재질
통일변수이름
End-of-life 정보 포함
Definition of NOCUT Parts included
Assembling conditions / informations included
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.1, 9.0, 10.01, 10.1
다음의 언어가 포함됩니다:
german, english, italian, french, spanish, portuguese, slovak, hungarian, slovenian, russian, japanese, korean, chinese, polish, turkish
Festo
FLSM - 자유회전 유니트
Festo
제품
공압 드라이브
실린더 부착물 / 드라이브 유니트용 액세서리
자유회전 유니트
Powered by
CAD모델 선택
{festo/parts_cat/p_drives/acc_pdrive/freew/flsm_asmtab.prj},{NB=164234 FLSM-12-R},{TNR=164234},{TYP=FLSM},{KDM=12},{DR=R},{B3=55.000},{B4=42.000},{D1=8.000},{D3=25.000},{D4=M3},{D4NDR=3.000},{D4KDR=2.459},{D5=M3},{D5NDR=3.000},{D5KDR=2.459},{D6=48.500},{L1=125.000},{L2=37.000},{L3=20.000},{L4=0.000},{L6=3.500},{L8=47.300},{L9=24.500},{T1=8.800},{T2=9.000},{T3=8.000},{T4=0.000},{FORM=3},{GW=300.000},{PFB=2.000},{PFH=2.000},{PFL=16.000},{X=4.500},{PF=A2x2x16},{CNSMASSEXACT=0.300},{GTIN=4052568137038}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
BOM
TNR
Part Number
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
KDM
공칭 사이즈
[mm]
DR
Sense of rotation
ⁿ/ₐ
B3
[mm]
B4
[mm]
D1
[mm]
D3
[mm]
D4
ⁿ/ₐ
D5
ⁿ/ₐ
D6
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L6
[mm]
L8
[mm]
L9
[mm]
T1
[mm]
T2
[mm]
T3
[mm]
T4
[mm]
PF
Feather key DIN 6885
ⁿ/ₐ
CNSMASSEXACT
중량
[kg]
GTIN
ⁿ/ₐ
188523 FLSM-6-L
188523
FLSM
6
L
29.500
23.000
4.000
14.000
-
M3
28.000
85.800
36.000
10.800
10.000
2.000
43.000
12.800
0.000
0.000
5.000
3.500
-
0.100
4052568149666
188522 FLSM-6-R
188522
FLSM
6
R
29.500
23.000
4.000
14.000
-
M3
28.000
85.800
36.000
10.800
10.000
2.000
43.000
12.800
0.000
0.000
5.000
3.500
-
0.100
4052568149659
188525 FLSM-8-L
188525
FLSM
8
L
37.000
24.000
5.000
16.000
-
M3
30.000
94.500
37.500
14.000
13.000
2.000
44.500
16.000
0.000
0.000
6.000
4.500
-
0.125
4052568149680
188524 FLSM-8-R
188524
FLSM
8
R
37.000
24.000
5.000
16.000
-
M3
30.000
94.500
37.500
14.000
13.000
2.000
44.500
16.000
0.000
0.000
6.000
4.500
-
0.125
4052568149673
188527 FLSM-10-L
188527
FLSM
10
L
45.000
38.000
6.000
20.000
M2.5
M3
43.000
101.000
30.000
16.700
0.000
3.500
40.000
20.200
6.800
7.000
8.000
0.000
A2x2x12
0.160
4052568149703
188526 FLSM-10-R
188526
FLSM
10
R
45.000
38.000
6.000
20.000
M2.5
M3
43.000
101.000
30.000
16.700
0.000
3.500
40.000
20.200
6.800
7.000
8.000
0.000
A2x2x12
0.160
4052568149697
164229 FLSM-12-L
164229
FLSM
12
L
55.000
42.000
8.000
25.000
M3
M3
48.500
125.000
37.000
20.000
0.000
3.500
47.300
24.500
8.800
9.000
8.000
0.000
A2x2x16
0.300
4052568136987
164234 FLSM-12-R
164234
FLSM
12
R
55.000
42.000
8.000
25.000
M3
M3
48.500
125.000
37.000
20.000
0.000
3.500
47.300
24.500
8.800
9.000
8.000
0.000
A2x2x16
0.300
4052568137038
164230 FLSM-16-L
164230
FLSM
16
L
65.000
50.000
10.000
24.000
M3
M4
60.000
137.000
34.000
23.000
0.000
3.500
47.000
27.400
11.200
9.000
10.000
0.000
A3x3x18
0.450
4052568136994
164235 FLSM-16-R
164235
FLSM
16
R
65.000
50.000
10.000
24.000
M3
M4
60.000
137.000
34.000
23.000
0.000
3.500
47.000
27.400
11.200
9.000
10.000
0.000
A3x3x18
0.450
4052568137045
164231 FLSM-25-L
164231
FLSM
25
L
80.000
60.000
12.000
28.000
M4
M6
70.000
152.000
34.000
30.000
0.000
3.500
49.000
34.000
13.500
10.000
15.000
0.000
A4x4x25
0.650
4052568137007
164236 FLSM-25-R
164236
FLSM
25
R
80.000
60.000
12.000
28.000
M4
M6
70.000
152.000
34.000
30.000
0.000
3.500
49.000
34.000
13.500
10.000
15.000
0.000
A4x4x25
0.650
4052568137052
164232 FLSM-32-L
164232
FLSM
32
L
100.000
83.000
16.000
42.000
M5
M6
95.000
197.800
42.800
40.000
0.000
7.200
60.800
48.500
18.000
12.500
15.000
0.000
A5x5x36
1.500
4052568137014
164237 FLSM-32-R
164237
FLSM
32
R
100.000
83.000
16.000
42.000
M5
M6
95.000
197.800
42.800
40.000
0.000
7.200
60.800
48.500
18.000
12.500
15.000
0.000
A5x5x36
1.500
4052568137069
164233 FLSM-40-L
164233
FLSM
40
L
120.000
96.000
20.000
52.000
M6
M8
110.000
244.500
54.000
50.000
0.000
6.000
77.000
58.000
22.500
16.000
15.000
0.000
A6x6x45
2.350
4052568137021
164238 FLSM-40-R
164238
FLSM
40
R
120.000
96.000
20.000
52.000
M6
M8
110.000
244.500
54.000
50.000
0.000
6.000
77.000
58.000
22.500
16.000
15.000
0.000
A6x6x45
2.350
4052568137076
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청