피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
English
Type 3R Telephone Termination Cabinets - Type 3 / 3R Enclosures
Eaton B-Line
Electrical Enclosures & Wireway
Type 3/3R Enclosures
Powered by
CAD모델 선택
{cooperbline/el_enclosure/type_3_3r/type3r_ttc_en_asmtab.prj},{NB=16124PBRTC},{A=16.00},{AMM=406},{B=12.00},{BALG=12},{C=4.00},{TYPE=PB},{BBA=13},{BBAMM=330},{LOD=},{PPATH=parts/type3r_ttc_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
PN
Part No.
ⁿ/ₐ
A
A - Height
[인치]
AMM
A - Height
[mm]
BMM
B - Width
[mm]
CMM
C - Depth
[mm]
G
Gauge
[인치]
CS
Cabinet Size - A x B x C
[인치]
CSMM
Cabinet Size - A x B x C
[mm]
WPS
Wood Panel Size - Height x Width
[인치]
WPSMM
Wood Panel Size - Height x Width
[mm]
664 RTC
664 RTC
6.00
152
152
102
18
6.00x6.00x4.00
152x152x102
N/A
N/A
884 RTC
884 RTC
8.00
203
203
102
18
8.00x8.00x4.00
203x203x102
N/A
N/A
12124 RTC
12124 RTC
12.00
305
305
102
18
12.00x12.00x4.00
305x305x102
N/A
N/A
16124 PBRTC
16124 PBRTC
16.00
406
305
102
18
16.00x12.00x4.00
406x305x102
13.00x9.00
330x229
18124 PBRTC
18124 PBRTC
18.00
457
305
102
18
18.00x12.00x4.00
457x305x102
15.00x9.00
381x229
24124 PBRTC
24124 PBRTC
24.00
610
305
102
18
24.00x12.00x4.00
610x305x102
21.00x9.00
533x229
26245 MBRTC
26245 MBRTC
26.00
660
610
127
14
26.00x24.00x5.00
660x610x127
23.00x15.00
584x381
30244 PBRTC
30244 PBRTC
30.00
762
610
102
14
30.00x24.00x4.00
762x610x102
27.00x21.00
686x533
36246 RTC
36246 RTC
36.00
914
610
152
14
36.00x24.00x6.00
914x610x152
N/A
N/A
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청