피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
English
Einsätze ohne Sicherheitskupplung 18 x 14,5
KEMMLER
SWB
Powered by
CAD모델 선택
{kemmler/swb/einsaetze20ohne20sicherheitskupplung201820x20142c5.prj},{NB=16.02.18145},{PREVIEW=16.02.18145_1.png},{IDNR=16.02.18145},{PRODDES=Schnellwechsel-Einsätze ohne Sicherheitskupplung Größe 2 - 18 x 14,5},{NSM=ISO/TS 13399 | DIN4000-94},{LPR=11},{LF=5},{CCTMS=SWB},{CCFMS=01},{DMM=31},{CCTWS=ZYL},{CZCWS=0018},{DCONN=18},{LSCX=47},{WT=0.1},{SZID=2},{CZCMS=0310},{BD=30},{OAL=46},{LH=6},{LS=35},{COMPC=KEMMLER},{EAN=4250001003623},{TARIC=84669360}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
LINA
BOM
IDNR
identifizierende Bestellnummer
ⁿ/ₐ
PRODDES
Produktbezeichnung
ⁿ/ₐ
NSM
Normnummer Sachmerkmal
ⁿ/ₐ
LPR
Kraglänge
[mm]
LF
Funktionslänge
[mm]
CCTMS
Aufnahmetyp, maschinenseitig
ⁿ/ₐ
CCFMS
Aufnahmeform, maschinenseitig
ⁿ/ₐ
DMM
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig
ⁿ/ₐ
CCTWS
Aufnahmetyp, werkstückseitig
ⁿ/ₐ
CZCWS
Aufnahmegröße, werkstückseitig
ⁿ/ₐ
DCONN
Aufnahmedurchmesser, min., werkstückseitig
[mm]
LSCX
Einspannlänge, max.
[mm]
WT
Masse (Gewicht)
[kg]
SZID
Nenngröße
ⁿ/ₐ
CZCMS
Aufnahmegröße, maschinenseitig
ⁿ/ₐ
BD
Körperdurchmesser
[mm]
OAL
Gesamtlänge
[mm]
LH
Kopflänge
[mm]
LS
Schaftlänge
[mm]
COMPC
Firmenkennung
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nummer
ⁿ/ₐ
TARIC
Zolltarifnummer
ⁿ/ₐ
16.02.18145
16.02.18145
Schnellwechsel-Einsätze o...
ISO/TS 13399 | DIN4000-94
11
5
SWB
01
31
ZYL
0018
18
47
0.1
2
0310
30
46
6
35
KEMMLER
4250001003623
84669360
16.03.18145
16.03.18145
Schnellwechsel-Einsätze o...
ISO/TS 13399 | DIN4000-94
14
6
SWB
01
48
ZYL
0018
18
61
0.9
3
0480
48
69.5
8
55.5
KEMMLER
4250001003715
84669360
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
B
KEMMLER
02.11.2020
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청