피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
magyar
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
slovenčina
slovenščina
Türkçe
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Festo
생성됨: 04.02.2021
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
기본/표준언어로서 영어
가장 중요한 20가지 모델링 법칙이 따라옵니다.
ERP매핑을 PARTupdate에서 사용할 수 있습니다.
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM)는 고려되었습니다
제품선택 Assistant / Configurator 포함
계산도구 포함
키네매틱 / 형상 제약 정의
매뉴팩처링 사이트
고려된 칼라
재질
통일변수이름
End-of-life 정보 포함
Definition of NOCUT Parts included
Assembling conditions / informations included
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.1, 9.0, 10.01, 10.1
다음의 언어가 포함됩니다:
german, english, italian, french, spanish, portuguese, slovak, hungarian, slovenian, russian, japanese, korean, chinese, polish, turkish
Festo
CTEU - 버스 노드
Festo
제품 (A - Z)
C
CTEU
Powered by
CAD모델 선택
{festo/parts/c/cteu/cteu_asmtab.prj},{NB=570040 CTEU-PB},{TNR=570040},{TYP=CTEU-PB},{BP=PB},{CNSMASSEXACT=0.090},{GTIN=4052568216504}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
BOM
TNR
Part Number
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
CNSMASSEXACT
중량
[kg]
GTIN
ⁿ/ₐ
572555 CTEU-AS
572555
CTEU-AS
0.090
4052568260217
570038 CTEU-CO
570038
CTEU-CO
0.090
4052568216481
570039 CTEU-DN
570039
CTEU-DN
0.090
4052568216498
572556 CTEU-EC
572556
CTEU-EC
0.090
4052568218669
1544198 CTEU-CC
1544198
CTEU-CC
0.090
4052568238209
570040 CTEU-PB
570040
CTEU-PB
0.090
4052568216504
2201471 CTEU-PN
2201471
CTEU-PN
0.093
4052568264444
2149714 CTEU-CP
2149714
CTEU-CP
0.105
4052568264437
2798071 CTEU-EP
2798071
CTEU-EP
0.098
4052568266523
8087559 CTEU-VN
8087559
CTEU-VN
0.098
4052568451608
8107588 CTEU-PB-EX1C
8107588
CTEU-PB-EX1C
0.090
4052568582425
8107589 CTEU-PN-EX1C
8107589
CTEU-PN-EX1C
0.093
4052568582432
8107591 CTEU-EP-EX1C
8107591
CTEU-EP-EX1C
0.098
4052568605681
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청