피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
magyar
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
slovenčina
slovenščina
Türkçe
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Festo
생성됨: 04.02.2021
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
기본/표준언어로서 영어
가장 중요한 20가지 모델링 법칙이 따라옵니다.
ERP매핑을 PARTupdate에서 사용할 수 있습니다.
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM)는 고려되었습니다
제품선택 Assistant / Configurator 포함
계산도구 포함
키네매틱 / 형상 제약 정의
매뉴팩처링 사이트
고려된 칼라
재질
통일변수이름
End-of-life 정보 포함
Definition of NOCUT Parts included
Assembling conditions / informations included
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.1, 9.0, 10.01, 10.1
다음의 언어가 포함됩니다:
german, english, italian, french, spanish, portuguese, slovak, hungarian, slovenian, russian, japanese, korean, chinese, polish, turkish
Festo
LRLL - 차등 압력 밸브
Festo
제품
밸브
압력 제어 밸브
Powered by
CAD모델 선택
{festo/parts_cat/valves/press_con/lrll.prj},{NB=153503 LRLL-1/8-QS-8---(0)},{TNR=153503},{TYP=LRLL-1/8-QS-8},{CNSMASSEXACT=0.0220},{HHUB=0},{VERS=2.000},{D1=R1/8},{D2=8.000},{D5=14.400},{H1MAX=48.200},{H1MIN=43.700},{H2=8.000},{H3=11.900},{H4MAX=44.200},{H4MIN=39.700},{L1=26.900},{DP=9.728},{KDRD=8.566},{B=14.400},{SW=10.000},{Z=13.800},{GTIN=4052568070793}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
TNR
Part Number
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
CNSMASSEXACT
중량
[kg]
D1
나사산
ⁿ/ₐ
D2
직경
[mm]
D5
직경
[mm]
H1MAX
높이
[mm]
H1MIN
높이
[mm]
H2
높이
[mm]
H3
높이
[mm]
H4MAX
높이
[mm]
H4MIN
높이
[mm]
L1
길이
[mm]
SW
플랫 전체 폭
[mm]
GTIN
ⁿ/ₐ
153498 LRLL-M5-QS-4
153498
LRLL-M5-QS-4
0.0090
M5
4.000
9.900
38.300
35.200
3.000
7.100
35.300
32.200
19.900
8.000
4052568070755
153499 LRLL-1/8-QS-4
153499
LRLL-1/8-QS-4
0.0190
R1/8
4.000
10.000
48.200
43.700
8.000
10.700
44.200
39.700
21.400
10.000
4052568070762
153500 LRLL-M5-QS-6
153500
LRLL-M5-QS-6
0.0100
M5
6.000
12.400
38.300
35.200
3.000
8.300
35.300
32.200
24.000
8.000
4052568070779
153501 LRLL-1/8-QS-6
153501
LRLL-1/8-QS-6
0.0200
R1/8
6.000
12.400
48.200
43.700
8.000
10.700
44.200
39.700
23.500
10.000
4052568004323
153502 LRLL-1/4-QS-6
153502
LRLL-1/4-QS-6
0.0370
R1/4
6.000
12.400
52.500
48.000
11.100
12.200
46.400
42.000
25.500
14.000
4052568070786
153503 LRLL-1/8-QS-8
153503
LRLL-1/8-QS-8
0.0220
R1/8
8.000
14.400
48.200
43.700
8.000
11.900
44.200
39.700
26.900
10.000
4052568070793
153504 LRLL-1/4-QS-8
153504
LRLL-1/4-QS-8
0.0380
R1/4
8.000
14.400
52.500
48.000
11.100
13.200
46.400
42.000
28.400
14.000
4052568004330
153505 LRLL-3/8-QS-8
153505
LRLL-3/8-QS-8
0.0670
R3/8
8.000
14.500
59.200
54.200
13.200
15.400
52.800
47.900
28.900
19.000
4052568070809
153506 LRLL-1/4-QS-10
153506
LRLL-1/4-QS-10
0.0420
R1/4
10.000
17.600
52.500
48.000
11.100
14.800
46.400
42.000
30.900
14.000
4052568070816
153507 LRLL-3/8-QS-10
153507
LRLL-3/8-QS-10
0.0690
R3/8
10.000
17.600
59.200
54.200
13.200
16.700
52.800
47.900
31.200
19.000
4052568070823
153508 LRLL-3/8-QS-12
153508
LRLL-3/8-QS-12
0.0730
R3/8
12.000
21.000
59.200
54.200
13.200
18.400
52.800
47.900
36.900
24.000
4052568070830
153509 LRLL-1/2-QS-12
153509
LRLL-1/2-QS-12
0.1050
R1/2
12.000
21.000
64.500
59.800
16.000
19.700
56.300
51.600
36.400
24.000
4052568070847
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청