피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
품질보증 정보
카탈로그: Wippermann
생성됨: 19.09.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Wippermann
Bent over chain attachments, one side - Type C bent over chain attachments, one side
Wippermann
Attachments for Roller Chains
Simplex roller chains according to ISO 606 (European type)
Single hole bent and straight attachments
Type C - bent over chain attachments, one side
Powered by
CAD모델 선택
{wippermann/anbauteile_fuer_rollenketten/er_nach_iso606_eb/winkel_und_flachlaschen/form_c_winkellasche_einseitig_uebergreifend/form_c_winkellasche_einseitig_uebergreifend.prj},{NB=1421 0501 1300},{CNSORDERNO=1421 0501 1300},{INFO=PDF Katalog},{AUS=Standard},{WIP=501},{ISO=10 B-1},{P=15.875},{B1=9.65},{B2=13.28},{B3=13.41},{D1=10.16},{D2=5.08},{G=14.7},{L1=19.6},{M1=15.0},{DL=5.5},{S=1.70},{H=10.0},{SA=1.70},{ECLASS=23-17-04-06},{ZTNR=73151190},{AUSVIS=Standardkette}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
CNSORDERNO
Article number
ⁿ/ₐ
AUS
Version
ⁿ/ₐ
WIP
ⁿ/ₐ
ISO
ⁿ/ₐ
P
Pitch
[mm]
B1
Inner width min.
[mm]
B2
Inner link width max.
[mm]
B3
Outer plate width min.
[mm]
D1
Roller Ø max.
[mm]
D2
Pin Ø max.
[mm]
G
Plate height max.
[mm]
L1
Width over pin max.
[mm]
M1
Attachment dimension
[mm]
DL
Attachment dimension
[mm]
S
Attachment dimension
[mm]
H
Attachment dimension
[mm]
ECLASS
eClass No.
ⁿ/ₐ
ZTNR
Customs Tariff No.
ⁿ/ₐ
1421 0450 1300
1421 0450 1300
Standard chain
450
05 B-1
8.000
3.00
4.77
4.90
5.00
2.31
7.1
8.6
8.0
3.2
0.80
5.0
23-17-04-06
73151190
1421 0455 1300
1421 0455 1300
Standard chain
455
06 B-1
9.525
5.72
8.53
8.66
6.35
3.28
8.2
13.5
8.0
3.5
1.25
6.5
23-17-04-06
73151190
1421 0331 1300
1421 0331 1300
Standard chain
331
081
12.700
3.30
5.80
5.93
7.75
3.66
9.9
10.2
10.5
3.5
0.95
7.0
23-17-04-06
73151190
1421 0332 1300
1421 0332 1300
Standard chain
332
-
12.700
4.88
7.20
7.33
7.75
3.66
9.9
11.2
10.5
3.5
0.95
7.0
23-17-04-06
73151190
1421 0462 1300
1421 0462 1300
Standard chain
462
08 B-1
12.700
7.75
11.30
11.43
8.51
4.45
11.8
17.0
12.5
4.5
1.50
10.0
23-17-04-06
73151190
1421 0501 1300
1421 0501 1300
Standard chain
501
10 B-1
15.875
9.65
13.28
13.41
10.16
5.08
14.7
19.6
15.0
5.5
1.70
10.0
23-17-04-06
73151190
1421 0513 1300
1421 0513 1300
Standard chain
513
12 B-1
19.050
11.68
15.62
15.75
12.07
5.72
16.1
22.7
18.5
6.6
1.80
11.0
23-17-04-06
73151190
1421 0548 1300
1421 0548 1300
Standard chain
548
16 B-1
25.400
17.02
25.40
25.60
15.88
8.28
21.0
36.1
25.0
9.0
3.00
18.0
23-17-04-06
73151190
1421 0563 1300
1421 0563 1300
Standard chain
563
20 B-1
31.750
19.56
29.00
29.20
19.05
10.19
26.4
43.2
35.0
9.0
3.75
18.0
23-17-04-06
73151190
1421 0596 1300
1421 0596 1300
Standard chain
596
24 B-1
38.100
25.40
37.90
38.20
25.40
14.63
33.4
53.4
38.0
11.0
5.00
25.0
23-17-04-06
73151190
1421 0613 1300
1421 0613 1300
Standard chain
613
28 B-1
44.450
30.99
46.50
46.80
27.94
15.90
37.0
65.1
45.0
14.0
6.00
32.0
23-17-04-06
73151190
1421 0652 1300
1421 0652 1300
Standard chain
652
32 B-1
50.800
30.99
45.50
45.80
29.21
17.81
42.2
67.4
50.0
14.0
6.00
35.0
23-17-04-06
73151190
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청