피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
magyar
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
slovenčina
slovenščina
Türkçe
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Festo
생성됨: 04.02.2021
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
기본/표준언어로서 영어
가장 중요한 20가지 모델링 법칙이 따라옵니다.
ERP매핑을 PARTupdate에서 사용할 수 있습니다.
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM)는 고려되었습니다
제품선택 Assistant / Configurator 포함
계산도구 포함
키네매틱 / 형상 제약 정의
매뉴팩처링 사이트
고려된 칼라
재질
통일변수이름
End-of-life 정보 포함
Definition of NOCUT Parts included
Assembling conditions / informations included
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.1, 9.0, 10.01, 10.1
다음의 언어가 포함됩니다:
german, english, italian, french, spanish, portuguese, slovak, hungarian, slovenian, russian, japanese, korean, chinese, polish, turkish
Festo
VAS-PUR-B - 흡착컵 완료
Festo
제품 (A - Z)
V
VAS
Powered by
CAD모델 선택
{festo/parts/v/vas/vas_b.prj},{NB=1396098 VAS-100-1/4-PUR-B},{TNR=1396098},{TYP=VAS-100-1/4-PUR-B},{VER=1},{SQU=0},{D=G1/4},{D1=4.000},{D2=100.000},{L=28.000},{L0=17.000},{L1=17.000},{L2=5.800},{L3=21.800},{SW=17.000},{NDM=13.152},{KDM=11.445},{E3=2.800},{RD1=13.200},{RD2=16.800},{RD3=14.400},{RD4=15.600},{RH1=2.200},{RH2=1.600},{TNR2=34635},{CNSMASSEXACT=0.140},{D13=0.000},{L13=0.000},{L14=0.000},{GTIN=4052568062101}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
LINA
BOM
TNR
Part Number
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
D
나사산
ⁿ/ₐ
D1
직경
[mm]
D2
직경
[mm]
L
길이
[mm]
L1
길이
[mm]
L2
길이
[mm]
L3
길이
[mm]
SW
플랫 전체 폭
[mm]
CNSMASSEXACT
중량
[kg]
GTIN
ⁿ/ₐ
1396086 VAS-8-M5-PUR-B
1396086
VAS-8-M5-PUR-B
M5
2.000
8.000
19.000
11.300
2.850
16.150
8.000
0.004
4052568062040
8025969 VAS-8-M5-S-PUR-B
8025969
VAS-8-M5-S-PUR-B
M5
2.000
8.000
19.000
11.500
3.550
15.450
8.000
0.004
4052568063085
1469698 VAS-10-M5-PUR-B
1469698
VAS-10-M5-PUR-B
M5
2.000
10.000
19.200
11.500
2.800
16.350
8.000
0.004
4052568062149
1396087 VAS-15-1/8-PUR-B
1396087
VAS-15-1/8-PUR-B
G1/8
3.000
15.000
20.000
12.000
4.700
15.300
13.000
0.011
4052568062057
1396090 VAS-30-1/8-PUR-B
1396090
VAS-30-1/8-PUR-B
G1/8
3.000
30.000
21.500
12.000
4.700
16.800
13.000
0.012
4052568062064
1396092 VAS-40-1/4-PUR-B
1396092
VAS-40-1/4-PUR-B
G1/4
4.000
40.000
29.500
17.400
5.800
23.700
17.000
0.026
4052568062071
1396095 VAS-55-1/4-PUR-B
1396095
VAS-55-1/4-PUR-B
G1/4
4.000
55.000
32.500
17.400
5.800
26.700
17.000
0.030
4052568062088
1396096 VAS-75-1/4-PUR-B
1396096
VAS-75-1/4-PUR-B
G1/4
4.000
75.000
28.000
17.000
5.800
22.200
17.000
0.077
4052568062095
1396098 VAS-100-1/4-PUR-B
1396098
VAS-100-1/4-PUR-B
G1/4
4.000
100.000
28.000
17.000
5.800
21.800
17.000
0.140
4052568062101
1396108 VAS-125-3/8-PUR-B
1396108
VAS-125-3/8-PUR-B
G3/8
7.000
125.000
36.000
20.000
6.450
29.550
19.000
0.249
4052568105716
1377781 VAS-8-M5-SI-B
1377781
VAS-8-M5-SI-B
M5
2.000
8.000
19.200
11.500
4.300
14.900
8.000
0.002
4052568061937
1385610 VAS-10-M5-SI-B
1385610
VAS-10-M5-SI-B
M5
2.000
10.000
19.200
11.500
4.300
14.900
8.000
0.002
4052568061968
1376604 VAS-15-1/8-SI-B
1376604
VAS-15-1/8-SI-B
G1/8
3.000
15.000
20.000
12.000
6.500
13.500
13.000
0.004
4052568061890
1377752 VAS-30-1/8-SI-B
1377752
VAS-30-1/8-SI-B
G1/8
3.000
30.000
21.500
12.000
6.500
15.000
13.000
0.005
4052568061920
1379454 VAS-40-1/4-SI-B
1379454
VAS-40-1/4-SI-B
G1/4
4.000
40.000
30.500
17.000
8.000
22.500
17.000
0.014
4052568061951
1379348 VAS-55-1/4-SI-B
1379348
VAS-55-1/4-SI-B
G1/4
4.000
55.000
33.500
17.000
8.000
25.500
17.000
0.019
4052568061944
1382165 VAS-75-1/4-SI-B
1382165
VAS-75-1/4-SI-B
G1/4
4.000
75.000
28.200
17.000
8.000
20.200
17.000
0.062
4052568105655
1386376 VAS-100-1/4-SI-B
1386376
VAS-100-1/4-SI-B
G1/4
4.000
100.000
28.000
17.000
8.000
20.000
17.000
0.116
4052568105679
1415120 VAS-125-3/8-SI-B
1415120
VAS-125-3/8-SI-B
G3/8
7.000
125.000
36.000
20.000
9.000
27.000
19.000
0.214
4052568105778
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
VASB-PUR-B - 흡착컵 완료
Festo
30.08.2023
VAS - 흡착컵 완료
Festo
30.08.2023
VASE - 흡착컵 완료
Festo
09.06.2016
CPX-...-BG - 전기 터미널용 액세서리
Festo
19.06.2024
CPX - 전기 주변 장치
Festo
19.06.2024
CDPX - 제어 유니트
Festo
02.02.2024
ESS-...-S - 흡착컵 완료
Festo
22.08.2023
VAD - 진공 발생기
Festo
30.08.2023
QS-R - 원터치 피팅
Festo
29.08.2023
ADNGF - 콤팩트 실린더
Festo
25.06.2024
VAD-M - 진공 발생기
Festo
30.08.2023
VN2 - 진공 발생기
Festo
30.08.2023
CAMC-M - 메모리 카드
Festo
23.08.2023
F - 기계적 및 수동 작동형 방향 조절 밸브
Festo
22.08.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청