피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
English
Grip Tight Normal Duty Adapter and Nut Inch Bore D - GT and GTM Adapter & Lock Nut Assemblies
Baldor Reliance
Dodge
Bearings
Grip Tight Adapter Ball Bearings
GRIP TIGHT Inserts
Powered by
CAD모델 선택
{baldor/dodge/bearings/grip_tight/inserts/an_gt_i.prj},{NB=136529},{SERIES=207},{SS=1-7/16},{SS1=1.4375},{PN=136529},{DESCRIPTION=AN-GT-07-107-D},{A=1.62},{A1=1.620000},{C=0.75},{C1=0.7500},{D=2.8346},{D1=2.8346},{J=0.20},{J1=0.200},{L=2.38},{L1=2.380000},{N=10 - 32 x 1/4},{W=0.54},{W1=0.540000},{X=1.14},{X1=1.140000},{Y=1.08},{Y1=1.080000},{KDM1=0.1449},{NDM1=0.1900}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
SERIES
Series
ⁿ/ₐ
SS
Shaft Size
[인치]
PN
Part No.
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
A
[인치]
C
[인치]
D
[인치]
J
[인치]
L
[인치]
N
Screw (UNF)
ⁿ/ₐ
W
[인치]
X
[인치]
Y
[인치]
136588
203
1/2
136588
AN-GT-03-008-D
1.29
0.51
1.5748
0.15
1.40
10 - 32 x 1/4
0.40
0.90
0.89
136521
203
5/8
136521
AN-GT-03-010-D
1.29
0.51
1.5748
0.15
1.40
10 - 32 x 1/4
0.40
0.90
0.89
136522
204
3/4
136522
AN-GT-04-012-D
1.48
0.58
1.8504
0.15
1.50
10 - 32 x 1/4
0.46
1.03
1.02
136590
205
7/8
136590
AN-GT-05-014-D
1.46
0.59
2.0472
0.16
1.80
10 - 32 x 1/4
0.48
1.00
0.98
136523
205
15/16
136523
AN-GT-05-015-D
1.46
0.59
2.0472
0.16
1.80
10 - 32 x 1/4
0.48
1.00
0.98
136524
205
1
136524
AN-GT-05-100-D
1.46
0.59
2.0472
0.16
1.80
10 - 32 x 1/4
0.48
1.00
0.98
136525
206
1-1/8
136525
AN-GT-06-102-D
1.61
0.69
2.4409
0.16
2.08
10 - 32 x 1/4
0.52
1.13
1.09
136526
206
1-3/16
136526
AN-GT-06-103-D
1.61
0.69
2.4409
0.16
2.08
10 - 32 x 1/4
0.52
1.13
1.09
136527
206
1-1/4
136527
AN-GT-06-104S-D
1.61
0.69
2.4409
0.16
2.08
10 - 32 x 1/4
0.52
1.13
1.09
136528
207
1-1/4
136528
AN-GT-07-104-D
1.62
0.75
2.8346
0.20
2.38
10 - 32 x 1/4
0.54
1.14
1.08
136591
207
1-3/8
136591
AN-GT-07-106-D
1.62
0.75
2.8346
0.20
2.38
10 - 32 x 1/4
0.54
1.14
1.08
136529
207
1-7/16
136529
AN-GT-07-107-D
1.62
0.75
2.8346
0.20
2.38
10 - 32 x 1/4
0.54
1.14
1.08
136530
208
1-1/2
136530
AN-GT-08-108-D
1.84
0.87
3.1496
0.22
2.62
10 - 32 x 1/4
0.61
1.23
1.23
136592
208
1-5/8
136592
AN-GT-08-110-D
1.84
0.87
3.1496
0.22
2.62
10 - 32 x 1/4
0.61
1.23
1.23
136531
209
1-5/8
136531
AN-GT-09-110L-D
1.85
0.87
3.3465
0.25
2.86
10 - 32 x 1/4
0.62
1.26
1.23
136532
209
1-11/16
136532
AN-GT-09-111-D
1.85
0.87
3.3465
0.25
2.86
10 - 32 x 1/4
0.62
1.26
1.23
136533
209
1-3/4
136533
AN-GT-09-112-D
1.85
0.87
3.3465
0.25
2.86
10 - 32 x 1/4
0.62
1.26
1.23
136534
210
1-15/16
136534
AN-GT-10-115-D
1.86
0.87
3.5433
0.25
3.13
10 - 32 x 1/4
0.63
1.26
1.23
136535
210
2
136535
AN-GT-10-200-D
1.86
0.87
3.5433
0.25
3.13
10 - 32 x 1/4
0.63
1.26
1.23
136536
211
2-3/16
136536
AN-GT-11-203-D
1.93
0.87
3.9370
0.25
3.43
10 - 32 x 1/4
0.67
1.32
1.26
136537
211
2-1/4
136537
AN-GT-11-204-D
1.93
0.87
3.9370
0.25
3.43
10 - 32 x 1/4
0.67
1.32
1.26
136538
212
2-7/16
136538
AN-GT-12-207-D
2.12
1.02
4.3307
0.25
3.69
10 - 32 x 1/4
0.73
1.46
1.39
136539
214
2-11/16
136539
AN-GT-14-211-D
2.39
1.10
4.9213
0.26
4.00
10 - 32 x 1/4
0.84
1.58
1.55
136540
215
2-15/16
136540
AN-GT-15-215-D
2.46
1.14
5.1181
0.28
4.44
10 - 32 x 1/4
0.86
1.60
1.60
136595
215
3
136595
AN-GT-15-300-D
2.46
1.14
5.1181
0.28
4.44
10 - 32 x 1/4
0.86
1.60
1.60
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청