피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
English
품질보증 정보
카탈로그: BEA Ingranaggi
생성됨: 04.12.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
BEA Ingranaggi
Duplex sprockets ASA 60 - Sprockets for roller chains - DIN 8188 - ISO 606 - ANSI B 29.1
BEA Ingranaggi
Chain Drive
Sprockets and plate wheels ASA
Duplex sprockets ASA
Powered by
CAD모델 선택
{bea/chain_drive/sprockets_and_plate_weels_asa/duplex_sprockets_asa/duplex_sprockets_asa_60.prj},{NB=132060018},{Z=18},{DE=118.0},{DP=109.71},{CNSORDERNO=132060018},{DM=89},{D2=20},{A=50},{KG=2.70},{B2=34.1},{B1=11.3},{C=2.4},{R3=20}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
LINA
BOM
Z
Number of teeth
ⁿ/ₐ
DE
de
[mm]
DP
dp
[mm]
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
DM
dm
[mm]
D2
[mm]
A
[mm]
KG
[kg]
B2
[mm]
B1
b1
[mm]
C
[mm]
R3
r3
[mm]
132060010
10
70.0
61.60
132060010
42
16
45
0.58
34.1
11.3
2.4
20
132060011
11
76.0
67.61
132060011
47
16
50
0.80
34.1
11.3
2.4
20
132060012
12
81.9
73.60
132060012
53
16
50
1.01
34.1
11.3
2.4
20
132060013
13
87.9
79.59
132060013
59
16
50
1.24
34.1
11.3
2.4
20
132060014
14
94.0
85.61
132060014
65
16
50
1.45
34.1
11.3
2.4
20
132060015
15
100.0
91.63
132060015
71
16
50
1.73
34.1
11.3
2.4
20
132060016
16
106.0
97.65
132060016
77
20
50
2.03
34.1
11.3
2.4
20
132060017
17
112.0
103.67
132060017
83
20
50
2.35
34.1
11.3
2.4
20
132060018
18
118.0
109.71
132060018
89
20
50
2.70
34.1
11.3
2.4
20
132060019
19
124.1
115.75
132060019
95
20
50
3.06
34.1
11.3
2.4
20
132060020
20
130.1
121.78
132060020
100
20
50
3.45
34.1
11.3
2.4
20
132060021
21
136.2
127.82
132060021
100
20
50
3.69
34.1
11.3
2.4
20
132060022
22
142.2
133.86
132060022
100
20
50
3.96
34.1
11.3
2.4
20
132060023
23
148.2
139.90
132060023
110
20
50
4.50
34.1
11.3
2.4
20
132060024
24
154.3
145.94
132060024
110
20
50
4.81
34.1
11.3
2.4
20
132060025
25
160.3
152.00
132060025
120
20
50
5.40
34.1
11.3
2.4
20
132060026
26
166.4
158.04
132060026
120
20
50
5.73
34.1
11.3
2.4
20
132060028
28
178.5
170.13
132060028
120
20
50
6.43
34.1
11.3
2.4
20
132060030
30
190.6
182.25
132060030
120
20
50
7.18
34.1
11.3
2.4
20
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청