피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: MÄDLER
생성됨: 06.03.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
Pictures for product configuration included
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
MAE-ZKR-ZRT-08B-2 - Double Sprockets ZRT for Taper Bushes, ISO 08 B-2, Pitch 1/2 x 5/16“
MÄDLER
Drive Element
Sprockets, Spare Chain and Chain Wheel for Spare chain
Double-Strand Sprockets
Double Sprockets ZRT for Taper Bushes
Powered by
CAD모델 선택
{maedler/antriebselemente/kettenraeder_u_rsk_din766_u_haspelraeder/zweifach-kettenraeder/zweifachkettenraeder_zrt_taper/zrt_1-2x5-16.prj},{NB=12577125},{ARTNR=12577125},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl},{MAT=Stahl C45, nicht gehärtet},{DINISO=ISO 08 B-2},{AUSF=ZRT},{Z=25},{DA=105.8},{D=101.33},{ND=87},{L=32},{GEW=0.72},{SPB=2012},{AT=70.0},{LTB=0},{DZ=86},{D2=66.68},{S1=11.113},{SS1=9.2},{S2=11.4},{T=19.5},{ZS1=0},{ZS2=0},{ZT1=0},{ZT2=0},{GS3=0},{GS4=0},{GT3=0},{GT4=0},{GT5=0},{GS5=0},{RD=8.51},{B1=7.2},{B2=21},{C=1.3},{R3=13},{AUSF1=0},{R1=0.0},{R2=0},{R4=0},{DZ1=0},{DZ2=0.0},{ND1=0},{CTN=84839089}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
LINA
BOM
ARTNR
Product No.
ⁿ/ₐ
MATK
Material Short description
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
DINISO
DIN ISO 606 - Designation
ⁿ/ₐ
AUSF
Version
ⁿ/ₐ
Z
Number of teeth
ⁿ/ₐ
DA
da
[mm]
D
d
[mm]
ND
[mm]
L
[mm]
GEW
Weight
[kg]
SPB
Taper-Bush No.
ⁿ/ₐ
CTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
12577115
12577115
Steel
Steel C45, not hardened
ISO 08 B-2
ZRT
15
65.0
61.09
46
22
0.22
1008
84839089
12577116
12577116
Steel
Steel C45, not hardened
ISO 08 B-2
ZRT
16
69.5
65.10
50
22
0.22
1108
84839089
12577117
12577117
Steel
Steel C45, not hardened
ISO 08 B-2
ZRT
17
73.6
69.11
56
25
0.23
1210
84839089
12577118
12577118
Steel
Steel C45, not hardened
ISO 08 B-2
ZRT
18
77.8
73.14
60
25
0.30
1210
84839089
12577119
12577119
Steel
Steel C45, not hardened
ISO 08 B-2
ZRT
19
81.7
77.16
62
25
0.38
1210
84839089
12577120
12577120
Steel
Steel C45, not hardened
ISO 08 B-2
ZRT
20
85.8
81.19
66
25
0.45
1610
84839089
12577121
12577121
Steel
Steel C45, not hardened
ISO 08 B-2
ZRT
21
89.7
85.22
70
25
0.50
1610
84839089
12577122
12577122
Steel
Steel C45, not hardened
ISO 08 B-2
ZRT
22
93.8
89.24
76
25
0.55
1610
84839089
12577123
12577123
Steel
Steel C45, not hardened
ISO 08 B-2
ZRT
23
98.2
93.27
79
25
0.62
1610
84839089
12577124
12577124
Steel
Steel C45, not hardened
ISO 08 B-2
ZRT
24
101.8
97.29
84
32
0.68
2012
84839089
12577125
12577125
Steel
Steel C45, not hardened
ISO 08 B-2
ZRT
25
105.8
101.33
87
32
0.72
2012
84839089
12577126
12577126
Steel
Steel C45, not hardened
ISO 08 B-2
ZRT
26
110.0
105.36
87
32
0.82
2012
84839089
12577127
12577127
Steel
Steel C45, not hardened
ISO 08 B-2
ZRT
27
114.0
109.40
87
32
0.92
2012
84839089
12577128
12577128
Steel
Steel C45, not hardened
ISO 08 B-2
ZRT
28
118.0
113.42
87
32
1.10
2012
84839089
12577130
12577130
Steel
Steel C45, not hardened
ISO 08 B-2
ZRT
30
126.1
121.50
87
32
1.24
2012
84839089
12577138
12577138
Steel
Steel C45, not hardened
ISO 08 B-2
ZRT
38
158.6
153.80
100
32
2.50
2012
84839089
12577145
12577145
Steel
Steel C45, not hardened
ISO 08 B-2
ZRT
45
188.0
182.07
111
32
3.81
2012
84839089
12577145G
12577145G
Grey cast iron
Grey cast iron GG25
ISO 08 B-2
ZRT
45
188.0
182.07
100
32
2.30
2012
84839089
12577157G
12577157G
Grey cast iron
Grey cast iron GG25
ISO 08 B-2
ZRT
57
236.4
230.54
111
32
3.64
2012
84839089
12577176G
12577176G
Grey cast iron
Grey cast iron GG25
ISO 08 B-2
ZRT
76
313.3
307.33
111
32
5.50
2012
84839089
12577183G
12577183G
Grey cast iron
Grey cast iron GG25
ISO 08 B-2
ZRT
95
390.1
384.11
111
32
6.80
2012
84839089
12577188
12577188
Steel
Steel C45, not hardened
ISO 08 B-2
ZRT
114
466.9
460.90
110
45
26.30
2517
84839089
12577188G
12577188G
Grey cast iron
Grey cast iron GG25
ISO 08 B-2
ZRT
114
466.9
460.90
124
45
13.30
2517
84839089
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청