피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
English
F Type - QD Bushing
Baldor Reliance
Dodge
PT Components
QD Bushing
Powered by
CAD모델 선택
{baldor/dodge/pt_components/qd_bushings/pt_qdb_f.prj},{NB=120554},{PN=120554},{BS=F-2-7/16},{BSA=F},{BORE=2-7/16},{BORE1=2.437500},{BK=5/8x5/16},{SK=5/8x5/16},{W=0.6250},{D1=0.31250},{BTQ=30.000},{A=1.00},{B=4.43},{CI=7.75},{CS=7.25},{D=6.63},{E=3.75},{F=2.50},{G=0.34},{WEIGHT=14},{BC=5.63},{NS=3},{SS=9/16x3-5/8},{NDM=0.562500},{KDM=0.472000},{ST=900},{S=0.160},{LCO=1.28},{LC=3.10},{MCO=4.13},{MC=5.94},{LRO=4.18},{LR=6.00},{MRO=5.50},{MR=7.31}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
PN
Part Number
ⁿ/ₐ
BS
Bushing Symbol
ⁿ/ₐ
BORE
Bore
[인치]
BK
Bushing Keyway
[인치]
SK
Shaft Keyseat (Ref)
[인치]
BTQ
Bushing Torque Capacity
[Lb-in]
A
[인치]
B
B Diameter
[인치]
CI
C Hub Dia.-CI 30 Iron
[인치]
CS
C Hub Dia.-Steel
[인치]
D
D Diameter
[인치]
E
[인치]
F
[인치]
G
[인치]
WEIGHT
Average Weight
[Lbs]
BC
Bolt Circle
[인치]
NS
Number of Screw
ⁿ/ₐ
SS
Screw Size
[인치]
ST
Screw Torque
[Lb-in]
LCO
Required Wrench Clearance L-Install Conventional Mounting Using Open-End Wrench
[인치]
LC
Required Wrench Clearance L-Install Conventional Mounting
[인치]
MCO
Required Wrench Clearance M-Remove Conventional Mounting Using Open-End Wrench
[인치]
MC
Required Wrench Clearance M-Remove Conventional Mounting
[인치]
LRO
Required Wrench Clearance L-Install Reverse Mounting Using Open-End Wrench
[인치]
LR
Required Wrench Clearance L-Install Reverse Mounting
[인치]
MRO
Required Wrench Clearance M-Remove Reverse Mounting Using Open-End Wrench
[인치]
MR
Required Wrench Clearance M-Remove Reverse Mounting
[인치]
120531
120531
F-1
1
1/4x1/8
1/4x1/8
30.000
1.00
4.43
7.75
7.25
6.63
3.75
2.50
0.34
14
5.63
3
9/16x3-5/8
900
1.28
3.10
4.13
5.94
4.18
6.00
5.50
7.31
120533
120533
F-1-1/8
1-1/8
1/4x1/8
1/4x1/8
30.000
1.00
4.43
7.75
7.25
6.63
3.75
2.50
0.34
14
5.63
3
9/16x3-5/8
900
1.28
3.10
4.13
5.94
4.18
6.00
5.50
7.31
120534
120534
F-1-3/16
1-3/16
1/4x1/8
1/4x1/8
30.000
1.00
4.43
7.75
7.25
6.63
3.75
2.50
0.34
14
5.63
3
9/16x3-5/8
900
1.28
3.10
4.13
5.94
4.18
6.00
5.50
7.31
120535
120535
F-1-1/4
1-1/4
1/4x1/8
1/4x1/8
30.000
1.00
4.43
7.75
7.25
6.63
3.75
2.50
0.34
14
5.63
3
9/16x3-5/8
900
1.28
3.10
4.13
5.94
4.18
6.00
5.50
7.31
120537
120537
F-1-3/8
1-3/8
5/16x5/32
5/16x5/32
30.000
1.00
4.43
7.75
7.25
6.63
3.75
2.50
0.34
14
5.63
3
9/16x3-5/8
900
1.28
3.10
4.13
5.94
4.18
6.00
5.50
7.31
120538
120538
F-1-7/16
1-7/16
3/8x1/16
3/8x3/16
30.000
1.00
4.43
7.75
7.25
6.63
3.75
2.50
0.34
14
5.63
3
9/16x3-5/8
900
1.28
3.10
4.13
5.94
4.18
6.00
5.50
7.31
120539
120539
F-1-1/2
1-1/2
3/8x1/16
3/8x3/16
30.000
1.00
4.43
7.75
7.25
6.63
3.75
2.50
0.34
14
5.63
3
9/16x3-5/8
900
1.28
3.10
4.13
5.94
4.18
6.00
5.50
7.31
120541
120541
F-1-5/8
1-5/8
3/8x1/16
3/8x3/16
30.000
1.00
4.43
7.75
7.25
6.63
3.75
2.50
0.34
14
5.63
3
9/16x3-5/8
900
1.28
3.10
4.13
5.94
4.18
6.00
5.50
7.31
120542
120542
F-1-11/16
1-11/16
3/8x1/16
3/8x3/16
30.000
1.00
4.43
7.75
7.25
6.63
3.75
2.50
0.34
14
5.63
3
9/16x3-5/8
900
1.28
3.10
4.13
5.94
4.18
6.00
5.50
7.31
120543
120543
F-1-3/4
1-3/4
3/8x1/16
3/8x3/16
30.000
1.00
4.43
7.75
7.25
6.63
3.75
2.50
0.34
14
5.63
3
9/16x3-5/8
900
1.28
3.10
4.13
5.94
4.18
6.00
5.50
7.31
120544
120544
F-1-13/16
1-13/16
1/2x1/4
1/2x1/4
30.000
1.00
4.43
7.75
7.25
6.63
3.75
2.50
0.34
14
5.63
3
9/16x3-5/8
900
1.28
3.10
4.13
5.94
4.18
6.00
5.50
7.31
120545
120545
F-1-7/8
1-7/8
1/2x1/4
1/2x1/4
30.000
1.00
4.43
7.75
7.25
6.63
3.75
2.50
0.34
14
5.63
3
9/16x3-5/8
900
1.28
3.10
4.13
5.94
4.18
6.00
5.50
7.31
120546
120546
F-1-15/16
1-15/16
1/2x1/4
1/2x1/4
30.000
1.00
4.43
7.75
7.25
6.63
3.75
2.50
0.34
14
5.63
3
9/16x3-5/8
900
1.28
3.10
4.13
5.94
4.18
6.00
5.50
7.31
120547
120547
F-2
2
1/2x1/4
1/2x1/4
30.000
1.00
4.43
7.75
7.25
6.63
3.75
2.50
0.34
14
5.63
3
9/16x3-5/8
900
1.28
3.10
4.13
5.94
4.18
6.00
5.50
7.31
120549
120549
F-2-1/8
2-1/8
1/2x1/4
1/2x1/4
30.000
1.00
4.43
7.75
7.25
6.63
3.75
2.50
0.34
14
5.63
3
9/16x3-5/8
900
1.28
3.10
4.13
5.94
4.18
6.00
5.50
7.31
120550
120550
F-2-3/16
2-3/16
1/2x1/4
1/2x1/4
30.000
1.00
4.43
7.75
7.25
6.63
3.75
2.50
0.34
14
5.63
3
9/16x3-5/8
900
1.28
3.10
4.13
5.94
4.18
6.00
5.50
7.31
120551
120551
F-2-1/4
2-1/4
1/2x1/4
1/2x1/4
30.000
1.00
4.43
7.75
7.25
6.63
3.75
2.50
0.34
14
5.63
3
9/16x3-5/8
900
1.28
3.10
4.13
5.94
4.18
6.00
5.50
7.31
120552
120552
F-2-5/16
2-5/16
5/8x5/16
5/8x5/16
30.000
1.00
4.43
7.75
7.25
6.63
3.75
2.50
0.34
14
5.63
3
9/16x3-5/8
900
1.28
3.10
4.13
5.94
4.18
6.00
5.50
7.31
120553
120553
F-2-3/8
2-3/8
5/8x5/16
5/8x5/16
30.000
1.00
4.43
7.75
7.25
6.63
3.75
2.50
0.34
14
5.63
3
9/16x3-5/8
900
1.28
3.10
4.13
5.94
4.18
6.00
5.50
7.31
120554
120554
F-2-7/16
2-7/16
5/8x5/16
5/8x5/16
30.000
1.00
4.43
7.75
7.25
6.63
3.75
2.50
0.34
14
5.63
3
9/16x3-5/8
900
1.28
3.10
4.13
5.94
4.18
6.00
5.50
7.31
120555
120555
F-2-1/2
2-1/2
5/8x5/16
5/8x5/16
30.000
1.00
4.43
7.75
7.25
6.63
3.75
2.50
0.34
14
5.63
3
9/16x3-5/8
900
1.28
3.10
4.13
5.94
4.18
6.00
5.50
7.31
120557
120557
F-2-5/8
2-5/8
5/8x5/16
5/8x5/16
30.000
1.00
4.43
7.75
7.25
6.63
3.75
2.50
0.34
14
5.63
3
9/16x3-5/8
900
1.28
3.10
4.13
5.94
4.18
6.00
5.50
7.31
120558
120558
F-2-11/16
2-11/16
5/8x5/16
5/8x5/16
30.000
1.00
4.43
7.75
7.25
6.63
3.75
2.50
0.34
14
5.63
3
9/16x3-5/8
900
1.28
3.10
4.13
5.94
4.18
6.00
5.50
7.31
120559
120559
F-2-3/4
2-3/4
5/8x5/16
5/8x5/16
30.000
1.00
4.43
7.75
7.25
6.63
3.75
2.50
0.34
14
5.63
3
9/16x3-5/8
900
1.28
3.10
4.13
5.94
4.18
6.00
5.50
7.31
120560
120560
F-2-13/16
2-13/16
3/4x3/8
3/4x3/8
30.000
1.00
4.43
7.75
7.25
6.63
3.75
2.50
0.34
14
5.63
3
9/16x3-5/8
900
1.28
3.10
4.13
5.94
4.18
6.00
5.50
7.31
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청