피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
русский
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: VOSS
생성됨: 13.03.2009
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
VOSS
Banjo coupling, restrictor-free version with DS - Whitworth tube thread, cylindrical, with metallic sealing edge ring
VOSS
Catalogue Tube Connectors
Tube connection, 24° stud program and single parts / accessories
Banjo and rotary couplings
Powered by
CAD모델 선택
{voss/1_din_sae/3_din_programm/5_schwenk_dreh_verschr/schwenk_verschr_drosselfrei_rz_dk.prj},{NB=1157952081},{BZ=1157952081},{VK=24-BEE-S38-G11/2B},{INFO=Katalog},{REIHE1=S 38},{ROHRAD=38.000},{PB=PB 250},{GEWD2=G 1 1/2 A},{NDM=47.803},{D6=55},{L1=72.0},{L2=41.0},{L3=40.5},{L4=86.5},{SW2=70},{SW3=0},{SW4=60},{I=22},{AM=800},{KONUSD=38.000},{KONUST=16.000},{KONUSAD=41.000},{KGEW=M52x2},{NDMKONUS=52.000},{PKONUS=2.000},{I1=22.000},{F1=4.000},{KBOHRUNG=32.000},{H=0.000},{CTRL=1.000},{SW4H=12.100},{HOHLB=32.000},{STD=70.400},{BD=54.400},{X1=20.000},{X2=27.000},{Y1=23.000},{Y2=23.000},{HDKR=3.500},{DK=51.600}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
BZ
Order no.
ⁿ/ₐ
VK
Order designation
ⁿ/ₐ
REIHE1
Tube OD d1
[mm]
PB
Pressure
[bar]
GEWD2
Thread d2
ⁿ/ₐ
D6
Diameter
[mm]
L1
Length l1, approximate
[mm]
L2
Lenght l2
[mm]
L3
Length l3
[mm]
L4
Length l4
[mm]
SW2
Width across flats SW2
[mm]
SW4
Width across flats SW4
[mm]
I
Thread length i
[mm]
AM
Torque -10%
[Nm]
1157002081
1157002081
24-BEE-L6-G1/8B
L 6
PB 500
G 1/8 A
14
27.0
12.0
10.5
25.3
19
14
8
25
1157052081
1157052081
24-BEE-L8-G1/4B
L 8
PB 400
G 1/4 A
18
29.5
14.5
14.0
31.5
22
19
12
40
1157102081
1157102081
24-BEE-L10-G1/4B
L 10
PB 350
G 1/4 A
18
30.5
15.5
14.0
33.0
22
19
12
38
1157152081
1157152081
24-BEE-L12-G3/8B
L 12
PB 350
G 3/8 A
22
33.0
18.0
16.5
38.5
27
22
12
75
1157192081
1157192081
24-BEE-L12-G1/2B
L 12
PB 315
G 1/2 A
26
37.0
22.0
21.5
45.5
32
27
14
110
1157202081
1157202081
24-BEE-L15-G1/2B
L 15
PB 315
G 1/2 A
26
37.0
22.0
21.5
45.5
32
27
14
110
1157252081
1157252081
24-BEE-L18-G1/2B
L 18
PB 315
G 1/2 A
26
38.0
21.5
21.5
47.5
36
27
14
110
1157302081
1157302081
24-BEE-L22-G3/4B
L 22
PB 200
G 3/4 A
32
45.0
28.5
24.0
56.5
46
36
16
160
1157352081
1157352081
24-BEE-L28-G1B
L 28
PB 200
G 1 A
39
48.0
31.5
30.5
68.0
50
41
18
270
1157402081
1157402081
24-BEE-L35-G11/4B
L 35
PB 200
G 1 1/4 A
49
57.0
35.5
35.5
78.0
60
50
20
500
1157452081
1157452081
24-BEE-L42-G11/2B
L 42
PB 200
G 1 1/2 A
55
63.0
40.0
40.5
88.5
70
60
22
600
1157502081
1157502081
24-BEE-S6-G1/4B
S 6
PB 500
G 1/4 A
18
31.5
16.5
14.0
30.5
22
19
12
53
1157552081
1157552081
24-BEE-S8-G1/4B
S 8
PB 450
G 1/4 A
18
31.5
16.5
14.0
31.0
22
19
12
53
1157602081
1157602081
24-BEE-S10-G3/8B
S 10
PB 400
G 3/8 A
22
35.0
18.5
16.5
37.0
27
22
12
120
1157652081
1157652081
24-BEE-S12-G3/8B
S 12
PB 400
G 3/8 A
22
35.0
18.5
16.5
37.5
27
22
12
120
1157702081
1157702081
24-BEE-S14-G1/2B
S 14
PB 400
G 1/2 A
26
41.0
23.0
21.5
43.0
32
27
14
160
1157752081
1157752081
24-BEE-S16-G1/2B
S 16
PB 400
G 1/2 A
26
41.0
22.5
21.5
47.0
36
27
14
160
1157802081
1157802081
24-BEE-S20-G3/4B
S 20
PB 400
G 3/4 A
32
49.0
27.5
24.0
55.0
46
36
16
330
1157852081
1157852081
24-BEE-S25-G1B
S 25
PB 250
G 1 A
39
55.0
31.0
30.5
66.5
50
41
18
380
1157902081
1157902081
24-BEE-S30-G11/4B
S 30
PB 250
G 1 1/4 A
49
63.0
36.5
35.5
75.5
60
50
20
600
1157952081
1157952081
24-BEE-S38-G11/2B
S 38
PB 250
G 1 1/2 A
55
72.0
41.0
40.5
86.5
70
60
22
800
1157002007
1157002007
24-BEEC-L6-G1/8B
L 6
PB 500
G 1/8 A
14
27.0
12.0
10.5
25.3
19
14
8
25
1157052007
1157052007
24-BEEC-L8-G1/4B
L 8
PB 400
G 1/4 A
18
29.5
14.5
14.0
31.5
22
19
12
40
1157102007
1157102007
24-BEEC-L10-G1/4B
L 10
PB 350
G 1/4 A
18
30.5
15.5
14.0
33.0
22
19
12
38
1157152007
1157152007
24-BEEC-L12-G3/8B
L 12
PB 350
G 3/8 A
22
33.0
18.0
16.5
38.5
27
22
12
75
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청