피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
품질보증 정보
카탈로그: Eaton's CAD
생성됨: 19.09.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Eaton's CAD
Front element for indicator light [EC000223] Basic version and enhancement
Eaton's CAD
Industrial control, drives, automation and sensors
Pushbuttons and signal towers
23206
Powered by
CAD모델 선택
{eaton_cad/23126/23146/23206/24465.prj},{NB=132599},{PLID=132599},{NETTO_WEIGHT=0.03000},{EF006669=1},{EF000079=22.0},{EF004565=0},{EF004778=22.5},{CUSTOMS_TARIFF_NUMBER1=85318070},{PREVIEW=../../../_pool_/96/f1/23/24465_preview_50.png},{MANUTYPEDESC=M22-L-R-LED230-BVP},{DESCSHORT=Indicator light, complete device, Blister pack for hanging},{DESCLONG=Indicator light, Product range: RMQ-Titan, Description: Blister pack for hanging., Complete practical solution., Can be ordered using a single article no., Connection to SmartWire-DT: no},{INTNO=4015081295340},{ECLASS_13_0=Front element for warning lights [AKF029019]},{ETIM_9_0=Front element for indicator light [EC000223]},{EF000207=Red},{EF006253=Round},{EF006014=false}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
PLID
ⁿ/ₐ
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
ⁿ/ₐ
DESCSHORT
Short Description
ⁿ/ₐ
DESCLONG
Long Description
ⁿ/ₐ
INTNO
International product number
ⁿ/ₐ
NETTO_WEIGHT
Netto weight
[kg]
ECLASS_13_0
ⁿ/ₐ
ETIM_9_0
ⁿ/ₐ
EF006669
Suitable for number of built-in signal lights
ⁿ/ₐ
EF000207
Colour lens
ⁿ/ₐ
EF006253
Construction type lens
ⁿ/ₐ
EF000079
Hole diameter
[mm]
EF004565
Width opening
[mm]
EF004778
Height opening
[mm]
EF006014
With front ring
ⁿ/ₐ
EF005972
Material front ring
ⁿ/ₐ
EF002429
Colour front ring
ⁿ/ₐ
EF008343
Type of lens
ⁿ/ₐ
EF003118
Degree of protection (IP), front side
ⁿ/ₐ
EF011959
Degree of protection (NEMA)
ⁿ/ₐ
110927
110927
M22-L-G-LED-BVP
Indicator lights, complet...
Indicator light, Product ...
4015081104567
0.02200
Front element for warning...
Front element for indicat...
1
Green
Round
22.5
0
22.5
true
Other
Chrome
Flat
IP67/IP69K
4X, 13
132611
132611
M22-L-B-LED230-BVP
Indicator light, complete...
Indicator light, Product ...
4015081295562
0.03000
Front element for warning...
Front element for indicat...
1
Blue
Round
22.5
0
22.5
false
Other
Chrome
Flat
IP67/IP69K
4X, 13
132601
132601
M22-L-W-LED230-BVP
Indicator light, complete...
Indicator light, Product ...
4015081295364
0.03000
Front element for warning...
Front element for indicat...
1
White
Round
22.5
0
22.5
false
Other
Chrome
Flat
IP67/IP69K
4X, 13
132602
132602
M22-L-Y-LED230-BVP
Indicator light, complete...
Indicator light, Product ...
4015081295371
0.03000
Front element for warning...
Front element for indicat...
1
Yellow
Round
22.5
0
22.5
false
Other
Chrome
Flat
IP67/IP69K
4X, 13
132599
132599
M22-L-R-LED230-BVP
Indicator light, complete...
Indicator light, Product ...
4015081295340
0.03000
Front element for warning...
Front element for indicat...
1
Red
Round
22.0
0
22.5
false
Other
Chrome
Flat
IP67/IP69K
4X, 13
110926
110926
M22-L-R-LED-BVP
Indicator lights, complet...
Indicator light, Product ...
4015081104550
0.02200
Front element for warning...
Front element for indicat...
1
Red
Round
22.5
0
22.5
true
Other
Chrome
Flat
IP67/IP69K
4X, 13
110928
110928
M22-L-W-LED-BVP
Indicator lights, complet...
Indicator light, Product ...
4015081104574
0.02200
Front element for warning...
Front element for indicat...
1
White
Round
22.5
0
22.5
true
Other
Chrome
Flat
IP67/IP69K
4X, 13
110929
110929
M22-L-Y-LED-BVP
Indicator lights, complet...
Indicator light, Product ...
4015081104581
0.02200
Front element for warning...
Front element for indicat...
1
Yellow
Round
22.5
0
22.5
true
Other
Chrome
Flat
IP67/IP69K
4X, 13
132600
132600
M22-L-G-LED230-BVP
Indicator light, complete...
Indicator light, Product ...
4015081295357
0.03000
Front element for warning...
Front element for indicat...
1
Green
Round
22.5
0
22.5
false
Other
Chrome
Flat
IP67/IP69K
4X, 13
132610
132610
M22-L-B-LED-BVP
Indicator light, complete...
Indicator light, Product ...
4015081295555
0.03000
Front element for warning...
Front element for indicat...
1
Blue
Round
22.5
0
22.5
false
Other
Chrome
Flat
IP67/IP69K
4X, 13
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청