피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
English
Rectangular Connector Hoods
TE Connectivity
Connectors
Rectangular Connectors
Rectangular Connector Accessories
Powered by
CAD모델 선택
{teconnectivity/connectors/rectangular_connectors/rectangular_connector_accessories/rectangular_connector_hoods.prj},{NB=T1410160000-000},{PN=T1410160000-000},{SHA256=YxbCX3B0HGMJUdq/hBSMC9VINUYxzz9sRZxBReQ5Mm8=},{INAME=00450__c2dt14101600002d0002da2d3d},{CTEPS=CLICK HERE to Contact TE Product Support},{FSCPBN=CLICK HERE to Find Specs, Compatible Parts, or Buy Now},{LINKCTEPS=http://www.te.com/usa-en/about-te/connected-world/customer-support.html?te_bu=Cor&te_type=disp&te_campaign=cdn_glo_cor-cdn-global-disp-prtnr-fy19-cdn-cust-supt-link_sma-300_7&elqCampaignId=35242 },{LINKFSCPBN=https://www.te.com/usa-en/product-T1410160000-000.html?te_bu=Cor&te_type=disp&te_campaign=cdn_glo_cor-cdn-global-disp-prtnr-fy19-cdn-buy-link_sma-300_3&elqCampaignId=35238},{DESC=H16B-AG-SL},{ALIAS=N/A},{AT=Housing},{CS=N/A}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
PN
Part Number
ⁿ/ₐ
DESC
Description
ⁿ/ₐ
ALIAS
Alias
ⁿ/ₐ
AT
Accessory Type
ⁿ/ₐ
CS
Connector System
ⁿ/ₐ
CCTT
Connector & Contact Terminates To
ⁿ/ₐ
SEALABLE
Sealable
ⁿ/ₐ
PT
Product Type
ⁿ/ₐ
PS
Product Size
ⁿ/ₐ
SR
Strain Relief
ⁿ/ₐ
ES
Entry Style
ⁿ/ₐ
COLOR
Color
ⁿ/ₐ
MATERIAL
Material
ⁿ/ₐ
SHTS
Screw & Hole Thread Size
ⁿ/ₐ
LDT
Locking Device Type
ⁿ/ₐ
CMT
Connector Mounting Type
ⁿ/ₐ
LDL
Locking Device Location
ⁿ/ₐ
PHT
Pin Hood Type
ⁿ/ₐ
HEIGHTMM
Height
[mm]
HEIGHTIN
Height
[in]
WIDTHMM
Width
[mm]
WIDTHIN
Width
[in]
LENGTHMM
Length
[mm]
LENGTHIN
Length
[in]
CP
Corrosion Protected
ⁿ/ₐ
CA
Circuit Application
ⁿ/ₐ
FUW
For Use With
ⁿ/ₐ
PM
Packaging Method
ⁿ/ₐ
PQ
Packaging Quantity
ⁿ/ₐ
COMMENT
Comment
ⁿ/ₐ
1102035-1
1102035-1
HB-K.48.ST-GR
A59226-000, AMPS-0-110644...
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
1102064-1
1102064-1
HB.6.STO.1.13.G
EG7804-000, AMP-0-1102064...
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
1102100-1
1102100-1
HA.3.STO.1.11
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
1102599-3
1102599-3
HA.10.STS.1.13.G
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
1102700-1
1102700-1
EMV-K.3/4.STO.1.11.G
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
1102839-4
1102839-4
HF-HIPK.8.STO.1M50G
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
1102920-1
1102920-1
HD.40.STO.1.M40.G
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
1103073-1
1103073-1
HG-Q.STS.1.M25.Z
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
1106402-1
1106402-1
EMV.3/4.STO.1.M16.G
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
1106402-2
1106402-2
EMV-K.3/4.STO.1.M16.G
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
1106402-4
1106402-4
EMV.3/4.STO.1.M16.G
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
1106403-1
1106403-1
HA.3.KDO-LB.1.M16.G
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
1106405-1
1106405-1
HA.3.STO.1.M16.G
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
1106405-2
1106405-2
HA-K.3.STO.1.M16.G
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
1106405-3
1106405-3
HA.3.STO.1.M20.G
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
1106406-1
1106406-1
HA.3.STW.1.M16.Z
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
1106406-3
1106406-3
HA.3.STW.1.M20.Z
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
1106411-1
1106411-1
HA.10.STO.1.M20.G
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
1106416-3
1106416-3
EMVK6/16STO.1.M32.G
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
1106416-4
1106416-4
EMVK.6/16.STS.1M25G
8202610413
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
1106419-1
1106419-1
HB.6.STO.1.M25.G
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
1106419-2
1106419-2
HB.6.STS.1.M25.G
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
1106419-3
1106419-3
HB-K.6.STO.1.M25.G
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
1106419-4
1106419-4
HB-K.6.STS.1.M25.G
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
1106419-7
1106419-7
HB.6.STS.1.M20.G
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Rectangular Contact Inserts
TE Connectivity
03.06.2020
Power Contacts
TE Connectivity
11.12.2019
T1210100113-000
TE Connectivity
31.05.2020
T1240160225-000
TE Connectivity
31.05.2020
CR-P - Pluggable Interface Relays and Optocouplers
ABB Low Voltage & Systems
26.03.2024
FN 3258 - Ultra-compact EMC/RFI Filter for Motor Drives Applications
Schaffner
08.06.2022
Rectangular Backshells & Clamps
TE Connectivity
03.06.2020
Rectangular Power Connectors
TE Connectivity
11.12.2019
CR-M - Pluggable Interface Relays
ABB Low Voltage & Systems
26.03.2024
T1500063500-000
TE Connectivity
31.05.2020
T1440161225-000
TE Connectivity
31.05.2020
Han 16EMC/B-HBM-DL
HARTING
14.04.2022
Standard Rectangular Connectors
TE Connectivity
03.06.2020
T1500322000-000
TE Connectivity
31.05.2020
자세히 보기
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청