피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
italiano
English
품질보증 정보
카탈로그: Intercom
생성됨: 27.01.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Intercom
N11 Form C - Die bushes according to DIN 179 / ISO 4247 N10
Intercom
Punches dies
Die bushes according to DIN 179 / ISO 4247
Powered by
CAD모델 선택
{intercom/punzoni_matrici/bussole_di_guida/bussole_di_guida_n11.prj},{NB=11.6.0940.020},{TYPE=N11},{D1=9.4},{D2=18},{L=20},{R=2.0},{Z=0.02},{PROG=0.1},{FORMA=Forma C}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
7
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
L
[mm]
R
[mm]
Z
[mm]
PROG
Progr.
[mm]
11.6.0100.009
11.6.0100.009
N11
1.0
5
9
1.0
0.01
0.1
11.6.0110.012
11.6.0110.012
N11
1.1
6
12
1.0
0.01
0.1
11.6.0120.012
11.6.0120.012
N11
1.2
6
12
1.0
0.01
0.1
11.6.0130.012
11.6.0130.012
N11
1.3
6
12
1.0
0.01
0.1
11.6.0140.012
11.6.0140.012
N11
1.4
6
12
1.0
0.01
0.1
11.6.0150.012
11.6.0150.012
N11
1.5
6
12
1.0
0.01
0.1
11.6.0160.012
11.6.0160.012
N11
1.6
6
12
1.0
0.01
0.1
11.6.0170.012
11.6.0170.012
N11
1.7
6
12
1.0
0.01
0.1
11.6.0180.012
11.6.0180.012
N11
1.8
6
12
1.0
0.01
0.1
11.6.0190.012
11.6.0190.012
N11
1.9
6
12
1.0
0.01
0.1
11.6.0200.012
11.6.0200.012
N11
2.0
6
12
1.0
0.01
0.1
11.6.0210.012
11.6.0210.012
N11
2.1
7
12
1.0
0.01
0.1
11.6.0220.012
11.6.0220.012
N11
2.2
7
12
1.0
0.01
0.1
11.6.0230.012
11.6.0230.012
N11
2.3
7
12
1.0
0.01
0.1
11.6.0240.012
11.6.0240.012
N11
2.4
7
12
1.0
0.01
0.1
11.6.0250.012
11.6.0250.012
N11
2.5
7
12
1.0
0.01
0.1
11.6.0260.012
11.6.0260.012
N11
2.6
7
12
1.0
0.01
0.1
11.6.0270.012
11.6.0270.012
N11
2.7
7
12
1.0
0.01
0.1
11.6.0280.012
11.6.0280.012
N11
2.8
7
12
1.0
0.01
0.1
11.6.0290.012
11.6.0290.012
N11
2.9
7
12
1.0
0.01
0.1
11.6.0300.012
11.6.0300.012
N11
3.0
7
12
1.0
0.01
0.1
11.6.0310.012
11.6.0310.012
N11
3.1
8
12
1.0
0.01
0.1
11.6.0320.012
11.6.0320.012
N11
3.2
8
12
1.0
0.01
0.1
11.6.0330.012
11.6.0330.012
N11
3.3
8
12
1.0
0.01
0.1
11.6.0340.012
11.6.0340.012
N11
3.4
8
12
1.0
0.01
0.1
F
P
1
2
3
4
5
6
7
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
N60 - Tool for punches N60
Intercom
15.07.2022
RP1 - Straight Retract Pin Devices
Tennessee Rand
07.03.2018
N273 Form D, N274 Form B - Square and rectangular punches N273 form D - N27...
Intercom
15.07.2022
Accessories reductions PA - metric to metric or Pg to metric
Pflitsch
24.11.2021
Reduction symetric - GRID CHANNEL U-shape
Pflitsch
21.09.2017
GK HS X12 - GRID CHANNEL suspended support variable X12
Pflitsch
21.09.2017
GK HS X14 - GITTER KANAL Hängestiel X14
Pflitsch
21.09.2017
GK K X15 - GITTER KANAL Auslegerkonsole X15
Pflitsch
21.09.2017
UP SFE X53 - U-Profilschienen Stützfuß X53
Pflitsch
21.09.2017
OP1P - Offset Pin Series 1
Tennessee Rand
07.03.2018
CAXX-C-0X - CA Clamp Arms
Tennessee Rand
07.03.2018
GK TW X66 45 - GRID CHANNEL partition X66
Pflitsch
21.09.2017
GK 1 - GRID CHANNEL U-shape
Pflitsch
27.09.2017
blueglobe-Cable Gland standard brass - metric
Pflitsch
24.11.2021
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청