피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: MÄDLER
생성됨: 06.03.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
Pictures for product configuration included
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
MAE-KR-KRT-10B-1 - Sprockets KRT with One-Sided Hub, for Taper Bushes, ISO 10 B-1, Pitch 5/8 x 3/8“
MÄDLER
Drive Element
Sprockets, Spare Chain and Chain Wheel for Spare chain
Simplex-Sprockets
Sprockets KRT with One-Sided Hub, for Taper Bushes
Powered by
CAD모델 선택
{maedler/antriebselemente/kettenraeder_u_rsk_din766_u_haspelraeder/einfach-kettenraeder/kettenraeder_krt_taper/krt_5-8x3-8.prj},{NB=10677124},{ARTNR=10677124},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl},{MAT=Stahl C45, nicht gehärtet},{DINISO=ISO 10 B-1},{AUSF=KRT},{Z=24},{DA=128.3},{D=121.62},{ND=90},{L=32},{GEW=1.06},{SPB=2012},{AT=70.0},{RD=10.16},{B1=9.1},{C=1.6},{R3=16},{DZ=0},{D2=66.68},{S1=11.113},{SS1=9.2},{S2=11.4},{T=19.5},{DZ1=0},{H=0.0},{DZ2=0},{H1=0.0},{DZ3=0},{H2=0.0},{R4=0},{R5=0},{R6=0},{TYP=0},{CTN=84839089}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
LINA
BOM
ARTNR
Product No.
ⁿ/ₐ
MATK
Material Short description
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
DINISO
DIN ISO 606 - Designation
ⁿ/ₐ
AUSF
Version
ⁿ/ₐ
Z
Number of teeth
[I5]
DA
da
[mm]
D
d
[mm]
ND
[mm]
L
[mm]
GEW
Weight
[kg]
SPB
Taper-Bush
ⁿ/ₐ
CTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
10677113
10677113
Steel
Steel C45, not hardened
ISO 10 B-1
KRT
13
73.0
66.32
47
22
0.24
1008
84839089
10677114
10677114
Steel
Steel C45, not hardened
ISO 10 B-1
KRT
14
78.0
71.34
52
22
0.29
1108
84839089
10677115
10677115
Steel
Steel C45, not hardened
ISO 10 B-1
KRT
15
83.0
76.36
60
25
0.34
1210
84839089
10677116
10677116
Steel
Steel C45, not hardened
ISO 10 B-1
KRT
16
88.0
81.37
70
25
0.34
1610
84839089
10677117
10677117
Steel
Steel C45, not hardened
ISO 10 B-1
KRT
17
93.0
86.39
71
25
0.38
1610
84839089
10677118
10677118
Steel
Steel C45, not hardened
ISO 10 B-1
KRT
18
98.3
91.42
75
25
0.43
1610
84839089
10677119
10677119
Steel
Steel C45, not hardened
ISO 10 B-1
KRT
19
103.3
96.45
75
25
0.62
1610
84839089
10677120
10677120
Steel
Steel C45, not hardened
ISO 10 B-1
KRT
20
108.4
101.49
75
25
0.77
1610
84839089
10677121
10677121
Steel
Steel C45, not hardened
ISO 10 B-1
KRT
21
113.4
106.52
76
25
0.72
1610
84839089
10677122
10677122
Steel
Steel C45, not hardened
ISO 10 B-1
KRT
22
118.0
111.55
76
25
0.77
1610
84839089
10677123
10677123
Steel
Steel C45, not hardened
ISO 10 B-1
KRT
23
123.4
116.58
76
25
0.96
1610
84839089
10677124
10677124
Steel
Steel C45, not hardened
ISO 10 B-1
KRT
24
128.3
121.62
90
32
1.06
2012
84839089
10677125
10677125
Steel
Steel C45, not hardened
ISO 10 B-1
KRT
25
134.0
126.66
90
32
1.15
2012
84839089
10677126
10677126
Steel
Steel C45, not hardened
ISO 10 B-1
KRT
26
139.0
131.70
90
32
1.20
2012
84839089
10677127
10677127
Steel
Steel C45, not hardened
ISO 10 B-1
KRT
27
144.0
136.75
90
32
1.25
2012
84839089
10677128
10677128
Steel
Steel C45, not hardened
ISO 10 B-1
KRT
28
148.7
141.78
90
32
1.34
2012
84839089
10677130
10677130
Steel
Steel C45, not hardened
ISO 10 B-1
KRT
30
158.8
151.87
90
32
1.54
2012
84839089
10677138
10677138
Steel
Steel C45, not hardened
ISO 10 B-1
KRT
38
199.2
192.24
100
32
2.40
2012
84839089
10677145
10677145
Steel
Steel C45, not hardened
ISO 10 B-1
KRT
45
235.0
227.58
100
32
3.12
2012
84839089
10677157
10677157
Steel
Steel C45, not hardened
ISO 10 B-1
KRT
57
296.0
288.18
100
32
5.00
2012
84839089
10677157G
10677157G
Grey cast iron
Grey cast iron GG25
ISO 10 B-1
KRT
57
296.0
288.18
111
32
4.28
2012
84839089
10677176G
10677176G
Grey cast iron
Grey cast iron GG25
ISO 10 B-1
KRT
76
392.1
384.16
111
32
8.00
2012
84839089
10677183G
10677183G
Grey cast iron
Grey cast iron GG25
ISO 10 B-1
KRT
95
488.5
480.14
124
45
9.00
2517
84839089
10677188G
10677188G
Grey cast iron
Grey cast iron GG25
ISO 10 B-1
KRT
114
584.1
576.13
124
45
15.50
2517
84839089
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청