피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
품질보증 정보
카탈로그: Eaton's CAD
생성됨: 19.09.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Eaton's CAD
Adapter for command devices [EC001020]
Eaton's CAD
Industrial control, drives, automation and sensors
Pushbuttons and signal towers
23206
Powered by
CAD모델 선택
{eaton_cad/23126/23146/23206/23741.prj},{NB=106524},{PLID=106524},{NETTO_WEIGHT=0.05500},{EF000943=22},{EF000219=4},{CUSTOMS_TARIFF_NUMBER1=85389099},{PREVIEW=../../../_pool_/84/97/9e/23741_preview_40.png},{MANUTYPEDESC=M22-ADC4},{DESCSHORT=Mounting clamp, with dust protection, 4-way},{DESCLONG=Accessories for the control circuit devices program},{INTNO=4015081063918},{ECLASS_13_0=Adapter for command devices [AKF044019]},{ETIM_9_0=Adapter for command devices [EC001020]},{DATA_SHEET=Data sheet}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
PLID
ⁿ/ₐ
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
ⁿ/ₐ
DESCSHORT
Short Description
ⁿ/ₐ
DESCLONG
Long Description
ⁿ/ₐ
INTNO
International product number
ⁿ/ₐ
NETTO_WEIGHT
Netto weight
[kg]
ECLASS_13_0
ⁿ/ₐ
ETIM_9_0
ⁿ/ₐ
EF000943
Built-in diameter
[mm]
EF000219
Number of appliances to build in
ⁿ/ₐ
266137
266137
M22-LS
Mounting clamp, RMQ-Titan
Fixing adapter for RMQ-Ti...
4015082661373
0.00600
Adapter for command devic...
Adapter for command devic...
22
1
216374
216374
M22-A
Mounting clamp
Mounting clamp, front mou...
4015082163747
0.00300
Adapter for command devic...
Adapter for command devic...
22
1
279437
279437
M22-A4
Mounting clamp, 4 mountin...
Mounting clamp with four ...
4015082794378
0.00500
Adapter for command devic...
Adapter for command devic...
22
4
106524
106524
M22-ADC4
Mounting clamp, with dust...
Accessories for the contr...
4015081063918
0.05500
Adapter for command devic...
Adapter for command devic...
22
4
106523
106523
M22-ADC
Mounting clamp, with dust...
Accessories for the contr...
4015081063901
0.05500
Adapter for command devic...
Adapter for command devic...
22
3
116016
116016
M22-SWD-A4
Adapter, for function ele...
SmartWire -DT simply inge...
4015081157563
0.00500
Adapter for command devic...
Adapter for command devic...
0
1
216375
216375
M22-A-GVP
Mounting clamp, large pac...
Mounting clamp, front mou...
4015082163754
0.00300
Adapter for command devic...
Adapter for command devic...
22
6
216399
216399
M22-ZA
Center component adapter
Center component adapter,...
4015082163990
0.00300
Adapter for command devic...
Adapter for command devic...
22
1
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청