피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
1058 - DIN 371 C GEWINDEBOHRER
Gühring
Gewinden
Durchgangsloch
Powered by
CAD모델 선택
{guehring/catalog_threading/catalog_throughhole/catalog_1058.prj},{NB=1058 6.004},{J21=1058 6.004},{A21=6},{A3=0.750},{A8=4.900},{B1=11},{B2=30},{B3=80},{C12=21},{C3=6},{D7=0.013},{H22=0},{BLD=2},{ID12000=9010580060040},{ID12100=0},{B4=3},{C14=0},{C15=5},{C2=60},{C33=-0.030},{C4=45.400},{D1=3},{G21=1},{H21=0},{J7=0},{J23=C GEWINDEBOHRER},{J22=PM HSSE C MA-GBO MJ 6X0,75 DIN371 TN-B},{J3=GG},{H3=PM HSS-E},{J1=DIN 371},{A1=MJF},{A5=4HX},{C11=ZYL},{NSM=DIN4000-80},{C31=h9},{D2=N},{F1=R},{G3=B},{H11=HSS-E-PM},{H5=TICN},{J6=ZYL00602105},{J61=ZYL21F6000h$09},{DATE=2018-03-23},{ID10000=GÜHRING KG},{ID10001=GG},{ID10002=9010580060040.dxf},{ID10003=9010580060040.stp},{ID10004=9010580060040_prop.xml},{ID10005=A_9010580060040.xml},{ID11001=PM HSS-E},{ID11002=TICN}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
J21
Identifizierende Bestellnummer
ⁿ/ₐ
J23
Produktbeschreibung
ⁿ/ₐ
J22
Produktbezeichnung
ⁿ/ₐ
J3
Firmenkennung
ⁿ/ₐ
H3
Schneidstoff, Herstellerbezeichnung
ⁿ/ₐ
J1
Normnummer
ⁿ/ₐ
A1
Gewindeart
ⁿ/ₐ
A21
Gewindenenndurchmesser metrisch
[mm]
A3
Gewindesteigung
[mm]
A5
Gewindetoleranzklasse
ⁿ/ₐ
A8
Schlüsselweite
[mm]
B1
Gewindeschneidteillänge
[mm]
B2
Nutzlänge
[mm]
B3
Gesamtlänge
[mm]
C11
Aufnahmetyp, maschinenseitig
ⁿ/ₐ
C12
Aufnahmeform, maschinenseitig
ⁿ/ₐ
NSM
Normnummer Sachmerkmal
ⁿ/ₐ
C3
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig
[mm]
C31
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig, ISO-Toleranzklasse
ⁿ/ₐ
D2
Drallrichtung
ⁿ/ₐ
D7
Masse (Gewicht)
[kg]
F1
Schneidrichtung
ⁿ/ₐ
G3
Anschnittform
ⁿ/ₐ
H11
Normbezeichnung Schneidstoff, Hauptanwendung
ⁿ/ₐ
H22
Kühlschmierstoffaustritt
ⁿ/ₐ
H5
Beschichtung
ⁿ/ₐ
BLD
Bildkennung
ⁿ/ₐ
J6
Trennstellencodierung, maschinenseitig
ⁿ/ₐ
J61
Trennstellencodierung, maschinenseitig ISO 13399
ⁿ/ₐ
1058 6.003
1058 6.003
C GEWINDEBOHRER
PM HSSE C MA-GBO MJ 6X0,5...
GG
PM HSS-E
DIN 371
MJF
6
0.500
4HX
4.900
11
30
80
ZYL
21
DIN4000-80
6
h9
N
0.013
R
B
HSS-E-PM
0
TICN
2
ZYL00602105
ZYL21F6000h$09
1058 6.004
1058 6.004
C GEWINDEBOHRER
PM HSSE C MA-GBO MJ 6X0,7...
GG
PM HSS-E
DIN 371
MJF
6
0.750
4HX
4.900
11
30
80
ZYL
21
DIN4000-80
6
h9
N
0.013
R
B
HSS-E-PM
0
TICN
2
ZYL00602105
ZYL21F6000h$09
1058 8.005
1058 8.005
C GEWINDEBOHRER
PM HSSE C MA-GBO MJ 8X1 D...
GG
PM HSS-E
DIN 371
MJF
8
1.000
4HX
6.200
14
35
90
ZYL
21
DIN4000-80
8
h9
N
0.035
R
B
HSS-E-PM
0
TICN
2
ZYL00802105
ZYL21F8000h$09
1058 10.005
1058 10.005
C GEWINDEBOHRER
PM HSSE C MA-GBO MJ 10X1 ...
GG
PM HSS-E
DIN 371
MJF
10
1.000
4HX
8.000
16
35
90
ZYL
21
DIN4000-80
10
h9
N
0.051
R
B
HSS-E-PM
0
TICN
2
ZYL01002105
ZYL21G1000h$09
1058 10.006
1058 10.006
C GEWINDEBOHRER
PM HSSE C MA-GBO MJ 10X1,...
GG
PM HSS-E
DIN 371
MJF
10
1.250
4HX
8.000
20
39
100
ZYL
21
DIN4000-80
10
h9
N
0.055
R
B
HSS-E-PM
0
TICN
2
ZYL01002105
ZYL21G1000h$09
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청