피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
FR 402 - FR 402
Hettich
Drawer runners
Roller runners
FR 402, 25 kg, 250 - 600 mm
Powered by
CAD모델 선택
{hettich/drawer_runners/roller_runners/fr_402_25kg_250-600mm/fr_402_asmtab.prj},{NB=1056068},{L=450.000},{D=453.000},{EL=79},{B1=96.000},{B2=128.000},{B3=32.000},{B4=0.000},{ARTICLENO=1056068},{FINISH=White},{L1=441.000},{L2=419.000},{L3=387.000},{L4=259.000},{PPATH=fr_402_asmtpl.prj},{CATALOG= AU 2010}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
L
Drawer Length
[mm]
D
Min.Cabinet Depth
[mm]
EL
Extension Loss
ⁿ/ₐ
B1
Hole Spacing
[mm]
B2
Hole Spacing
[mm]
B3
Hole Spacing
[mm]
B4
Hole Spacing
[mm]
ARTICLENO
Order Number
ⁿ/ₐ
FINISH
ⁿ/ₐ
1061611
250.000
253.000
69
64.000
0.000
0.000
0.000
1061611
White
1061444
250.000
253.000
69
64.000
0.000
0.000
0.000
1061444
White
79422
250.000
253.000
69
64.000
0.000
0.000
0.000
79422
White
1056053
250.000
253.000
69
64.000
0.000
0.000
0.000
1056053
White
1058344
300.000
303.000
69
96.000
0.000
0.000
0.000
1058344
White
79423
300.000
303.000
69
96.000
0.000
0.000
0.000
79423
White
79431
300.000
303.000
69
96.000
0.000
0.000
0.000
79431
White
1058345
350.000
353.000
69
96.000
64.000
0.000
0.000
1058345
White
1056058
350.000
353.000
69
96.000
64.000
0.000
0.000
1056058
White
1058346
400.000
403.000
69
96.000
128.000
0.000
0.000
1058346
White
1056063
400.000
403.000
69
96.000
128.000
0.000
0.000
1056063
White
1058347
450.000
453.000
79
96.000
128.000
32.000
0.000
1058347
White
1058650
450.000
453.000
79
96.000
128.000
32.000
0.000
1058650
White
1056068
450.000
453.000
79
96.000
128.000
32.000
0.000
1056068
White
1058348
500.000
503.000
86
96.000
128.000
64.000
32.000
1058348
White
79428
500.000
503.000
86
96.000
128.000
64.000
32.000
79428
White
1056073
500.000
503.000
86
96.000
128.000
64.000
32.000
1056073
White
1058349
550.000
553.000
94
96.000
128.000
128.000
0.000
1058349
White
1056079
550.000
553.000
94
96.000
128.000
128.000
0.000
1056079
White
1058350
600.000
603.000
104
96.000
128.000
128.000
0.000
1058350
White
1056084
600.000
603.000
104
96.000
128.000
128.000
0.000
1056084
White
1075324
350.000
353.000
69
96.000
64.000
0.000
0.000
1075324
Brown
1067544
400.000
403.000
69
96.000
128.000
0.000
0.000
1067544
Brown
1067545
450.000
453.000
79
96.000
128.000
32.000
0.000
1067545
Brown
1067546
500.000
503.000
86
96.000
128.000
64.000
32.000
1067546
Brown
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청