피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
English
품질보증 정보
카탈로그: Hub City
생성됨: 18.12.2013
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Hub City
FB260DRW - Duraline Mounted Bearings
Hub City
Obsolete Products
Mounted Bearings
Duraline
FB200R Series
Powered by
CAD모델 선택
{hubcityinc/obsoleteproducts/mounted_b/duraline_mb/fb200r_series/fb260drw_asmtab.prj},{NB=1002-07866},{PN=1002-07866},{MN=FB260DRW},{SS=1-7/8},{DESCRIPTION=FB260DRWX1-7/8},{IT=Setscrew Lock - Wide Inner Race},{BL=Relube},{HM=Ductile Iron},{HS=2-Hole},{PT=Flange Block},{PL=Duraline Mounted Ball Bearing},{B=7.440},{C=2.46457},{D=4.560},{E=6.189},{H=0.590},{J=0.630},{M=1.880},{N=0.74803},{S=2.03150},{Z=1.126},{T=1/4-28NF},{PNH=1300-36162},{PNZ=1633011002},{WTL=5.2},{PPATH=../parts/fb260drw_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
PN
Part No.
ⁿ/ₐ
MN
Model Number
ⁿ/ₐ
SS
Shaft Size
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
IT
Insert Type
ⁿ/ₐ
BL
Bearing Lubrication
ⁿ/ₐ
HM
Housing Material
ⁿ/ₐ
HS
Housing Style
ⁿ/ₐ
PT
Product Type
ⁿ/ₐ
PL
Product Line
ⁿ/ₐ
B
[인치]
C
[인치]
D
[인치]
E
[인치]
H
[인치]
J
[인치]
L
[인치]
M
[인치]
S
[인치]
T
T Zerk
ⁿ/ₐ
WTL
WT.
[Lbs.]
1002-07853
1002-07853
FB260DRW
3/4
FB260DRWX3/4
Setscrew Lock - Wide Inne...
Relube
Ductile Iron
2-Hole
Flange Block
Duraline Mounted Ball Bea...
4.410
1.14173
2.360
3.531
0.430
0.413
1.46847
1.260
1.22047
1/4-28NF
1.1
1002-07854
1002-07854
FB260DRW
7/8
FB260DRWX7/8
Setscrew Lock - Wide Inne...
Relube
Ductile Iron
2-Hole
Flange Block
Duraline Mounted Ball Bea...
4.880
1.33858
2.760
3.890
0.510
0.492
1.52359
1.320
1.33858
1/4-28NF
1.5
1002-07855
1002-07855
FB260DRW
1
FB260DRWX1
Setscrew Lock - Wide Inne...
Relube
Ductile Iron
2-Hole
Flange Block
Duraline Mounted Ball Bea...
4.880
1.33858
2.760
3.890
0.510
0.492
1.52359
1.320
1.33858
1/4-28NF
1.5
1002-07856
1002-07856
FB260DRW
1-1/8
FB260DRWX1-1/8
Setscrew Lock - Wide Inne...
Relube
Ductile Iron
2-Hole
Flange Block
Duraline Mounted Ball Bea...
5.550
1.59055
3.270
4.594
0.510
0.492
1.68502
1.380
1.50000
1/4-28NF
2.1
1002-07857
1002-07857
FB260DRW
1-3/16
FB260DRWX1-3/16
Setscrew Lock - Wide Inne...
Relube
Ductile Iron
2-Hole
Flange Block
Duraline Mounted Ball Bea...
5.550
1.59055
3.270
4.594
0.510
0.492
1.68502
1.380
1.50000
1/4-28NF
2.1
1002-07858
1002-07858
FB260DRW
1-1/4S
FB260DRWX1-1/4S
Setscrew Lock - Wide Inne...
Relube
Ductile Iron
2-Hole
Flange Block
Duraline Mounted Ball Bea...
5.550
1.59055
3.270
4.594
0.510
0.492
1.68502
1.380
1.50000
1/4-28NF
2.1
1002-07859
1002-07859
FB260DRW
1-1/4
FB260DRWX1-1/4
Setscrew Lock - Wide Inne...
Relube
Ductile Iron
2-Hole
Flange Block
Duraline Mounted Ball Bea...
6.140
1.86614
3.740
5.125
0.590
0.551
1.84200
1.470
1.68898
1/4-28NF
3.1
1002-07860
1002-07860
FB260DRW
1-3/8
FB260DRWX1-3/8
Setscrew Lock - Wide Inne...
Relube
Ductile Iron
2-Hole
Flange Block
Duraline Mounted Ball Bea...
6.140
1.86614
3.740
5.125
0.590
0.551
1.84200
1.470
1.68898
1/4-28NF
3.1
1002-07861
1002-07861
FB260DRW
1-7/16
FB260DRWX1-7/16
Setscrew Lock - Wide Inne...
Relube
Ductile Iron
2-Hole
Flange Block
Duraline Mounted Ball Bea...
6.140
1.86614
3.740
5.125
0.590
0.551
1.84200
1.470
1.68898
1/4-28NF
3.1
1002-07862
1002-07862
FB260DRW
1-1/2
FB260DRWX1-1/2
Setscrew Lock - Wide Inne...
Relube
Ductile Iron
2-Hole
Flange Block
Duraline Mounted Ball Bea...
6.730
2.07480
4.130
5.657
0.590
0.551
2.12598
1.690
1.93701
1/4-28NF
4.2
1002-07863
1002-07863
FB260DRW
1-5/8
FB260DRWX1-5/8
Setscrew Lock - Wide Inne...
Relube
Ductile Iron
2-Hole
Flange Block
Duraline Mounted Ball Bea...
7.050
2.24803
4.370
5.843
0.590
0.630
2.12598
1.750
1.93701
1/4-28NF
4.8
1002-07864
1002-07864
FB260DRW
1-11/16
FB260DRWX1-11/16
Setscrew Lock - Wide Inne...
Relube
Ductile Iron
2-Hole
Flange Block
Duraline Mounted Ball Bea...
7.050
2.24803
4.370
5.843
0.590
0.630
2.12598
1.750
1.93701
1/4-28NF
4.8
1002-07865
1002-07865
FB260DRW
1-3/4
FB260DRWX1-3/4
Setscrew Lock - Wide Inne...
Relube
Ductile Iron
2-Hole
Flange Block
Duraline Mounted Ball Bea...
7.050
2.24803
4.370
5.843
0.590
0.630
2.12598
1.750
1.93701
1/4-28NF
4.8
1002-07866
1002-07866
FB260DRW
1-7/8
FB260DRWX1-7/8
Setscrew Lock - Wide Inne...
Relube
Ductile Iron
2-Hole
Flange Block
Duraline Mounted Ball Bea...
7.440
2.46457
4.560
6.189
0.590
0.630
2.40947
1.880
2.03150
1/4-28NF
5.2
1002-07867
1002-07867
FB260DRW
1-15/16
FB260DRWX1-15/16
Setscrew Lock - Wide Inne...
Relube
Ductile Iron
2-Hole
Flange Block
Duraline Mounted Ball Bea...
7.440
2.46457
4.560
6.189
0.590
0.630
2.40947
1.880
2.03150
1/4-28NF
5.2
1002-07868
1002-07868
FB260DRW
2S
FB260DRWX2S
Setscrew Lock - Wide Inne...
Relube
Ductile Iron
2-Hole
Flange Block
Duraline Mounted Ball Bea...
7.440
2.46457
4.560
6.189
0.590
0.630
2.40947
1.880
2.03150
1/4-28NF
5.2
1002-07869
1002-07869
FB260DRW
2
FB260DRWX2
Setscrew Lock - Wide Inne...
Relube
Ductile Iron
2-Hole
Flange Block
Duraline Mounted Ball Bea...
8.500
2.77559
5.240
7.252
0.830
0.709
2.56696
2.000
2.18898
1/4-28NF
7.0
1002-07870
1002-07870
FB260DRW
2-3/16
FB260DRWX2-3/16
Setscrew Lock - Wide Inne...
Relube
Ductile Iron
2-Hole
Flange Block
Duraline Mounted Ball Bea...
8.500
2.77559
5.240
7.252
0.830
0.709
2.56696
2.000
2.18898
1/4-28NF
7.0
1002-07871
1002-07871
FB260DRW
2-1/4
FB260DRWX2-1/4
Setscrew Lock - Wide Inne...
Relube
Ductile Iron
2-Hole
Flange Block
Duraline Mounted Ball Bea...
9.690
3.05905
5.310
7.955
0.810
0.812
2.90699
1.940
2.56299
1/4-28NF
10.0
1002-07872
1002-07872
FB260DRW
2-7/16
FB260DRWX2-7/16
Setscrew Lock - Wide Inne...
Relube
Ductile Iron
2-Hole
Flange Block
Duraline Mounted Ball Bea...
9.690
3.05905
5.310
7.955
0.810
0.812
2.90699
1.940
2.56299
1/4-28NF
10.0
1002-09064
1002-09064
FB260DRW
20MM
FB260DRWX20MM
Setscrew Lock - Wide Inne...
Relube
Ductile Iron
2-Hole
Flange Block
Duraline Mounted Ball Bea...
4.410
1.14173
2.360
3.531
0.430
0.413
1.46847
1.260
1.22047
1/4-28NF
1.1
1002-09065
1002-09065
FB260DRW
25MM
FB260DRWX25MM
Setscrew Lock - Wide Inne...
Relube
Ductile Iron
2-Hole
Flange Block
Duraline Mounted Ball Bea...
4.880
1.33858
2.760
3.890
0.510
0.492
1.52359
1.320
1.33858
1/4-28NF
1.5
1002-09066
1002-09066
FB260DRW
30MM
FB260DRWX30MM
Setscrew Lock - Wide Inne...
Relube
Ductile Iron
2-Hole
Flange Block
Duraline Mounted Ball Bea...
5.550
1.59055
3.270
4.594
0.510
0.492
1.68502
1.380
1.50000
1/4-28NF
2.1
1002-09067
1002-09067
FB260DRW
35MM
FB260DRWX35MM
Setscrew Lock - Wide Inne...
Relube
Ductile Iron
2-Hole
Flange Block
Duraline Mounted Ball Bea...
6.140
1.86614
3.740
5.125
0.590
0.551
1.84200
1.470
1.68898
1/4-28NF
3.1
1002-09068
1002-09068
FB260DRW
40MM
FB260DRWX40MM
Setscrew Lock - Wide Inne...
Relube
Ductile Iron
2-Hole
Flange Block
Duraline Mounted Ball Bea...
6.730
2.07480
4.130
5.657
0.590
0.551
2.12598
1.690
1.93701
1/4-28NF
4.2
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
FB220UR - Duraline Mounted Bearings
Hub City
15.09.2021
S-2RS - Deep groove ball bearing - Stainless steel - With sealed joints
HPC
17.02.2022
UCFE Flange Units (Oval) TAG TILE
NTN Corporation
17.10.2023
xiros® Flange Bearing - 2-hole flange bearing
igus
20.07.2021
Standard
NTN Corporation
17.10.2023
FB250DRW - Duraline Mounted Bearings
Hub City
15.09.2021
MAE-MAT-ST-ON - Two-Piece Clamp Couplings MAT, Steel C45 black oxide finish...
MÄDLER
26.04.2024
Standard Gearmotor Foot Mount - Standard efficiency induction gearmotor
Brother Gearmotors
24.02.2023
HF-B
Spyraflo
01.02.2022
B0447 - Rod ends with plain bearing external thread, DIN ISO 12240-4
Blohm
02.07.2024
Modèle P7-05F - Palier applique à deux trous de fixation avec corps en font...
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
28.03.2023
TU250URW - Duraline Mounted Bearings
Hub City
15.09.2021
PB251DRW - Duraline Mounted Bearings
Hub City
15.09.2021
2-Bolt Flange - UCFLX 200 - Medium Duty Set Screw Locking
Moline Bearing
06.05.2020
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청