피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
English
Parallel pins DIN EN ISO 2338
MBO Oßwald
Parallel pins
Powered by
CAD모델 선택
{mbo_osswald/zylinderstifte/zylinderstifte20din20en20iso202338.prj},{NB=10 17 0050 0200/4305},{PREVIEW=../_pool_/cc/23/zylinderstift_700x700px.png},{REF=10 17 0050 0200/4305},{IDENT=Zylinderstift DIN EN ISO 2338 50 m6 x 200 Edelstahl blank},{SIZE=50 m6 x 200},{MATERIAL=Edelstahl},{SURFACE=blank, Oberflächenrauheit Ra = 0,8 µm},{D=50},{L=200},{LMIN=199,25},{LMAX=200,75},{CCA=8},{WEB=mbo Oßwald eShop},{WEBTOOPEN=https://www.mbo-osswald.de/shop/zylinderstift-din-en-iso-2338-50-m6-x-200-edelstahl-blank-oberflaechenrauheit-ra-0-8-m},{DEFAULTSORTATTR=5524}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
REF
Article no.
ⁿ/ₐ
IDENT
Identifier
ⁿ/ₐ
SIZE
Size
ⁿ/ₐ
MATERIAL
Material group
ⁿ/ₐ
SURFACE
Surface
ⁿ/ₐ
D
d
[mm]
L
l
[mm]
LMIN
l min.
[mm]
LMAX
l max.
[mm]
CCA
c ≈
[mm]
10 17 0006 0002/001
10 17 0006 0002/001
Parallel pin DIN EN ISO 2...
0,6 m6 x 2
Steel
bright, surface roughness...
0,6
2
1,75
2,25
0,12
10 17 0006 0003/001
10 17 0006 0003/001
Parallel pin DIN EN ISO 2...
0,6 m6 x 3
Steel
bright, surface roughness...
0,6
3
2,75
3,25
0,12
10 17 0006 0004/001
10 17 0006 0004/001
Parallel pin DIN EN ISO 2...
0,6 m6 x 4
Steel
bright, surface roughness...
0,6
4
3,75
4,25
0,12
10 17 0006 0005/001
10 17 0006 0005/001
Parallel pin DIN EN ISO 2...
0,6 m6 x 5
Steel
bright, surface roughness...
0,6
5
4,75
5,25
0,12
10 17 0006 0006/001
10 17 0006 0006/001
Parallel pin DIN EN ISO 2...
0,6 m6 x 6
Steel
bright, surface roughness...
0,6
6
5,75
6,25
0,12
10 17 0008 0002/001
10 17 0008 0002/001
Parallel pin DIN EN ISO 2...
0,8 m6 x 2
Steel
bright, surface roughness...
0,8
2
1,75
2,25
0,16
10 17 0008 0003/001
10 17 0008 0003/001
Parallel pin DIN EN ISO 2...
0,8 m6 x 3
Steel
bright, surface roughness...
0,8
3
2,75
3,25
0,16
10 17 0008 0004/001
10 17 0008 0004/001
Parallel pin DIN EN ISO 2...
0,8 m6 x 4
Steel
bright, surface roughness...
0,8
4
3,75
4,25
0,16
10 17 0008 0005/001
10 17 0008 0005/001
Parallel pin DIN EN ISO 2...
0,8 m6 x 5
Steel
bright, surface roughness...
0,8
5
4,75
5,25
0,16
10 17 0008 0006/001
10 17 0008 0006/001
Parallel pin DIN EN ISO 2...
0,8 m6 x 6
Steel
bright, surface roughness...
0,8
6
5,75
6,25
0,16
10 17 0008 0008/001
10 17 0008 0008/001
Parallel pin DIN EN ISO 2...
0,8 m6 x 8
Steel
bright, surface roughness...
0,8
8
7,75
8,25
0,16
10 17 0001 0004/001
10 17 0001 0004/001
Parallel pin DIN EN ISO 2...
1 m6 x 4
Steel
bright, surface roughness...
1
4
3,75
4,25
0,2
10 17 0001 0005/001
10 17 0001 0005/001
Parallel pin DIN EN ISO 2...
1 m6 x 5
Steel
bright, surface roughness...
1
5
4,75
5,25
0,2
10 17 0001 0006/001
10 17 0001 0006/001
Parallel pin DIN EN ISO 2...
1 m6 x 6
Steel
bright, surface roughness...
1
6
5,75
6,25
0,2
10 17 0001 0008/001
10 17 0001 0008/001
Parallel pin DIN EN ISO 2...
1 m6 x 8
Steel
bright, surface roughness...
1
8
7,75
8,25
0,2
10 17 0001 0010/001
10 17 0001 0010/001
Parallel pin DIN EN ISO 2...
1 m6 x 10
Steel
bright, surface roughness...
1
10
9,75
10,25
0,2
10 17 0012 0004/001
10 17 0012 0004/001
Parallel pin DIN EN ISO 2...
1,2 m6 x 4
Steel
bright, surface roughness...
1,2
4
3,75
4,25
0,25
10 17 0012 0005/001
10 17 0012 0005/001
Parallel pin DIN EN ISO 2...
1,2 m6 x 5
Steel
bright, surface roughness...
1,2
5
4,75
5,25
0,25
10 17 0012 0006/001
10 17 0012 0006/001
Parallel pin DIN EN ISO 2...
1,2 m6 x 6
Steel
bright, surface roughness...
1,2
6
5,75
6,25
0,25
10 17 0012 0008/001
10 17 0012 0008/001
Parallel pin DIN EN ISO 2...
1,2 m6 x 8
Steel
bright, surface roughness...
1,2
8
7,75
8,25
0,25
10 17 0012 0010/001
10 17 0012 0010/001
Parallel pin DIN EN ISO 2...
1,2 m6 x 10
Steel
bright, surface roughness...
1,2
10
9,75
10,25
0,25
10 17 0012 0012/001
10 17 0012 0012/001
Parallel pin DIN EN ISO 2...
1,2 m6 x 12
Steel
bright, surface roughness...
1,2
12
11,5
12,5
0,25
10 17 0015 0004/001
10 17 0015 0004/001
Parallel pin DIN EN ISO 2...
1,5 m6 x 4
Steel
bright, surface roughness...
1,5
4
3,75
4,25
0,3
10 17 0015 0005/001
10 17 0015 0005/001
Parallel pin DIN EN ISO 2...
1,5 m6 x 5
Steel
bright, surface roughness...
1,5
5
4,75
5,25
0,3
10 17 0015 0006/001
10 17 0015 0006/001
Parallel pin DIN EN ISO 2...
1,5 m6 x 6
Steel
bright, surface roughness...
1,5
6
5,75
6,25
0,3
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
DIN 126 - Washers, product grade C, primarily for hexagon bolts and nuts
Fabory
13.02.2023
Parallel pins DIN EN ISO 8734
MBO Oßwald
08.10.2021
Cylindrical gears module 6 - Cylindrical gears
BEA Ingranaggi
06.07.2020
DIN 7 - Parallel pins
Fabory
13.02.2023
Reference 62703 - Parallel pin - ISO 2338 DIN 7 - Stainless steel A1
Visserie - Boulonnerie - Acier Inoxydable
26.02.2020
DIN 7 (ISO 2338) - FN 213 - rostfrei A1 - Zylinderstifte, Toleranzfeld h8, ...
SFS Group Schweiz AG
17.06.2024
ISO 2338 - Steel
Böllhoff
26.10.2021
Reference 62705 - Taper pin - ISO 2339 DIN 1 - Stainless steel A1
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
30.07.2020
BN 1208 - Parallel pins unhardened (ISO 2338; ~VSM 12771 A), free-cutting s...
Bossard Catalog
31.10.2023
ISO 4762 BUMAX 88 - Hexagon Socket Head Cap Screw ISO 4762
BUMAX
28.04.2023
DIN 912 - Hexagon socket head cap screws
Fabory
13.02.2023
BN 31113 - Parallel pins (ISO 2338), stainless steel A4
Bossard Catalog
26.01.2023
DIN EN ISO 4762 - Hexagon socket head cap screw, 8.8 VZ
Maschinenbau Kitz
02.05.2024
03320-10 - Dowel pins ISO 2338
norelem
30.05.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청