피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
English
Clevis joints (DIN 71751 form A)
MBO Oßwald
Clevises / Clevis joints
Powered by
CAD모델 선택
{mbo_osswald/gabelkoepfe202f20gabelgelenke/gabelgelenke2028din207175120form20a29.prj},{NB=18 02 3054 6001/013},{PREVIEW=../_pool_/8b/37/gabelgelenk-din_700x700px.png},{REF=18 02 3054 6001/013},{IDENT=Gabelgelenk (DIN 71751 Form A) A 30x54FG* M27 x 2 Stahl galv. verzinkt weiß},{SIZE=A 30x54 M27FG*},{MATERIAL=Stahl},{SURFACE=galv. verzinkt weiß},{D1=30},{GPM05=54},{A=67},{A1=55},{A2=55},{B=72,5},{B1=30},{B2=30},{D2=M27 x 2 FG},{THREAD=Feingewinde rechts},{D3PM03=48},{D3M03=},{L1=148},{L2=110},{L3=40},{WEIGHT=1,836},{WEB=mbo Oßwald eShop},{WEBTOOPEN=https://www.mbo-osswald.de/shop/gabelgelenk-din-71751-form-a-a-30x54-m27fg-stahl-galv.-verzinkt-weiss},{DEFAULTSORTATTR=395}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
REF
Article no.
ⁿ/ₐ
IDENT
Identifier
ⁿ/ₐ
SIZE
Size
ⁿ/ₐ
MATERIAL
Material group
ⁿ/ₐ
SURFACE
Surface
ⁿ/ₐ
D1
d1 h11
[mm]
GPM05
g ±0,5
[mm]
A
a
[mm]
A1
a1 h11
[mm]
A2
a2
[mm]
B
b
[mm]
B1
b1 B13
[mm]
B2
b2
[mm]
D2
d2
[mm]
THREAD
Thread version
ⁿ/ₐ
D3PM03
d3 ±0,3
[mm]
L1
l1
[mm]
L2
l2
[mm]
L3
l3
[mm]
WEIGHT
Mass per piece
[kg]
10 02 0004 6001/003
10 02 0004 6001/003
Clevis joint (DIN 71751 f...
A 4x8 M4
Steel
bright
4
8
12
8
8
13
4
4
M4 x 0,7
Regular thread right
8
21
16
6
0,007
10 02 0004 6001/013
10 02 0004 6001/013
Clevis joint (DIN 71751 f...
A 4x8 M4
Steel
electr. galvanised white
4
8
12
8
8
13
4
4
M4 x 0,7
Regular thread right
8
21
16
6
0,007
11 02 0004 6001/003
11 02 0004 6001/003
Clevis joint (DIN 71751 f...
A 4x8 M4LH
Steel
bright
4
8
12
8
8
13
4
4
M4 x 0,7 LH
Regular thread left
8
21
16
6
0,007
11 02 0004 6001/013
11 02 0004 6001/013
Clevis joint (DIN 71751 f...
A 4x8 M4LH
Steel
electr. galvanised white
4
8
12
8
8
13
4
4
M4 x 0,7 LH
Regular thread left
8
21
16
6
0,007
10 02 0004 6002/003
10 02 0004 6002/003
Clevis joint (DIN 71751 f...
A 4x16 M4
Steel
bright
4
16
12
8
8
13
4
4
M4 x 0,7
Regular thread right
8
29
24
6
0,009
10 02 0004 6002/013
10 02 0004 6002/013
Clevis joint (DIN 71751 f...
A 4x16 M4
Steel
electr. galvanised white
4
16
12
8
8
13
4
4
M4 x 0,7
Regular thread right
8
29
24
6
0,009
11 02 0004 6002/003
11 02 0004 6002/003
Clevis joint (DIN 71751 f...
A 4x16 M4LH
Steel
bright
4
16
12
8
8
13
4
4
M4 x 0,7 LH
Regular thread left
8
29
24
6
0,009
11 02 0004 6002/013
11 02 0004 6002/013
Clevis joint (DIN 71751 f...
A 4x16 M4LH
Steel
electr. galvanised white
4
16
12
8
8
13
4
4
M4 x 0,7 LH
Regular thread left
8
29
24
6
0,009
10 02 0005 6001/003
10 02 0005 6001/003
Clevis joint (DIN 71751 f...
A 5x10 M5
Steel
bright
5
10
15
10
10
16,5
5
5
M5 x 0,8
Regular thread right
9
26
20
7,5
0,012
10 02 0005 6001/013
10 02 0005 6001/013
Clevis joint (DIN 71751 f...
A 5x10 M5
Steel
electr. galvanised white
5
10
15
10
10
16,5
5
5
M5 x 0,8
Regular thread right
9
26
20
7,5
0,012
11 02 0005 6001/003
11 02 0005 6001/003
Clevis joint (DIN 71751 f...
A 5x10 M5LH
Steel
bright
5
10
15
10
10
16,5
5
5
M5 x 0,8 LH
Regular thread left
9
26
20
7,5
0,012
11 02 0005 6001/013
11 02 0005 6001/013
Clevis joint (DIN 71751 f...
A 5x10 M5LH
Steel
electr. galvanised white
5
10
15
10
10
16,5
5
5
M5 x 0,8 LH
Regular thread left
9
26
20
7,5
0,012
10 02 0005 6002/003
10 02 0005 6002/003
Clevis joint (DIN 71751 f...
A 5x20 M5
Steel
bright
5
20
15
10
10
16,5
5
5
M5 x 0,8
Regular thread right
9
36
30
7,5
0,016
10 02 0005 6002/013
10 02 0005 6002/013
Clevis joint (DIN 71751 f...
A 5x20 M5
Steel
electr. galvanised white
5
20
15
10
10
16,5
5
5
M5 x 0,8
Regular thread right
9
36
30
7,5
0,016
11 02 0005 6002/003
11 02 0005 6002/003
Clevis joint (DIN 71751 f...
A 5x20 M5LH
Steel
bright
5
20
15
10
10
16,5
5
5
M5 x 0,8 LH
Regular thread left
9
36
30
7,5
0,016
11 02 0005 6002/013
11 02 0005 6002/013
Clevis joint (DIN 71751 f...
A 5x20 M5LH
Steel
electr. galvanised white
5
20
15
10
10
16,5
5
5
M5 x 0,8 LH
Regular thread left
9
36
30
7,5
0,016
10 02 0006 6001/003
10 02 0006 6001/003
Clevis joint (DIN 71751 f...
A 6x12 M6
Steel
bright
6
12
18
12
12
19,5
6
6
M6 x 1
Regular thread right
10
31
24
9
0,021
10 02 0006 6001/013
10 02 0006 6001/013
Clevis joint (DIN 71751 f...
A 6x12 M6
Steel
electr. galvanised white
6
12
18
12
12
19,5
6
6
M6 x 1
Regular thread right
10
31
24
9
0,021
11 02 0006 6001/003
11 02 0006 6001/003
Clevis joint (DIN 71751 f...
A 6x12 M6LH
Steel
bright
6
12
18
12
12
19,5
6
6
M6 x 1 LH
Regular thread left
10
31
24
9
0,021
11 02 0006 6001/013
11 02 0006 6001/013
Clevis joint (DIN 71751 f...
A 6x12 M6LH
Steel
electr. galvanised white
6
12
18
12
12
19,5
6
6
M6 x 1 LH
Regular thread left
10
31
24
9
0,021
10 02 0006 6002/003
10 02 0006 6002/003
Clevis joint (DIN 71751 f...
A 6x24 M6
Steel
bright
6
24
18
12
12
19,5
6
6
M6 x 1
Regular thread right
10
43
36
9
0,027
10 02 0006 6002/013
10 02 0006 6002/013
Clevis joint (DIN 71751 f...
A 6x24 M6
Steel
electr. galvanised white
6
24
18
12
12
19,5
6
6
M6 x 1
Regular thread right
10
43
36
9
0,027
11 02 0006 6002/003
11 02 0006 6002/003
Clevis joint (DIN 71751 f...
A 6x24 M6LH
Steel
bright
6
24
18
12
12
19,5
6
6
M6 x 1 LH
Regular thread left
10
43
36
9
0,027
11 02 0006 6002/013
11 02 0006 6002/013
Clevis joint (DIN 71751 f...
A 6x24 M6LH
Steel
electr. galvanised white
6
24
18
12
12
19,5
6
6
M6 x 1 LH
Regular thread left
10
43
36
9
0,027
10 02 0008 6001/003
10 02 0008 6001/003
Clevis joint (DIN 71751 f...
A 8x16 M8
Steel
bright
8
16
23
16
16
25
8
8
M8 x 1,25
Regular thread right
14
42
32
12
0,049
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청